同期整流

高速な過渡応答
高い効率と信頼性、
および低ノイズ
高電力密度
省スペースを実現
使いやすい
独自のBCDプロセスと
パッケージング技術を活用

参照表示列
ステータス
MPS在庫状況
Regulated Outputs
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Vout (min) (V)
Vout (max) (V)
Isw Limit (typ) (A)
Iq (typ) (mA)
Vfb (V)
fsw(最大)(kHz)
PG
SS
Input/Output Disconnect
Down Mode
Special Features
パッケージ(mm)
グレード
MPSafe
MPL
Product URL
Regulated Outputs
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Vout (min) (V)
Vout (max) (V)
Isw Limit (typ) (A)
Iq (typ) (mA)
Vfb (V)
fsw(最大)(kHz)
PG
SS
Input/Output Disconnect
Down Mode
Special Features
パッケージ(mm)
グレード
MPS
いいえ
External
Internal
いいえ
はい
いいえ
はい
Auto Switch between Boost Mode and Down Mode
COT Control
Configurable Current Limit
Configurable Input Current Limit
Configurable UVLO
Current Limiting
Dual-Phase Operation
Dynamic Output Voltage Control
Enable (EN)
Input Disconnect
Internal Soft Start
Low-Battery Detection
Output Disconnect
Output SCP
Over-Current Protection (OCP)
Over-Temperature Protection (OTP)
Over-Voltage Protection (OVP)
Selectable PSM/USM/FCCM
Short-Circuit Protection (SCP)
USM Mode to Eliminate Audible Noise
Ultra-Low RDS(ON)
QFN-10 (2x2.5)
QFN-12 (2x2)
QFN-13 (3x4)
QFN-14 (2x2)
QFN-16 (3x3)
QFN-20 (3x4)
QFN-22 (3x4)
QFN-8 (2x1.5)
SOT23-6
SOT563
SOT583
TSOT23-5
TSOT23-6
TSOT23-8
WLCSP-20 (1.75x2.1)
カタログ
Industrial
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
MP3433
MPL
設定可能な入力電流および動的出力電圧制御付き、20A、22V、同期整流昇圧型コンバータ
MPSから購入 1 0.8 17 2.8 22 20 2 1 600 いいえ Internal いいえ いいえ
Configurable Input Current Limit, Dynamic Output Voltage Control, Ultra-Low RDS(ON), USM Mode to Eliminate Audible Noise
QFN-16 (3x3) カタログ 1 1 https://www.monolithicpower.com/jp/mp3433.html
MP9184A

入力切断機能付き、19A、600kHz、20V、同期整流昇圧型コンバータ

1 3 20 3 22 25 0.65 1.225 600 いいえ External はい いいえ Configurable UVLO, Output Disconnect QFN-22 (3x4) カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp9184a.html
MPQ3410

1.3A、550kHz、同期整流ステップアップコンバータ、AEC-Q100認定

1 1.8 6 2.5 6 1.3 0.36 1.19 550 Internal はい Enable (EN) TSOT23-5 Industrial 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq3410.html
MP3120

出力切断機能付き、1.2A、1.1MHz、同期整流昇圧型コンバータ

MPSから購入 1 0.8 5 2.5 5 1.2 0.47 1.21 1050 いいえ Internal はい いいえ Current Limiting, Enable (EN), Output Disconnect TSOT23-6 カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp3120.html
MP3410

1.3A、550KHz、同期整流ステップダウンコンバータ

MPSから購入 1 1.8 6 2.5 6 1.3 0.36 1.19 550 いいえ Internal はい いいえ Current Limiting, Enable (EN) TSOT23-5 カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mp3410.html
MP3418

出力切断機能付き、400mA、1.2MHz、同期整流ステップアップコンバータ

MPSから購入 1 0.6 4 1.8 4 0.4 0.038 1.21 1200 いいえ Internal はい はい Current Limiting, Over-Voltage Protection (OVP) TSOT23-8 カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp3418.html
MP3423

2 x 2mm QFNパッケージ、出力切断機能付き、9A、600kHz、高効率、同期整流ステップアップコンバータ

MPSから購入 1 1.9 5.5 2.5 5.5 9 0.043 0.807 600 いいえ Internal はい いいえ Enable (EN), Output Disconnect QFN-14 (2x2) カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp3423.html
MP3422

2 x 2mm QFNパッケージ、出力切断機能付き、6.5A、600kHz、高効率、同期整流ステップアップコンバータ

MPSから購入 1 1.9 5.5 2.5 5.5 6.5 0.043 0.807 600 いいえ Internal はい いいえ Enable (EN), Output Disconnect QFN-14 (2x2) カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp3422.html
MP3421

出力切断付き、5.5A、600kHz、高効率、同期整流ステップアップコンバータ

MPSから購入 1 1.9 5.5 2.5 5.5 5.5 0.043 0.807 600 いいえ Internal はい いいえ Enable (EN), Output Disconnect QFN-14 (2x2) カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp3421.html
MP3415

出力切断機能付き、3.6A、1MHz、同期整流ステップアップコンバータ

MPSから購入 1 1.8 5.5 1.9 5.5 1.5 0.22 0.6 1000 いいえ Internal はい はい
Current Limiting, Output Disconnect, Over-Voltage Protection (OVP)
QFN-12 (2x2) カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp3415.html
MP3416

1.1A、5.5V、低静止電流、出力切断およびバッテリー検出機能付き、同期整流ステップアップコンバータ

MPSから購入 1 0.86 5.5 1.8 5.5 1.1 0.0095 0.6 2000 いいえ Internal, External はい はい Current Limiting, Enable (EN), Low-Battery Detection QFN-8 (2x1.5), TSOT23-8 カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp3416.html
MP3432

パススルーモードとプログラム可能なスイッチング電流制限付き、機能集積型、同期整流、30W昇圧型コンバータ

MPSから購入 1 0.8 13 0.8 16 4.5A-21.5A (programmable) 0.51 1 600 いいえ External いいえ いいえ
Configurable Current Limit, Configurable UVLO, Over-Voltage Protection (OVP), Selectable PSM/USM/FCCM
QFN-13 (3x4) カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mp3432.html
MP3437
MPL

16VOUT、9.5A、高効率、機能集積型、同期整流昇圧型コンバータ

MPSから購入 0.8 16 2 16 9.5 0.38 1 600 いいえ Internal いいえ いいえ
Configurable UVLO, Current Limiting, Over-Voltage Protection (OVP), Selectable PSM/USM/FCCM
QFN-10 (2x2.5), TSOT23-8 カタログ 1 1 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mp3437.html
MP3414E
MPL

出力切断付き、1.8A、1MHz、高効率、同期整流ステップアップコンバータ

MPSから購入 1 0.6 4 1.8 4 1.8 0.035 1.21 1000 いいえ Internal はい はい
Current Limiting, Internal Soft Start, Over-Voltage Protection (OVP), Short-Circuit Protection (SCP)
TSOT23-8 カタログ 1 1 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mp3414e.html
MP3435
MPL

入力切断機能付き、19A、600kHz、22V出力範囲、同期整流昇圧型コンバータ

MPSから購入 1 3 20 3 22 19 0.65 1.225 690 いいえ External はい いいえ Configurable UVLO, Input Disconnect, Output SCP QFN-20 (3x4) カタログ 1 1 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mp3435.html
MP3424A
MPL

出力切断機能、最小化された突入電流、電流設定可能、CC / CV、同期整流ステップアップコンバータ

MPSから購入 1 2 5.5 3 5.5 9.5 0.32 0.805 580 いいえ Internal はい はい
Configurable Current Limit, Current Limiting, Output Disconnect, Over-Voltage Protection (OVP)
QFN-14 (2x2) カタログ 1 1 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mp3424a.html
MP3438
MPL

2A、16V、高効率、機能集積型、同期整流昇圧型コンバータ

MPSから購入 1 2.7 16 2.7 16 2 0.3 1 1400 いいえ Internal いいえ いいえ
Configurable UVLO, COT Control, Internal Soft Start, Over-Temperature Protection (OTP), Over-Voltage Protection (OVP), Selectable PSM/USM/FCCM
SOT583 カタログ 1 1 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mp3438.html
MP3439
MPL

出力切断およびI2Cインタフェース付き、5.2V、3A、デュアルフェーズ昇圧型コンバータ

MPSから購入 1 2.7 5 5 5.5 3.5 0.023 2000 いいえ Internal はい いいえ
Dual-Phase Operation, Over-Current Protection (OCP), Over-Temperature Protection (OTP), Over-Voltage Protection (OVP), Selectable PSM/USM/FCCM, Short-Circuit Protection (SCP)
WLCSP-20 (1.75x2.1) カタログ 1 1 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mp3439.html
MP3414A

出力切断付き、3A、1MHz、自己消費電流22μA、5.5V、同期整流ステップアップコンバータ

MPSから購入 1 1.8 5.5 2 5.5 3.6 0.022 0.6 1000 いいえ Internal はい はい Current Limiting, Over-Voltage Protection (OVP) TSOT23-8 カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp3414a.html
MP3428A

入力切断機能付き、19A、600kHz、20V同期整流昇圧型コンバータ

MPSから購入 1 3 20 3 22 25 0.65 1.225 600 いいえ External はい いいえ Configurable UVLO, Output Disconnect QFN-22 (3x4) カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp3428a.html
MP3431

プログラム可能な入力電流制限付き、21A、16Vout、高効率の機能集積型同期整流高電力昇圧型コンバータ

MPSから購入 1 0.8 13 1 16 21.5 0.45 1 600 いいえ External いいえ いいえ
Configurable Current Limit, Configurable UVLO, Over-Voltage Protection (OVP), Selectable PSM/USM/FCCM
QFN-13 (3x4) カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp3431.html
MP3429

30Wの電力負荷に対応、21A、16VOUT、高効率、機能集積型、同期整流高電力昇圧型コンバータ

MPSから購入 1 0.8 13 1 16 21.5 0.45 1 600 いいえ External いいえ いいえ
Configurable UVLO, Over-Voltage Protection (OVP), Selectable PSM/USM/FCCM
QFN-13 (3x4) カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp3429.html
MP3424

出力切断機能付き、電流プログラム可能、CC / CV、同期整流、ステップアップコンバータ

MPSから購入 1 2 5.5 3 5.5 9.5 0.32 0.805 580 いいえ Internal はい
Configurable Current Limit, Current Limiting, Output Disconnect, Over-Voltage Protection (OVP)
QFN-14 (2x2) カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mp3424.html
MP28600

超低静止電流600nA、0.1Vの最小VIN、同期整流昇圧コンバータ

MPSから購入 1 0.7 5.25 2.5 5.25 1 0.0006 0.5 800 いいえ Internal はい はい
Auto Switch between Boost Mode and Down Mode, COT Control, Output Disconnect, Over-Temperature Protection (OTP)
SOT563 カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp28600.html
MP3427

17A、600kHz、8V、広い入力範囲の同期整流昇圧型コンバータ

1 3 8 3 10 22 0.6 1.225 600 いいえ External いいえ いいえ Configurable UVLO QFN-22 (3x4) カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp3427.html
MP3428

17A、600kHz、20V、広い入力範囲の同期整流昇圧型コンバータ

1 3 20 3 22 22 0.6 1.225 600 いいえ External いいえ いいえ Configurable UVLO QFN-22 (3x4) カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp3428.html
MP3115

出力切断機能付き、高効率、シングルセルアルカリ電池、1.3MHz、同期整流ステップアップコンバータ

1 0.95 2.5 2.5 4 1.3 0.2 1.225 1300 いいえ Internal はい いいえ Enable (EN), Output Disconnect SOT23-6 カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp3115.html
MP9184

17A、600kHz、20V、広い入力範囲、同期整流昇圧型コンバータ

1 3 20 3 22 22 0.6 1.225 600 いいえ External いいえ いいえ Configurable UVLO QFN-22 (3x4) カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp9184.html
他の該当製品型番はありません