- 製品
- パワーマネジメント
- スイッチングコンバータとコントローラ
- 昇圧
- 同期整流
- MPQ3410
MPQ3410
Session textval
Session Titefor popup
- Regulated Outputs1
- 入力電圧(最小) (V)1.8
- 入力電圧 (最大) (V)6
- Vout (min) (V)2.5
- Vout (max) (V)6
- Isw Limit (typ) (A)1.3
- Iq (typ) (mA)0.36
- Vfb (V)1.19
- fsw(最大)(kHz)550
- SSInternal
- Input/Output DisconnectYes
- パッケージ(mm)TSOT23-5
- グレードIndustrial
MPQ3410は、出力と入力の切断、突入電流制限、および内部ソフトスタートを備えた、高効率、同期整流、固定周波数、電流モードのステップアップコンバータです。エラーアンプ、ランプジェネレータ、コンパレータ、Nチャネルスイッチ、およびPチャネル同期整流スイッチ (効率を大幅に向上する) が含まれています。出力切断機能により、シャットダウンモードで出力を入力から完全に絶縁できます。
スイッチング周波数が550kHzであることで、外付け部品を小さくすることができ、広範囲の負荷電流に対してコンパクトなソリューションを作り出します。内部補償とソフトスタートにより、外付け部品の数が最小限に抑えられ、起動時の突入電流を制限します。MPQ3410には、最大6Vの出力と代表的な1.3Aのスイッチ電流をサポートできるパワーMOSFETが統合されています。
MPQ3410は、薄型のSOT23-5パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 産業用 / 車載用温度範囲制限の保証
- 90%を超える効率
- シャットダウンモードでの出力の入力との切断
- 内部同期整流器
- 突入電流制限および内部ソフトスタート
- 内部補償
- 1.3Aの代表的なスイッチング電流制限
- 550kHzの固定スイッチング周波数
- ゼロ電流シャットダウンモード
- サーマルシャットダウン
- 5ピンのTSOT-23パッケージ
- AEC-Q100認定 グレード1準拠
入手可能な製品番号
MPQ3410DJ-LF-P MPQ3410DJ-LF-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ3410 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
同期整流製品カテゴリ -
PRODUCT
MP3433製品設定可能な入力電流および動的出力電圧制御付き、20A、22V、同期整流昇圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP28600製品超低静止電流600nA、0.1Vの最小VIN、同期整流昇圧コンバータ
-
PRODUCT
MP3424製品出力切断機能付き、電流プログラム可能、CC / CV、同期整流、ステップアップコンバータ
-
PRODUCT
MP3414A製品出力切断付き、3A、1MHz、自己消費電流22μA、5.5V、同期整流ステップアップコンバータ
-
PRODUCT
MP3428A製品入力切断機能付き、19A、600kHz、20V同期整流昇圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP3431製品プログラム可能な入力電流制限付き、21A、16Vout、高効率の機能集積型同期整流高電力昇圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP3429製品30Wの電力負荷に対応、21A、16VOUT、高効率、機能集積型、同期整流高電力昇圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP3438製品2A、16V、高効率、機能集積型、同期整流昇圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP3439製品出力切断およびI2Cインタフェース付き、5.2V、3A、デュアルフェーズ昇圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP3414E製品出力切断付き、1.8A、1MHz、高効率、同期整流ステップアップコンバータ
-
PRODUCT
MP3435製品入力切断機能付き、19A、600kHz、22V出力範囲、同期整流昇圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP3424A製品出力切断機能、最小化された突入電流、電流設定可能、CC / CV、同期整流ステップアップコンバータ
-
PRODUCT
MP3437製品16VOUT、9.5A、高効率、機能集積型、同期整流昇圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP3432製品パススルーモードとプログラム可能なスイッチング電流制限付き、機能集積型、同期整流、30W昇圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP3421製品出力切断付き、5.5A、600kHz、高効率、同期整流ステップアップコンバータ
-
PRODUCT
MP3416製品1.1A、5.5V、低静止電流、出力切断およびバッテリー検出機能付き、同期整流ステップアップコンバータ
-
PRODUCT
MP3415製品出力切断機能付き、3.6A、1MHz、同期整流ステップアップコンバータ
-
PRODUCT
MP3423製品2 x 2mm QFNパッケージ、出力切断機能付き、9A、600kHz、高効率、同期整流ステップアップコンバータ
-
PRODUCT
MP3422製品2 x 2mm QFNパッケージ、出力切断機能付き、6.5A、600kHz、高効率、同期整流ステップアップコンバータ
-
PRODUCT
MP3418製品出力切断機能付き、400mA、1.2MHz、同期整流ステップアップコンバータ
-
PRODUCT
MP3120製品出力切断機能付き、1.2A、1.1MHz、同期整流昇圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP3410製品1.3A、550KHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
ARTICLE
MP3424 シングル単三電池の降圧ソリューション寄稿文単三電池1本は、ポータブル低電力アプリケーションに非常に便利な電源です。一般的な単三電池の容量は、2アンペア時で2Aを超えるピーク電流を供給できます。電池は通常、完全に充電されると1.5V、放電されると0.9Vまで供給できます。これには、100mΩから120mΩの間の内部抵抗降下は含まれません。その電圧範囲を3.3Vまたは5Vの安定化電圧に変換するために、低い入力電圧から起動して動作するように設計された多くのDC/DC昇圧コンバータがあります。これらのICには同期スイッチがあるため、ローサイドスイッチでインダクタをオンにすることができます。次に、ハイサイドスイッチが蓄積されたエネルギーを出力容量と負荷に転送します。 単三電池の昇圧コンバータの一例はMP3414で、これは3.3V出力に昇圧できる1.5Aローサイドスイッチと、0.9Vの最小バッテリ入力からでも3.3V、400mAの負荷に昇圧...
-
ARTICLE
最適化された機能を備えた、高電力、完全集積、同期整流昇圧コンバータ寄稿文Jing "Mirror" Yang、シニアプロダクトマーケティングエンジニア、MPSPanyin Liu、システム アプリケーション マネージャ、MPS リチウムイオン電池は高エネルギー密度、軽量、メモリ効果なし、自己放電が少ないなどの優れた特性により、携帯機器アプリケーションでは非常に一般的なオプションです。ほとんどのリチウムイオン電池の電圧変動は4.2V (完全充電) から3.0V (完全放電) の範囲であり、ポスト回路入力電圧は最大12V以上であるため、携帯機器アプリケーションでは、昇圧トポロジを備えたICが必要です。 Bluetoothオーディオ、急速充電モバイルバッテリ、ポータブルPOSシステムなどの携帯機器アプリケーションでは、外付けMOSFETを備えたディスクリートコントローラ、外部ダイオードを備えた非同期整流昇圧コンバータなど、市場で入手可能なさまざまな昇圧製品を使...
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成