MP9184A
入手可能な製品番号
MP9184AGL-P MP9184AGL-Z
P&Zの意味 
関連商品
EV9184A-L-00A 19A、600kHz、20Vワイド入力同期整流式昇圧コンバータ 評価ボード
EV9184A-L-00A 評価ボードは、優れた保護機能を備え、代表的な3.3V入力から12V/2Aの電力を負荷に供給できるMPSのMP9184Aの性能を実証するように設計されています。
MP9184Aは、600kHz、固定周波数、高効率、広い入力範囲、電流モード昇圧コンバータであり、高集積および高電力アプリケーション向けにオプションの内部または外部の電流検出設定を備えています。内部には10mΩ、24Vのパワースイッチと同期整流式ゲートドライバが搭載されており、高い変換効率を実現します。MP9184Aは、薄型で22ピンで、3mm x 4mmのQFNパッケージで提供されます。
このボードは12Vアプリケーション用に構成されており、最大出力電流は電流制限、許容される温度上昇、および入力電圧によって決まります。
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成