JavaScriptがお使いのブラウザで無効になっているようです。" 我々のサイトを最善の状態でみるために、ブラウザのjavascriptをオンにしてください
カート
19A、600kHz、20Vワイド入力同期整流式昇圧コンバータ 評価ボード
データシート
EV9184A-L-00A 評価ボードは、優れた保護機能を備え、代表的な3.3V入力から12V/2Aの電力を負荷に供給できるMPSのMP9184Aの性能を実証するように設計されています。
MP9184Aは、600kHz、固定周波数、高効率、広い入力範囲、電流モード昇圧コンバータであり、高集積および高電力アプリケーション向けにオプションの内部または外部の電流検出設定を備えています。内部には10mΩ、24Vのパワースイッチと同期整流式ゲートドライバが搭載されており、高い変換効率を実現します。MP9184Aは、薄型で22ピンで、3mm x 4mmのQFNパッケージで提供されます。
このボードは12Vアプリケーション用に構成されており、最大出力電流は電流制限、許容される温度上昇、および入力電圧によって決まります。
Your email must be verified before you can log in. A message with a link to complete the verification process has been sent to your email address.
By providing my information and clicking “Create Basic Account,” I acknowledge that I have read and agree to the Terms of Use and that my information will be processed in accordance with the Privacy Notice.
このアクションにはA Plusアカウントが必要です。myMPS+アカウントにログインするか、 帐号或立即创建一个.
myMPS+アカウントをお持ちですか?
新製品、データシート、すぐアクセスする。フリーサンプルに.
入力切断機能付き、19A、600kHz、20V、同期整流昇圧型コンバータ
EV9184A-L-00A
4~7営業日程度で到着 配送料1注文につき5ドルのみ
品質方針
ISO認証
RoHS /鉛フリーポリシー
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成