MP3428

17A、600kHz、20V、広い入力範囲の同期整流昇圧型コンバータ

MP3428

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

17A、600kHz、20V、広い入力範囲の同期整流昇圧型コンバータ

MP3428 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP3428AGL-Z

アクティブ

MP3428AGL-Z

アクティブ

入力切断機能付き、19A、600kHz、20V同期整流昇圧型コンバータ

Features & Benefits

  • 3V〜20Vの広い入力範囲
  • 10mΩ ローサイドパワーFETを内蔵
  • 同期整流ソリューション用のSDRドライバ
  • 19Aの内部スイッチ電流制限または外部プログラム可能な入力電流制限
  • 入力切断および出力SCP
  • 高い柔軟性に対する外部ソフトスタートと補償
  • プログラム可能なUVLOとヒステリシス
  • < 1µのシャットダウン電流
  • 150°Cでのサーマルシャットダウン
  • QFN-22 (3mm x 4mm) パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

MP3428GL-P MP3428GL-Z

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

MPSから直接購入



評価ボード詳細をご覧ください。
品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。