- MP9184
MP9184
MP9184 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP9184A
MP9184A
入力切断機能付き、19A、600kHz、20V、同期整流昇圧型コンバータ
Features & Benefits
- 3V〜20Vの広い入力範囲
- 10mΩ ローサイドパワーFET内蔵
- 同期整流ソリューション用のSDRドライバ
- 19Aの内部スイッチ電流制限または外部プログラム可能な入力電流制限
- 入力切断および出力SCP
- 高い柔軟性に対する外部ソフトスタートと補償
- プログラム可能なUVLOとヒステリシス
- 1µ未満のシャットダウン電流
- 150°Cでのサーマルシャットダウン
- QFN-22 (3mm x 4mm) パッケージで提供
… and many more!
Session textval
Session Titefor popup
- Regulated Outputs1
- 入力電圧(最小) (V)3
- 入力電圧 (最大) (V)20
- Vout (min) (V)3
- Vout (max) (V)22
- Isw Limit (typ) (A)22
- Iq (typ) (mA)0.6
- Vfb (V)1.225
- fsw(最大)(kHz)600
- PGNo
- SSExternal
- Input/Output DisconnectNo
- Down ModeNo
- パッケージ(mm)QFN-22 (3x4)
- グレードCatalog
MP9184は、600kHz、固定周波数、高効率、広い入力範囲、電流モードの昇圧型コンバータで、高集積および高電力アプリケーション向けにオプションの内部または外部の電流検出設定を備えています。17Aを上回る入力電流制限により、MP9184は、POS、Thunderbolt、Bluetoothオーディオ、モバイルバッテリー、および燃料電池を含む幅広いアプリケーションをサポートします。MP9184は10mΩ、24Vパワースイッチと高効率を実現する同期整流ゲートドライバを備えています。外部補償ピンは、ループダイナミクスを柔軟に設定し、あらゆる条件で最適な過渡性能をもたらします。
MP9184には、低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、スイッチング電流制限、サーマルシャットダウン (TSD) が含まれており、出力が過負荷になった場合の損傷を防ぎます。
MP9184は、薄型の22ピンの3mm x 4mm QFNパッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 3V〜20Vの広い入力範囲
- 10mΩ ローサイドパワーFETを内蔵
- 同期整流ソリューション用のSDRドライバ
- 17Aを超えるスイッチング電流制限
- 最大97.5%の効率
- オプションの内部 / 外部電流検出設定
- 高い柔軟性に対する外部ソフトスタートと補償
- プログラム可能なUVLOとヒステリシス
- < 1µのシャットダウン電流
- 150°Cでのサーマルシャットダウン
- 3mm x 4mmのQFN-22パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP9184GL-P MP9184GL-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP9184 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
同期整流製品カテゴリ -
PRODUCT
MP3433製品設定可能な入力電流および動的出力電圧制御付き、20A、22V、同期整流昇圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP28600製品超低静止電流600nA、0.1Vの最小VIN、同期整流昇圧コンバータ
-
PRODUCT
MP3424製品出力切断機能付き、電流プログラム可能、CC / CV、同期整流、ステップアップコンバータ
-
PRODUCT
MP3428A製品入力切断機能付き、19A、600kHz、20V同期整流昇圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP3414A製品出力切断付き、3A、1MHz、自己消費電流22μA、5.5V、同期整流ステップアップコンバータ
-
PRODUCT
MP3431製品プログラム可能な入力電流制限付き、21A、16Vout、高効率の機能集積型同期整流高電力昇圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP3429製品30Wの電力負荷に対応、21A、16VOUT、高効率、機能集積型、同期整流高電力昇圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP3438製品2A、16V、高効率、機能集積型、同期整流昇圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP3439製品出力切断およびI2Cインタフェース付き、5.2V、3A、デュアルフェーズ昇圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP3414E製品出力切断付き、1.8A、1MHz、高効率、同期整流ステップアップコンバータ
-
PRODUCT
MP3424A製品出力切断機能、最小化された突入電流、電流設定可能、CC / CV、同期整流ステップアップコンバータ
-
PRODUCT
MP3435製品入力切断機能付き、19A、600kHz、22V出力範囲、同期整流昇圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP3437製品16VOUT、9.5A、高効率、機能集積型、同期整流昇圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP3432製品パススルーモードとプログラム可能なスイッチング電流制限付き、機能集積型、同期整流、30W昇圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP3415製品出力切断機能付き、3.6A、1MHz、同期整流ステップアップコンバータ
-
PRODUCT
MP3416製品1.1A、5.5V、低静止電流、出力切断およびバッテリー検出機能付き、同期整流ステップアップコンバータ
-
PRODUCT
MP3421製品出力切断付き、5.5A、600kHz、高効率、同期整流ステップアップコンバータ
-
PRODUCT
MP3418製品出力切断機能付き、400mA、1.2MHz、同期整流ステップアップコンバータ
-
PRODUCT
MP3422製品2 x 2mm QFNパッケージ、出力切断機能付き、6.5A、600kHz、高効率、同期整流ステップアップコンバータ
-
PRODUCT
MP3423製品2 x 2mm QFNパッケージ、出力切断機能付き、9A、600kHz、高効率、同期整流ステップアップコンバータ
-
PRODUCT
MP3120製品出力切断機能付き、1.2A、1.1MHz、同期整流昇圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP3410製品1.3A、550KHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
ARTICLE
MP3424 シングル単三電池の降圧ソリューション寄稿文単三電池1本は、ポータブル低電力アプリケーションに非常に便利な電源です。一般的な単三電池の容量は、2アンペア時で2Aを超えるピーク電流を供給できます。電池は通常、完全に充電されると1.5V、放電されると0.9Vまで供給できます。これには、100mΩから120mΩの間の内部抵抗降下は含まれません。その電圧範囲を3.3Vまたは5Vの安定化電圧に変換するために、低い入力電圧から起動して動作するように設計された多くのDC/DC昇圧コンバータがあります。これらのICには同期スイッチがあるため、ローサイドスイッチでインダクタをオンにすることができます。次に、ハイサイドスイッチが蓄積されたエネルギーを出力容量と負荷に転送します。 単三電池の昇圧コンバータの一例はMP3414で、これは3.3V出力に昇圧できる1.5Aローサイドスイッチと、0.9Vの最小バッテリ入力からでも3.3V、400mAの負荷に昇圧...
-
ARTICLE
最適化された機能を備えた、高電力、完全集積、同期整流昇圧コンバータ寄稿文Jing "Mirror" Yang、シニアプロダクトマーケティングエンジニア、MPSPanyin Liu、システム アプリケーション マネージャ、MPS リチウムイオン電池は高エネルギー密度、軽量、メモリ効果なし、自己放電が少ないなどの優れた特性により、携帯機器アプリケーションでは非常に一般的なオプションです。ほとんどのリチウムイオン電池の電圧変動は4.2V (完全充電) から3.0V (完全放電) の範囲であり、ポスト回路入力電圧は最大12V以上であるため、携帯機器アプリケーションでは、昇圧トポロジを備えたICが必要です。 Bluetoothオーディオ、急速充電モバイルバッテリ、ポータブルPOSシステムなどの携帯機器アプリケーションでは、外付けMOSFETを備えたディスクリートコントローラ、外部ダイオードを備えた非同期整流昇圧コンバータなど、市場で入手可能なさまざまな昇圧製品を使...
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成