HDMI付きUSB Type-Cチャージスルードングル (低価格)リファレンスデザイン
リファレンスデザインの詳細を
2営業日以内に回答します
チャージスルードングルソリューションは、USB Type-Cの給電ケーブルに接続しながら、USB Type-CのノートPCとHDMIディスプレイ、従来型のUSB機器およびギガビットイーサネットの接続を可能にします。チャージスルードングルソリューションは、同時にHDMIディスプレイ、超高速データ伝送、イーサネット接続およびUSB Type-CでノートPCを充電することも可能です。
当リファレンスデザインで使用されているMPSの製品は、当設計の価格および性能に見合うように慎重に選択されました。製品の詳細は、担当のMPS営業に問い合わせるか、以下のリンクをご利用ください。

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成