- 製品
- パワーマネジメント
- スイッチングコンバータとコントローラ
- 昇圧
- 同期整流
- MP3115
MP3115
MP3115 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP3414
MP3414
出力切断機能付き、1.8A、1MHz、同期整流ステップアップコンバータ
Features & Benefits
- 最大96%の効率
- 0.8Vの低電圧起動
- 0.6V~4Vの入力範囲
- 1.8V~4Vの出力範囲
- 内部同期整流器
- 1MHzの固定周波数スイッチング
- 35μAの静止電流
- 1μAのシャットダウン電流
- 内部補償による電流モード制御
- 入力からの真の出力切断
- VIN>VOUT ダウンモード動作
- 軽負荷条件下での高効率
- 非常に小型の外付け部品
- 突入電流制限および内部ソフトスタート
- 過電圧保護
- 短絡保護
- TSOT23-8パッケージ
… and many more!
Session textval
Session Titefor popup
- Regulated Outputs1
- 入力電圧(最小) (V)0.95
- 入力電圧 (最大) (V)2.5
- Vout (min) (V)2.5
- Vout (max) (V)4
- Isw Limit (typ) (A)1.3
- Iq (typ) (mA)0.2
- Vfb (V)1.225
- fsw(最大)(kHz)1300
- PGNo
- SSInternal
- Input/Output DisconnectYes
- Down ModeNo
- パッケージ(mm)SOT23-6
- グレードCatalog
MP6960は、高効率フライバックコンバータ回路用の同期整流コントローラです。このコントローラには、コンバータの二次側用の電圧レギュレータと電流レギュレータが内蔵されているため、バッテリーの充電や、スイッチングレギュレータシステムの二次コントローラに適しています。
MP6960は、外部スイッチの順方向電圧降下を約70mVに調整し、電圧が負になるとすぐにスイッチをオフにします。また、静止電流を300μA未満に低減するための軽負荷スリープモードも備えています。
また、MP6960は、スイッチング電源の出力におけるDC電圧と電流レベルをそれぞれ電圧基準と電流制限と比較します。一次側のPWMコントローラICにフォトカプラを介してフィードバックを提供します。
MP6960は、SOIC8パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 90%を超える効率
- シャットダウンモードでの出力と入力の切断
- 同期整流器内蔵
- 外部ショットキーダイオードなしで最大4.0Vの出力電圧
- 突入電流制限および内部ソフトスタート
- 内部補償
- 1Aの最小ピーク電流制限
- 1.3MHzの固定スイッチング周波数
- ゼロ電流シャットダウンモード
- サーマルシャットダウン
- 6ピンのSOT-23パッケージ
入手可能な製品番号
MP3115DT-LF-P MP3115DT-LF-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP3115 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
同期整流製品カテゴリ -
PRODUCT
MP3433製品設定可能な入力電流および動的出力電圧制御付き、20A、22V、同期整流昇圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP28600製品超低静止電流600nA、0.1Vの最小VIN、同期整流昇圧コンバータ
-
PRODUCT
MP3424製品出力切断機能付き、電流プログラム可能、CC / CV、同期整流、ステップアップコンバータ
-
PRODUCT
MP3414A製品出力切断付き、3A、1MHz、自己消費電流22μA、5.5V、同期整流ステップアップコンバータ
-
PRODUCT
MP3428A製品入力切断機能付き、19A、600kHz、20V同期整流昇圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP3431製品プログラム可能な入力電流制限付き、21A、16Vout、高効率の機能集積型同期整流高電力昇圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP3429製品30Wの電力負荷に対応、21A、16VOUT、高効率、機能集積型、同期整流高電力昇圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP3438製品2A、16V、高効率、機能集積型、同期整流昇圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP3439製品出力切断およびI2Cインタフェース付き、5.2V、3A、デュアルフェーズ昇圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP3414E製品出力切断付き、1.8A、1MHz、高効率、同期整流ステップアップコンバータ
-
PRODUCT
MP3435製品入力切断機能付き、19A、600kHz、22V出力範囲、同期整流昇圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP3424A製品出力切断機能、最小化された突入電流、電流設定可能、CC / CV、同期整流ステップアップコンバータ
-
PRODUCT
MP3437製品16VOUT、9.5A、高効率、機能集積型、同期整流昇圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP3432製品パススルーモードとプログラム可能なスイッチング電流制限付き、機能集積型、同期整流、30W昇圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP3421製品出力切断付き、5.5A、600kHz、高効率、同期整流ステップアップコンバータ
-
PRODUCT
MP3416製品1.1A、5.5V、低静止電流、出力切断およびバッテリー検出機能付き、同期整流ステップアップコンバータ
-
PRODUCT
MP3415製品出力切断機能付き、3.6A、1MHz、同期整流ステップアップコンバータ
-
PRODUCT
MP3423製品2 x 2mm QFNパッケージ、出力切断機能付き、9A、600kHz、高効率、同期整流ステップアップコンバータ
-
PRODUCT
MP3422製品2 x 2mm QFNパッケージ、出力切断機能付き、6.5A、600kHz、高効率、同期整流ステップアップコンバータ
-
PRODUCT
MP3418製品出力切断機能付き、400mA、1.2MHz、同期整流ステップアップコンバータ
-
PRODUCT
MP3120製品出力切断機能付き、1.2A、1.1MHz、同期整流昇圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP3410製品1.3A、550KHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
ARTICLE
MP3424 シングル単三電池の降圧ソリューション寄稿文単三電池1本は、ポータブル低電力アプリケーションに非常に便利な電源です。一般的な単三電池の容量は、2アンペア時で2Aを超えるピーク電流を供給できます。電池は通常、完全に充電されると1.5V、放電されると0.9Vまで供給できます。これには、100mΩから120mΩの間の内部抵抗降下は含まれません。その電圧範囲を3.3Vまたは5Vの安定化電圧に変換するために、低い入力電圧から起動して動作するように設計された多くのDC/DC昇圧コンバータがあります。これらのICには同期スイッチがあるため、ローサイドスイッチでインダクタをオンにすることができます。次に、ハイサイドスイッチが蓄積されたエネルギーを出力容量と負荷に転送します。 単三電池の昇圧コンバータの一例はMP3414で、これは3.3V出力に昇圧できる1.5Aローサイドスイッチと、0.9Vの最小バッテリ入力からでも3.3V、400mAの負荷に昇圧...
-
ARTICLE
最適化された機能を備えた、高電力、完全集積、同期整流昇圧コンバータ寄稿文Jing "Mirror" Yang、シニアプロダクトマーケティングエンジニア、MPSPanyin Liu、システム アプリケーション マネージャ、MPS リチウムイオン電池は高エネルギー密度、軽量、メモリ効果なし、自己放電が少ないなどの優れた特性により、携帯機器アプリケーションでは非常に一般的なオプションです。ほとんどのリチウムイオン電池の電圧変動は4.2V (完全充電) から3.0V (完全放電) の範囲であり、ポスト回路入力電圧は最大12V以上であるため、携帯機器アプリケーションでは、昇圧トポロジを備えたICが必要です。 Bluetoothオーディオ、急速充電モバイルバッテリ、ポータブルPOSシステムなどの携帯機器アプリケーションでは、外付けMOSFETを備えたディスクリートコントローラ、外部ダイオードを備えた非同期整流昇圧コンバータなど、市場で入手可能なさまざまな昇圧製品を使...
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成