MP3427
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP3427 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP3428AGL-Z
MP3428AGL-Z
入力切断機能付き、19A、600kHz、20V同期整流昇圧型コンバータ
Features & Benefits
- 3V〜20Vの広い入力範囲
- 10mΩ ローサイドパワーFETを内蔵
- 同期整流ソリューション用のSDRドライバ
- 19Aの内部スイッチ電流制限または外部プログラム可能な入力電流制限
- 入力切断および出力SCP
- 高い柔軟性に対する外部ソフトスタートと補償
- プログラム可能なUVLOとヒステリシス
- < 1µのシャットダウン電流
- 150°Cでのサーマルシャットダウン
- QFN-22 (3mm x 4mm) パッケージで提供
… and many more!
入手可能な製品番号
MP3427GL-P MP3427GL-Z
P&Zの意味 
関連商品
EV3427-L-00A 17A、600kHz、広い入力範囲の同期整流昇圧コンバータ EVボード
EV3427-L-00A 評価ボードは、リチウムイオンバッテリー入力から30Wの負荷を供給できるMPSのMP3427の性能を実証するために設計されています。
MP3427は、600kHz、固定周波数、高効率、広い入力範囲、電流モード昇圧コンバータであり、高集積または高電力アプリケーション向けにオプションの内部または外部の電流検知設定を備えています。内部には10mΩの電源スイッチと同期整流ゲートドライバが搭載されており、高い変換効率を実現します。MP3427は、薄型で22ピンで、3mm x 4mmのQFNパッケージで提供されます。
このボードは8V/30Wアプリケーション用に構成されています。
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成