MPQ4481-AEC1
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
周波数プログラム可能、スペクトラム拡散オプション、EN_USBに対応した単一USB充電ポート、車載用故障表示付き、36V、3A、ステップダウンコンバータ、AEC-Q100 認定
MPQ4481-AEC1 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MPQ4228GRE-AEC1
アクティブ
MPQ4228GRE-AEC1
アクティブ
DCPおよびType-C 5V@3A DFPモードに対応したUSB充電ポート付き3A、36V降圧コンバータ、AEC-Q100認定
Features & Benefits
- タイプCまたはタイプAポートだけの給電をサポート
- 負の温度係数 (NTC) 過熱 (OT) 検出
- Apple MFI R33認定試験に合格
- USB-IF Type-C認定
- 145℃内部負荷遮断開始温度
- 独立USBオン / オフ制御ピン (EN1)
- BC1.2 DCPモード、Apple 3Aデバイダーモード、1.2V / 1.2 Vモード対応
- USB_OUT、DP/DM、CC1/CC2ピン短絡バッテリ保護
- 広い4.2V〜36V連続動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 選択可能なスイッチング周波数 (fSW) (420 kHzおよび2.2 MHz、スペクトル拡散)
- 3Aの出力電流 (IOUT)
- 統合、低、20mΩオン抵抗 (RDS(ON)) USBスイッチ
- ラインドロップ補償
- 選択可能な強制連続伝導モード (FCCM) 動作 / 自動パルス周波数変調 (PFM) / パルス幅変調 (PWM) 動作
- ENシャットダウン放電機能
- 過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)、および過熱保護 (OTP) の故障表示
- 200kHz~2.2MHzの周波数同期
- 降圧とUSB両方のヒカップ電流制限
- CC1およびCC2ピン用±8kV IEC61000-4-2接点放電ESD定格
- ±8kV IEC61000-4-2接触放電ESD定格 (DPおよびDMピンに小型抵抗器、コンデンサ付き)
- CC1およびCC2ピン用±15kV IEC61000-4-2接触放電ESD定格
- ウェッタブルフランクのQFN-22 (4mm x 4mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1準拠
… and many more!
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成