MP2130
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP2130 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP2184
アクティブ
MP2184
アクティブ
ソフトスタートとパワーグッド付き、4A、同期整流ステップダウンコンバータ
Features & Benefits
- 21μA (自己消費電流) の低い静止電流
- 1.2MHzのスイッチング周波数 (fSW)
- 電源シーケンス用のイネーブル (EN) ピン
- 1%のフィードバック (FB) 精度
- 広い2.5V〜5.5Vの動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 0.6Vから調整可能な出力電圧 (VOUT)
- 最大4Aの連続出力電流 (IOUT)
- 65mΩと35mΩのパワーMOSFETスイッチ内蔵
- オンの場合の100%デューティサイクル
- 出力放電
- VOUT過電圧保護 (OVP)
- 外部ソフトスタート / シャットダウン制御
- ヒカップモードによる短絡保護 (SCP)
- パワーグッド (PG)
- SOT583パッケージで提供
… and many more!
入手可能な製品番号
MP2130DG-LF-P MP2130DG-LF-Z MP2130DG-LF MP2130XN
P&Zの意味 
推奨インダクタ
製品型番
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
MPL-AY1265-R56
モールドインダクタ 0.56μH
0.56
1.1
31
58
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
0.56
1.1
31
58
MPL-AL5030-R56
薄型モールドインダクタ 0.56μH
0.56
3.92
13.2
22
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
0.56
3.92
13.2
22

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成