- 製品
- パワーマネジメント
- パワーマネジメントIC (PMIC)
- MP8792
MP8792
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)2.7
- 入力電圧 (最大) (V)16
- Iout (max) (A)12
- パッケージ(mm)QFN-21 (3x4)
- Iq (typ) (mA)0.65
- fsw(最大)(kHz)Selectable 600kHz, 800kHz, or 1000kHz
- LDO Current (A)0
- Vfb (V)0.6
- グレードCatalog
- Control ModeCOT Control
MP8792 は、機能集積型の高周波同期整流降圧型コンバータです。この装置は、広い入力電圧 (VIN) 電源範囲にわたって最大12Aの出力電流 (IOUT) を達成できるコンパクトなソリューションで、優れた負荷およびライン調整を備えています。MP8792は、IOUTの負荷範囲全体で高効率で動作します。
MP8792は、内部補償されたコンスタントオンタイム (COT) 制御を採用し、高速過渡応答とループ安定化を容易にします。MODEピンを設定することで、スイッチング周波数 (fSW) を600kHz、800kHz、または1000kHzに設定できます。これにより、VINまたは出力電圧 (VOUT) に関係なく周波数を一定に保つことができます。
VOUT の起動ランプは内部タイマー (1ms) によって制御されます。内部タイマーは、TRK / REFピンにコンデンサを追加することで増やすことができます。オープンドレインのパワーグッド (PG) 信号は、出力が公称電圧範囲内にあるかどうかを示します。入力電源がMP8792に電力を供給できない場合、PGOODピンは外部プルアップ電圧を介して約0.7Vにクランプされます。
過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、および過熱保護 (OTP) などの保護機能があります。MP8792は、外付け部品の数が最小限であり、QFN-21 (3mm x 4mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 2.7V~の広い入力電圧 (VIN) 範囲
- 外部3.3V VCCバイアスで、2.7V~16V
- 内部VCCバイアスまたは外部 3.3V VCCバイアスで、4V~16V
- 差動出力電圧 (VOUT) をリモートセンス
- 設定可能な高精度電流制限 (ILIMIT) レベル
- 12A 出力電流 (IOUT)
- 低RDS(ON)、パワーMOSFETを内蔵
- 独自のスイッチング損失低減技術
- 適応型コンスタントオンタイム (COT) 制御による高速過渡応答
- ゼロESR出力コンデンサで安定
- 0℃~70℃のジャンクション温度 (TJ) 範囲で0.5%のリファレンス電圧 (VREF)
- -40℃~+125℃のTJ範囲にわたって1%VREF
- パルススキップモード (PSM) または強制連続導通モード (FCCM) を選択可能
- 優れた負荷レギュレーション
- VOUTトラッキング
- VOUT放電
- 電源障害時の低レベルでPGOOD をアクティブクランプ
- ソフトスタート時間 (tSS) を1msから設定可能
- プリバイアスされたスタートアップ
- 600kHz、800kHz、または1000kHzの選択可能なスイッチング周波数 (fSW)
- ノンラッチ OCP、UVP、OVP、UVLO、および過熱時遮断
- 出力は0.6VからVINの 90% まで、最大5.5Vまで調整可能
- QFN-21(3mm x 4mm) パッケージで提供
- MPS MPL-AY1265 インダクタシリーズ使用で最適化された性能
入手可能な製品番号
MP8792GLE-Z MP8792GLE-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
推奨インダクタ
モールドインダクタ 0.56μH
インダクタ選択ツール
MP8792 Resources
-
APPLICATION
フラットパネルテレビアプリケーション4K、8K、LCD、OLEDなどのテクノロジーを含むフラットパネルテレビは、巨大なコンシューマ市場です。クラウドベースのストリーミングサービスとスマートデバイスの普及により、これらのテレビの設計要件はかつてないほど課題を抱えています。消費者は、高効率、低消費電力、低コストを維持しながら、卓越したオーディオ品質とさまざまな入力およびインタフェース機能を備えた高解像度および高輝度ディスプレイを期待しています。次世代フラットパネルテレビは、これらの要求を満たし、可能な限り最高のパフォーマンスと利便性を提供するために新しいテクノロジーに適応する必要があります。 MPSの幅広い製品ポートフォリオには、コンバータ、レギュレータ、ドライバ、アンプ、スイッチ、同期整流器、コントローラ、および監視回路が含まれます。これらの製品は、受動部品の数を最小限に抑えることで設計プロセスをシンプルにし、小さなパッ...
-
PRODUCT CATEGORY
パワーマネジメントIC (PMIC)製品カテゴリ -
PRODUCT
MP5431製品DDR5 Client DIMM PMIC with I2C/I3C Interface
-
PRODUCT
MP5516N製品Wide 2.65V to 16V Input, 6A, High-Efficiency, Power Loss Protection PMIC with Integrated E-Fuse
-
PRODUCT
MP5519製品2.65V to 16V, 6A, Power Loss Protection IC with E-Fuse
-
PRODUCT
MPQ8897製品12V Power Management IC with I2C/I3C Interface for DDR5
-
PRODUCT
MP5472製品12V, 6A, Fully Integrated Dual-Output PMIC with I2C Interface and Flexible System Configurations
-
PRODUCT
MP5446A製品2.7V to 5.5V with Quad Peak 6A, Short EN On/Off Delay Buck Converters and Dual LDOs PMIC with I2C Interface
-
PRODUCT
MPQ70160FS-AEC1製品MPSafeTM ASIL-D, 5.5V, PMIC with 6 Buck Converters, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP5446製品I2Cインタフェース付き、クワッドチャネル、ピーク電流6Aで2.7V~5.5V、降圧型コンバータとデュアルLDO内蔵PMIC
-
REFERENCE DESIGN
ZU1 / 2 / 3最小レール : コスト最適化リファレンスデザインリファレンスデザイン -
ARTICLE
SELECTING THE OPTIMAL POL CONVERTERS FOR AN AUTOMOTIVE SOC POWER TREE寄稿文Advanced driver assistance systems (ADAS) and infotainment system-on-chips (SoCs) have increasingly higher power demands to meet the need for higher computing power. An SoC can require separate power rails, with currents ranging from hundreds of amperes (A) to a few mA. Building off of optimized pre-regulator design for an automotive SoC, this article will take a deep dive into the intricacies of ...
-
ARTICLE
MPS製品による家庭用リモコンの最適化寄稿文赤外線 (IR) とリモート周波数 (RF) の家庭用リモコンは、サウンドシステム、テレビ、ライティング、その他の制御などのシステムに使用されています。これらのシステムは、音声制御、接続性、LEDディスプレイ、静電容量式タッチパネルなどの機能により、ますます複雑になっています。リモコンは信頼性が高く、使いやすく、バッテリー寿命が長い必要があります。 MPSは、システム全体にわたって家庭用リモコンシステムに対応するために使用できる、費用対効果の高いソリューションを提供します (図1参照)。図1の青で示されている、リモートホームコントロールを最適化するMPSのソリューションは、モータドライバ、LEDバックライトドライバ、監視回路、AC/DCコンバータ、バッテリーチャージャ、ステップダウンコンバータ、ステップアップコンバータ、LDO、PMICです。本稿では、これらの各部品について説明し、それら...
-
PRODUCT
MP8795H製品電流制限調整可能、周波数プログラム可能、電圧トラッキング付き、16V、20A、同期整流、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP5520製品デュアル電子ヒューズおよびパワーシェアリング機能付き、2.7V ~ 16V、電力損失保護管理IC
-
PRODUCT
MP5470B製品4個の3A / 3A / 2A / 2A降圧型コンバータ内蔵、I2CとMTPを介した柔軟なシステム設定可能、4V~16V、パワーマネジメントIC
-
PRODUCT
MP5475製品I2C、テレメトリ、およびフレキシブルなシステム設定付き、機能集積型、12V、6A、クワッド、降圧型PMIC
-
PRODUCT
MP5516製品電子ヒューズ付き、2.65V~16V、6A、電力損失保護管理IC
-
PRODUCT
MPQ7930-AEC1製品MPSafe QM、6つの降圧型コンバータ内蔵、5.5V、PMIC、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP5493製品PLCモード用、36V、0.6A、550kHz、同期整流降圧型スーパーキャパシタ・チャージャおよび昇圧型PMIC
-
PRODUCT
MP5491製品光モジュール用クアッドチャネルレーザーダイオード電流源IC
-
PRODUCT
MP5424製品I2CおよびMTP経由で柔軟なシステム設定可能、4個の4.5A / 2.5A / 4.5A / 2A降圧型コンバータ、3個のLDO、1個のロードスイッチ内蔵、5V、PMIC
-
PRODUCT
MP5490製品光モジュール用の負バイアス付き、4チャネルIDACとマルチチャネルADC内蔵、機能集積型パワーマネジメントソリューション
-
PRODUCT
MP5479製品4個の降圧型コンバータ (2A / 2.5A / 4.5A / 4.5A) および5個のLDO内蔵、I2CとMTP経由でシステム設定可能、2.7V~5.5V PMIC
-
PRODUCT
MP8795製品16V、15A、同期整流、電流制限調整可能、周波数プログラム可能、電圧トラッキング付き、ステップダウンコンバータ
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成