MPM3684

18V、15A、12 x 15 x 4mm QFNのステップダウン電源モジュール

Shopping Cart注文

MPM3684

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

18V、15A、12 x 15 x 4mm QFNのステップダウン電源モジュール

MPM3684 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MPM3683GMN-20

アクティブ

MPM3683GMN-20

アクティブ

2.7V〜16V、15A、ステップダウン電源モジュール

Features & Benefits

  • 広い入力電圧 (VIN) 範囲 :
    • 外部3.3VのVCCバイアスで、2.7V〜16V
    • 内部または外部VCCによる4V~16V
  • 出力電圧 (VOUT) 範囲 : 0.6V〜5.5V
  • 20Aピークをもつ最大15Aの連続出力電流 (IOUT)
  • 差動VOUTリモートセンス
  • 超高速過渡応答に適応可能なコンスタントオンタイム (COT)
  • 選択可能なパルススキップモード (PSM) または強制連続導通モード (FCCM)
  • VOUTトラッキング
  • 電源障害時のLowレベルでPGをアクティブクランプ
  • 設定可能なソフトスタート時間 (tSS)
  • プリバイアス起動
  • 600kHz、800kHz、1000kHzから選択可能なスイッチング周波数 (fSW)
  • 非ラッチ過電流保護 (OCP)、低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、過熱保護 (OTP)、および過電圧保護 (OVP)
  • FCM LGA-29 (7mm x 7mm x 4.4mm) パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

MPM3684GRU

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
タイプ
タイトル
Mechanical Model
3D STEP Model
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

MPSから直接購入

標準価格

  • 数量 価格
  • 1+
    ¥3,896.18 /単位
  • 250+
    ¥2,782.53 /単位  29 % 値引き
  • 500+
    ¥1,908.65 /単位  51 % 値引き

在庫あり

4~7営業日程度で到着 配送料1注文につき5ドルのみ


限られた在庫で多くのお客様の製品開発をサポートするため、各お客様あたり500個を限度数とさせて頂いております。
評価ボード詳細をご覧ください。
品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。