- 製品
- パワーマネジメント
- スイッチングコンバータとコントローラ
- 降圧
- コンバータ
- NB685A
NB685A
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)4.5
- 入力電圧 (最大) (V)26
- Iout (max) (A)12
- Iq (typ) (mA)0.185
- Vfb (V)0.6
- fsw(最大)(kHz)700
- Control ModeCOT Control
- パッケージ(mm)QFN-16 (3x3)
- グレードCatalog
- Isw Limit (typ) (A)13
- Regulated Outputs1
- Vout (max) (V)3.3
- Vout (min) (V)0.6
NB685Aは、DDR3、DDR3L、LPDDR3、およびDDR4メモリに最高電力密度の電源を提供します。1Aシンク / ソースLDO (VTT) およびバッファ付き低ノイズリファレンス (VTTREF) を備えた、高周波、同期整流、ステップダウン、スイッチモードコンバータ (VDDQ) を内蔵しています。
NB685Aは、MPS独自のスイッチング損失低減技術と内部の低RonパワーMOSFETをベースにして、広い出力電流負荷幅にわたって高効率で動作します。
アダプティブ・コンスタントオンタイム (COT) 制御モードを使用して、高速過渡応答を提供し、ループ安定化を容易にします。DC自動調整ループは、良好なロードレギュレーションおよびラインレギュレーションを提供します。
VTT LDOは1Aのシンク / ソース電流能力を提供し、22μFのセラミックコンデンサしか必要としません。VTTREFは、すぐれた1%の精度で VDDQ/2を追跡します。
豊富な保護機能には、OC制限、OVP、UVP、過熱警告 (OTW)、およびサーマルシャットダウンなどがあります。
コンバータは、最小限の外付け部品しか必要とせず、QFN3mm x 3mmパッケージで利用可能です。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 4.5V〜26Vの広い動作入力範囲
- IMVP8互換
- 135µA 低静止電流
- 12Aの連続出力電流
- 13Aのピーク出力電流
- 選択可能な超音波モード
- 選択可能な500k / 700kスイッチング周波数
- +/- 1A VTT LDO内蔵
- 1%バッファ付きVTTREF出力
- 高速過渡用のアダプティブCOT
- DC自動調整ループ
- POSCAPおよび出力セラミック出力コンデンサによる安定化
- 過熱警告
- 内部ソフトスタート
- 出力放電
- OCL、OVP、UVP、およびサーマルシャットダウン
- ENまたはパワーサイクルによるラッチオフリセット
- QFN 3mm x 3mm パッケージ
入手可能な製品番号
NB685AGQ-P NB685AGQ-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
推奨インダクタ
モールドインダクタ 0.68μH
モールドインダクタ 0.68μH
インダクタ選択ツール
NB685A Resources
-
PRODUCT CATEGORY
最大入力電圧20V~29V製品カテゴリ -
APPLICATION
ノートPC (インテル IMVP8 /IMVP9対応 )アプリケーションノートPCは多くの消費者と企業にとって重要な機器であるため、スリムなパッケージで信頼性の高い性能と合理化されたユーザーエクスペリエンスを提供する必要があります。新しいテクノロジーとアプリケーションが市場に参入し続けるにつれて、ノートPCは、増加する処理性能および効率の要求と、小型で軽量という顧客の期待とのバランスをとる必要があります。新しいノートPCのモデルは、高度な接続性とユーザーインタフェースを備えつつ、より長いバッテリ寿命と低消費電力を組み合わせて構築されており、手頃なコストで可能な限り最高の性能を提供します。 MPSのコンバータ、アダプタ、バックライトドライバ、ロードスイッチ、USBスイッチ、ドライバ、およびチャージャは、製品への電力供給を実現するのに役立ちます。この広範な製品ポートフォリオは、高効率、堅牢な保護、および優れた熱性能を小さなパッケージに統合することにより、設計プロ...
-
APPLICATION
産業用PCアプリケーション産業用PCは、振動、ほこり、高温や他の物質との接触など、過酷な状況に耐えながらも、他の標準的な民生用PCと同様の性能と機能を提供しなければなりません。これらの産業用PCは製造中止となるソフトウェアやハードウェア、またはサポートされない旧機能のリスクを避けるため、より長い製品寿命となるよう設計されています。 MPSの製品 - コントローラ、アダプタ、チャージャ、ロードスイッチ、パワーコンバータ、レギュレータ、およびモジュール - は、産業用PCの設計に必要な最高の信頼性と効率を提供します。MPSは業界をリードする故障検知と保護機能を提供し、システムの熱性能を向上します。 MPSの高効率でコスト効率の良いソリューションは、産業用PCの設計と製品寿命の最大化に必要なすべてを提供します。
-
APPLICATION
デスクトップPC (インテル S-シリーズ向け)アプリケーションデスクトップPCは、多くの企業や消費者の日常業務の中心であるため、信頼性の高いパフォーマンスと合理化されたユーザーエクスペリエンスを提供する必要があります。 新しいテクノロジーとアプリケーションが市場に参入し続けるにつれて、PCは、より薄く、より小さな設計サイズで処理パフォーマンスと効率のバランスをとる必要があります。インテル社のS-シリーズは、さまざまなアプリケーションと出力電力の要求に見合うプロセッサを提供します。 MPSのロードスイッチ、パワーコンバータ、レギュレータ、およびモジュールは、小さなフォームファクタで高効率を提供します。業界をリードする障害検出および保護機能を提供し、システムの熱性能の向上をサポートします。各製品が連携して設計コストを削減し、消費者の生産性を向上させる最高品質のソリューションを提供します。 MPSの効率的で費用効果の高いソリューションは、設計を...
-
APPLICATION
デジタルサイネージアプリケーションキオスクやその他のインタラクティブディスプレイを含むデジタルサイネージは、公共および小売スペースでの広告やディスプレイで人気を集めています。サイネージディスプレイがDLP、LCD、LEDのいずれであるかに関係なく、高輝度と高解像度、優れた色、および可能な限り最大の表面積にわたって画像をシームレスに表示する機能を提供する必要があります。高品質のオーディオ、PoEやUSBなどの有線インタフェースへの対応、スマートインタフェースは、インダストリー4.0とIoTの登場により、最先端のデジタルサイネージに搭載された多くの機能の一部です。一方、安全な接続、使いやすさ、および低待機電力も、設計時に必要です。 MPSのソリューションには、アンプ、チャージャ、PMIC、コンバータ、監視回路、PoE、およびWLEDドライバが含まれます。これらの製品は、熱管理および保護機能を内蔵し、優れた性能と効率を提供しま...
-
PRODUCT CATEGORY
コンバータ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP2421製品24V, 20A, Synchronous Step-Down Converter with Differential Remote Sense
-
PRODUCT
MP2423製品24V, 30A, Synchronous Step-Down Converter with Differential Remote Sense
-
ARTICLE
インピーダンスマスクへの適合: PDN設計と最適化戦略寄稿文通信アプリケーションでは、ターゲット インピーダンスは PDN 設計の重要なベンチマークとして機能します。ダイ上の電源レールの最大許容 PDN インピーダンスを定義することにより、最悪の過渡電流の状況下でも、ダイがレール電圧ノイズの許容レベル内で動作することを保証します。 本稿では、 MPQ8785 PoL(point-of-load )デバイスを使用してターゲットインピーダンスに適合するための最適化手法に焦点を当てるとともに、信頼性が高く効率的な電力供給のために電力供給ネットワーク (PDN)を最適化しようとする設計者に貴重な洞察と実用的なガイダンスを提供します。 高周波信号の増加とボード上の電力需要の増大に伴い、電源設計者は集積回路 (IC) に効率的に電力を供給できるノイズのない電力供給を優先しています。特定の周波数の幅にわたって電力供給ネットワークのインピーダンスを制御する...
-
ARTICLE
MPS製品による家庭用リモコンの最適化寄稿文赤外線 (IR) とリモート周波数 (RF) の家庭用リモコンは、サウンドシステム、テレビ、ライティング、その他の制御などのシステムに使用されています。これらのシステムは、音声制御、接続性、LEDディスプレイ、静電容量式タッチパネルなどの機能により、ますます複雑になっています。リモコンは信頼性が高く、使いやすく、バッテリー寿命が長い必要があります。 MPSは、システム全体にわたって家庭用リモコンシステムに対応するために使用できる、費用対効果の高いソリューションを提供します (図1参照)。図1の青で示されている、リモートホームコントロールを最適化するMPSのソリューションは、モータドライバ、LEDバックライトドライバ、監視回路、AC/DCコンバータ、バッテリーチャージャ、ステップダウンコンバータ、ステップアップコンバータ、LDO、PMICです。本稿では、これらの各部品について説明し、それら...
-
PRODUCT
MP8770C製品3V to 17V, 8A, Synchronous Step-Down Converter with Forced CCM
-
PRODUCT
MP2331H製品24V、2A、1.2MHz、同期整流、降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP2344製品26V、2A、600kHz、高効率同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2393製品パワーグッドおよびソフトスタート付き、SOT583パッケージ (1.6 x 2.1mm)、24V、3A、650kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2182製品ソフトスタートとパワーグッド付き、2A同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2384製品4.5~24V、4A、低自己消費電流、同期整流降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP1477H製品17V、3A、1.2MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2329製品4.5~24V、6.5A、低自己消費電流、同期整流降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP8774製品3 x 3mm QFNパッケージ、パワーグッドおよび外部ソフトスタート付き、12A、3V~18V入力範囲、700kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1477製品SOT563パッケージ、COT制御、17V、3A、800kHz、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP9486A製品100V入力、3.5A、スイッチング・カレントリミット・ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2330H製品24V、3A、1.2MHz、同期整流、降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP2345製品26V、2.5A、600kHz、高効率同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2183製品ソフトスタートとパワーグッド付き、3A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4420H製品高効率 2A、36V、PGおよび外部同期を備えた同期降圧コンバータ

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成