産業用PC
Session textval
Session Titefor popup
産業用PC コンテンツ
概要
MPSの製品 - コントローラ、アダプタ、チャージャ、ロードスイッチ、パワーコンバータ、レギュレータ、およびモジュール - は、産業用PCの設計に必要な最高の信頼性と効率を提供します。MPSは業界をリードする故障検知と保護機能を提供し、システムの熱性能を向上します。
MPSの高効率でコスト効率の良いソリューションは、産業用PCの設計と製品寿命の最大化に必要なすべてを提供します。
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
PRODUCT
MP5087製品+ / -5%電流モニタ、PG、スルーレート制御および出力放電機能を備えた、7A、5.5V ロードスイッチ
-
PRODUCT
MP5073製品プログラム可能な電流制限、スルーレート制御、出力放電機能を備えた、2A、5.5Vロードスイッチ
-
PRODUCT
MPM3683-10製品2.7V〜16V、10A、ステップダウン電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3690-30B製品16V、36A、シングルDC/DC電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3690-20B製品16V、26A、シングルDC/DC電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3690-30A製品16V、18A、デュアルDC/DC電源モジュール
-
PRODUCT
MP2759A製品パワーパス管理と1電池から6電池バッテリ用の狭いNTCウィンドウを備えた36Vスイッチング・チャージャ
-
PRODUCT
MPM3690-20A製品16V、13A、デュアル出力DC/DC電源モジュール
-
PRODUCT
MP2759製品MOSFET搭載、1~6セルバッテリのパワーパス管理機能付き、36V、3Aスイッチングチャージャ
-
PRODUCT
MP2659製品3セル~6セルの直流バッテリーパック用 MOSFETを統合した36V、スタンドアロンスイッチングチャージャ
-
PRODUCT
MP2162製品超小型2 x 1.5mm QFN、パワーグッド付き、高効率、2A、6V、1.5MHz、17uA Iq、COT、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP62550製品高精度、60mA~1.7A、プログラム可能な電流制限付き配電スイッチ
-
PRODUCT
MP62551製品高精度で調整可能な電流制限配電スイッチ
-
PRODUCT
MP5077製品調整可能な電流制限、スルーレート制御、出力放電機能付き、7A、5.5V、ロードスイッチ
-
PRODUCT
MP5083製品+ / -5%電流モニタ、パワーグッド、スルーレート制御および出力放電機能付き、2A、5.5V、ロードスイッチ
-
PRODUCT
MP5092製品出力放電機能付き、デュアル7.5A、5.5V、プログラム可能な電流、低Rdsonロードスイッチ
-
PRODUCT
MP3388S製品4.5V~25V入力電圧、50V出力電圧、8チャネル、昇圧型白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP3384L製品3V~25Vin、50Vout、4チャネル、白色LED昇圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP2619製品システム パワーパス管理付き、600kHz スイッチング リチウムイオンチャージャ
-
PRODUCT
MP6903製品高いノイズ耐性、高速ターンオフ、LLC向け軽負荷管理機能を備えたインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6922製品デュアル高速ターンオフ インテリジェント整流器、LLC用 Vfwd 70mV
-
PRODUCT
MP44011製品オフラインPFCコントローラ、高調波注入による境界伝導モード
-
PRODUCT
MP44010製品境界伝導モード、超低起動電流 (15uA)、オフラインPFCコントローラ
-
PRODUCT
MPG44100製品ピーク電力用のバス昇圧機能を備えた高効率の強化PFCレギュレータ
-
ARTICLE
次世代GPU向けの予測過渡シミュレーション解析寄稿文現在、グラフィックス・プロセッシング・ユニット(GPU)には数百億個のトランジスタが搭載されています。GPUが新世代になるたびに、プロセッサのパフォーマンスを向上させるために、GPU内のトランジスタの数が増加し続けています。しかし、トランジスタの数が増えると、電力需要も指数関数的に増加するので、過渡応答仕様を満たすことがさらに困難になります。 本稿では、SIMPLIS TechnologiesのSIMPLISシミュレータを使用して、高スルーレート要件と1000Aを超える電流レベルにより高速な過渡応答が求められる次世代GPUの電源の動作を予測および最適化する方法を説明します。 マルチフェーズのコンスタントオンタイム (COT) アーキテクチャ降圧コンバータが、補償ネットワーク内のエラーアンプ (EA) を高速コンパレータに置き換えます。出力電圧 (VOUT) はフィードバック抵抗を介...
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成