- MP44011
MP44011
Session textval
Session Titefor popup
- Vac (min) (V)85
- Vac (max) (V)305
- fsw(最大)(kHz)150
- Control MethodBoost/Buck Boost
- TypeController
- Vfb (V)2.5
- Iq (mA)0.46
- Iop (mA)1.6
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)SOIC-8
- VCC(最大)(V)22
- 入力電圧(最小) (V)120
- 入力電圧 (最大) (V)431.3
- Active PFCYes
- IsolatedYes
- Isolated LLCNo
- Isolated FlybackNo
- Pout (max) (W) (Recommended)1000
- Non-IsolatedNo
- Internal MOSFETいいえ
- Low Side Rectificationいいえ
- High Side Rectificationいいえ
- Vin (max) (V) AC305
- Vin (min) (V) AC85
- Secondary Synchronous RectificationNo
MP44011は、内部高調波注入機能を備えた境界伝導モードPFCコントローラです。最小限の外付け部品で、シンプルかつ高性能のアクティブ力率補正を実現します。従来の境界伝導モードPFCコントローラと比較して、高調波注入機能により、LEDライティングアプリケーションに適しています。2段構造のLEDライティングアプリケーションでは、高調波注入機能により、AC/DC段とDC/DC段間のバス容量を効果的に低減できます。さらに、高調波注入によりトランスのサイズを縮小し、基板スペースとBOMの費用を節約できます。また、高調波注入機能の利点は、一般的な昇圧またはフライバックPFCアプリケーションにも適用されます。MP44011は、高調波注入機能を除いてMP44010から派生したものです。MP44011は、8ピンのSOICパッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- プリレギュレーション用境界伝導モードPFCコントローラ
- バス容量の低減
- トランスサイズの縮小
- 内部高調波注入機能
- 高精度で調整可能な出力過電圧保護
- 超低起動電流
- 非常に低い静止電流
- 電流検知ピン用のオンチップフィルタ
- ディスエーブル機能
- SOIC-8で提供
入手可能な製品番号
MP44011HS-LF-P MP44011HS-LF-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP44011 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
AC/DC製品セレクタ製品カテゴリ -
APPLICATION
AC/DC照明アプリケーションAC/DC照明アプリケーションには、看板、街路灯、GU10、パーライト、A19電球、埋め込み式ダウンライト、T8チューブ照明、およびトロファライトが含まれます。 LED照明は、照明の寿命を延ばすために高いエネルギー効率と最高の信頼性を提供する必要があります。LEDは急速に、オフィス、工業および家庭で牽引する照明技術となってきているため、双方向制御、調光、環境センサ、プレゼンス検出、および複数の標準に対応したワイヤレス接続など、ユーザーエクスペリエンスと新しいスマート機能の機能統合によりすぐれた機能が付与されています。もちろん、消費者は、これらの新機能を備えたLED照明の設計を最小限のコストで、簡単な設置と保守で購入できることを期待しています。 MPSのLEDドライバ、ハーフブリッジ・ドライバ、LEDおよびPFCコントローラ、レギュレータの幅広いポートフォリオは、次世代のAC/DC L...
-
APPLICATION
産業用PCアプリケーション産業用PCは、振動、ほこり、高温や他の物質との接触など、過酷な状況に耐えながらも、他の標準的な民生用PCと同様の性能と機能を提供しなければなりません。これらの産業用PCは製造中止となるソフトウェアやハードウェア、またはサポートされない旧機能のリスクを避けるため、より長い製品寿命となるよう設計されています。 MPSの製品 - コントローラ、アダプタ、チャージャ、ロードスイッチ、パワーコンバータ、レギュレータ、およびモジュール - は、産業用PCの設計に必要な最高の信頼性と効率を提供します。MPSは業界をリードする故障検知と保護機能を提供し、システムの熱性能を向上します。 MPSの高効率でコスト効率の良いソリューションは、産業用PCの設計と製品寿命の最大化に必要なすべてを提供します。
-
APPLICATION
HVACアプリケーション産業および住宅用の暖房、換気、および空調 (HVAC) ユニットは、信頼性、エネルギー効率、および利便性といった主要な機能を提供する必要があります。すぐれたHVACシステムは、多くの騒音を発生させたり、電力代をよけいにかけることなく、温度調整と空気循環を提供します。新世代のHVACユニットは、静電容量方式タッチ、予知保全、ワイヤレス接続などのスマートホーム対応機能を搭載しています。設計者は、ユーザーの期待に応え、それを超えるために、より強力なモータ、ファン、および制御ユニットをより小さく、より静かなシステムに取り付けるという課題に直面しています。新しい設計を開発する際には、快適さと低コストという重要な購入の利益も念頭に置く必要があります。 MPSのソリューションポートフォリオには、監視回路、コンバータ、MOSFETドライバ、LCD電源、LEDおよびWLEDバックライトドライバ、コントロー...
-
APPLICATION
650W未満出力アプリケーションAC/DC電源は高効率の電力変換を幅広いコンシューマ機器、産業機器、および商用アプリケーションに提供しなければなりません。3kW出力以下の電源には、多くのアプリケーションの幅広いレギュレーションや要件に見合う超低スタンバイ電力や高度な機能統合が求められます。 MPSの幅広いソリューションには、PFCコントローラ、フライバックコントローラ、およびフライバック同期整流器の製品ポートフォリオが含まれます。これらの最先端のICは、高効率、長い製品寿命、高い信頼性のすべてを、小さなパッケージで提供します。システムコストとBOMを抑え、設計プロセスのシンプル化と市場投入時期の短縮を実現します。MPSのAC/DCソリューションは、お客様のシステムを強化するために必要なすべてを提供します。
-
APPLICATION
120W未満出力アプリケーションAC/DC電源は高効率の電力変換を幅広いコンシューマ機器、産業機器、および商用アプリケーションに提供しなければなりません。200W出力以下の電源には、多くのアプリケーションの幅広いレギュレーションや要件に見合う超低スタンバイ電力や高度な機能統合が求められます。 MPSの幅広いソリューションには、PFCコントローラ、フライバックコントローラ、およびフライバック同期整流器の製品ポートフォリオが含まれます。これらの最先端のICは、高効率、長い製品寿命、高い信頼性のすべてを、小さなパッケージで提供します。システムコストとBOMを抑え、設計プロセスのシンプル化と市場投入時期の短縮を実現します。MPSのAC/DCソリューションは、お客様のシステムを強化するために必要なすべてを提供します。
-
PRODUCT CATEGORY
PFC 昇圧 / フライバック製品カテゴリ -
ARTICLE
AN EQUATION-DRIVEN GUIDE TO DESIGNING A CRM/DCM BOOST PFC寄稿文Designing compact and efficient power factor correction (PFC) stages for low-power to mid-power applications often requires operating in critical conduction mode (CrM) or discontinuous conduction mode (DCM). These modes offer improved efficiency and simplified control at light loads, but require careful design to ensure correct valley detection and mode transitions across the entire input range an...
-
ARTICLE
PFC導通モードを選択するための4ステップガイド: CRM / DCM VS. CCM寄稿文力率補正 (PFC) 昇圧型コンバータは、IEC 61000-3-2などの高調波電流規制を満たすための産業標準トポロジーです。この回路は、現代のAC/DC電源において不可欠であり、入力電圧 (VIN) 正弦波形に従うように入力電流(IIN)を整形し、1に近い力率を達成します。 PFC設計を成功させる鍵は、その動作モードにあります。連続導通モード (CCM)、不連続導通モード (DCM)、臨界導通モード (CrM) という3つの基本モードが存在しますが、根本的な設計上の選択は、CCM向けに構築されたシステムとCrM向けに最適化されたシステムのどちらを選択するかという点にあります。CrM用に設計されたコントローラは、負荷が軽い場合には自然とDCMで動作するため、CrMとDCMは多くの場合、単一の設計経路 (CrM / DCM) としてまとめて解析されます。 CCMとCrM / DCMのどち...
-
PRODUCT
MP44030製品Digital, CrM/DCM, Multi-Mode, Interleaved PFC Controller
-
PRODUCT
MP45000製品Fully Integrated, Totem Pole PFC Controller with CCM for Peak Power
-
PRODUCT
MP44020製品拡張THD性能付き、CrM / DCMマルチモードPFCコントローラ
-
PRODUCT
MP6925A製品改善されたノイズ耐性と高速スイッチング用の強化ドライバ付き、高速ターンオフ、CCM / DCM互換デュアルLLC同期整流器IC
-
PRODUCT
MP6924A製品高速ターンオフ、CCM / DCM互換、ノイズ耐性が向上したデュアルLLC同期整流器
-
PRODUCT
MP6908A製品補助巻線不要、高速ターンオフのインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6908製品補助巻線不要、高速ターンオフのインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6924製品高速ターンオフ、低スリープモード電流のCCM / DCM互換デュアルLLC同期整流器
-
PRODUCT
HF500-15製品最大15Wの700V MOSFETを統合したフル機能のフライバックレギュレータ
-
PRODUCT
HR1000A製品共振ハーフブリッジコントローラ
-
PRODUCT
HFC0500製品無負荷時超低消費電力の固定周波数フライバックコントローラ
-
PRODUCT
MP44019製品2番目のOVPを備えたCrM / DCMマルチモードPFCコントローラ
-
PRODUCT
HR1002A製品堅牢なアダプティブデッドタイム調整と共振はずれ保護を備えて強化されたLLCコントローラ
-
PRODUCT
MP4078製品一次側制御、CV出力、アクティブPFC付きシングルステージオフラインコントローラ
-
PRODUCT
MP6908L製品補助巻線を必要としない高速ターンオフインテリジェント整流器
-
PRODUCT
HR1002製品堅牢なアダプティブ・デッドタイム調整を備えた拡張LLCコントローラ
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成