- 製品
- AC/DC
- PFC / LLCコントローラ
- PFCコントローラ
- PFC 昇圧 / フライバック
- MP44019
MP44019
Session textval
Session Titefor popup
- Vac (min) (V)85
- Vac (max) (V)305
- Control MethodBoost
- TypeController
- Vfb (V)2.5
- Iq (mA)0.18
- Iop (mA)2.1
- パッケージ(mm)SOIC-8
- Active PFCNo
- IsolatedNo
- Isolated LLCNo
- Isolated FlybackNo
- Non-IsolatedNo
- Internal MOSFETいいえ
- Low Side Rectificationいいえ
- High Side Rectificationいいえ
- Secondary Synchronous RectificationNo
MP44019は、最小限の外付け部品を使用してシンプルで高性能のアクティブ力率補正を提供するCrM / DCMマルチモードPFCコントローラです。
MP44019は非常に低い供給電流を備えており、デバイスは待機時の電力損失を低く抑えることができます。代表的な無負荷電力損失は50mW未満です。軽負荷効率を向上させるために、デッドタイム延長技術を利用して軽負荷時のスイッチング周波数を低減します。
このデバイスは、不連続導通モード (DCM) での可変オンタイム制御により、従来のコンスタントオンタイム (COT) 制御と比較して、より低い全高調波歪み (THD) を実現します。
複数の保護機能によりシステムの安全性と信頼性を向上します。MP44019は、過電圧保護 (OVP)、2番目のOVP (OVP2)、過電流制限 (OCL)、過電流保護 (OCP)、不足電圧保護 (UVP)、ブラウンイン (BI) およびブラウンアウト (BO)、VCC低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、および過熱保護 (OTP) を提供します。
MP44019は、SOIC-8パッケージで提供されます
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- スイッチング損失を最小限に抑えるバレーターンオン
- 軽負荷条件下でのスイッチング損失低減用の周波数低減
- バーストモードでの低い供給電流
- 可聴ノイズを低減するソフトオン / オフバースト
- 電源補償
- 改善されたTHD
- 低電圧保護 (UVP)
- 過電流制限 (OCL)
- 過電流保護 (OCP)
- 過電圧保護 (OVP)
- 第2過電圧保護 (OVP2)
- ブラウンイン (BI) とブラウンアウト (BO)
- 過熱保護 (OTP)
- 開放 / 短絡ピン保護
- ソフトスタートアップ
- 強化された動的応答
- SOIC-8パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP44019GS-P MP44019GS-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP44019 Resources
-
APPLICATION
650W未満出力アプリケーションAC/DC電源は高効率の電力変換を幅広いコンシューマ機器、産業機器、および商用アプリケーションに提供しなければなりません。3kW出力以下の電源には、多くのアプリケーションの幅広いレギュレーションや要件に見合う超低スタンバイ電力や高度な機能統合が求められます。 MPSの幅広いソリューションには、PFCコントローラ、フライバックコントローラ、およびフライバック同期整流器の製品ポートフォリオが含まれます。これらの最先端のICは、高効率、長い製品寿命、高い信頼性のすべてを、小さなパッケージで提供します。システムコストとBOMを抑え、設計プロセスのシンプル化と市場投入時期の短縮を実現します。MPSのAC/DCソリューションは、お客様のシステムを強化するために必要なすべてを提供します。
-
APPLICATION
120W未満出力アプリケーションAC/DC電源は高効率の電力変換を幅広いコンシューマ機器、産業機器、および商用アプリケーションに提供しなければなりません。200W出力以下の電源には、多くのアプリケーションの幅広いレギュレーションや要件に見合う超低スタンバイ電力や高度な機能統合が求められます。 MPSの幅広いソリューションには、PFCコントローラ、フライバックコントローラ、およびフライバック同期整流器の製品ポートフォリオが含まれます。これらの最先端のICは、高効率、長い製品寿命、高い信頼性のすべてを、小さなパッケージで提供します。システムコストとBOMを抑え、設計プロセスのシンプル化と市場投入時期の短縮を実現します。MPSのAC/DCソリューションは、お客様のシステムを強化するために必要なすべてを提供します。
-
PRODUCT CATEGORY
PFC 昇圧 / フライバック製品カテゴリ -
ARTICLE
AN EQUATION-DRIVEN GUIDE TO DESIGNING A CRM/DCM BOOST PFC寄稿文Designing compact and efficient power factor correction (PFC) stages for low-power to mid-power applications often requires operating in critical conduction mode (CrM) or discontinuous conduction mode (DCM). These modes offer improved efficiency and simplified control at light loads, but require careful design to ensure correct valley detection and mode transitions across the entire input range an...
-
ARTICLE
PFC導通モードを選択するための4ステップガイド: CRM / DCM VS. CCM寄稿文力率補正 (PFC) 昇圧型コンバータは、IEC 61000-3-2などの高調波電流規制を満たすための産業標準トポロジーです。この回路は、現代のAC/DC電源において不可欠であり、入力電圧 (VIN) 正弦波形に従うように入力電流(IIN)を整形し、1に近い力率を達成します。 PFC設計を成功させる鍵は、その動作モードにあります。連続導通モード (CCM)、不連続導通モード (DCM)、臨界導通モード (CrM) という3つの基本モードが存在しますが、根本的な設計上の選択は、CCM向けに構築されたシステムとCrM向けに最適化されたシステムのどちらを選択するかという点にあります。CrM用に設計されたコントローラは、負荷が軽い場合には自然とDCMで動作するため、CrMとDCMは多くの場合、単一の設計経路 (CrM / DCM) としてまとめて解析されます。 CCMとCrM / DCMのどち...
-
PRODUCT
MP44030製品Digital, CrM/DCM, Multi-Mode, Interleaved PFC Controller
-
PRODUCT
MP45000製品Fully Integrated, Totem Pole PFC Controller with CCM for Peak Power
-
PRODUCT
MP44020製品拡張THD性能付き、CrM / DCMマルチモードPFCコントローラ
-
PRODUCT
MP44018A製品CRM / DCMマルチモード PFCコントローラ、軽負荷効率の強化
-
PRODUCT
MP44014製品境界伝導モード付き、オフラインPFCコントローラ
-
PRODUCT
MP44011製品オフラインPFCコントローラ、高調波注入による境界伝導モード
-
PRODUCT
MP44010製品境界伝導モード、超低起動電流 (15uA)、オフラインPFCコントローラ
-
PRODUCT
MPG44100製品ピーク電力用のバス昇圧機能を備えた高効率の強化PFCレギュレータ
-
ARTICLE
高調波歪みを低減するPFC回路の設計寄稿文一般産業の電気料金は、家庭の電気料金よりもはるかに高くなります。技術的な観点から見ると、産業用電力の送電コストが高いのは、住宅用電気機器よりも力率 (PF) が低い高電力の誘導性負荷または容量性負荷が原因です。つまり、家庭用電力は一般的に消費電力が少なく、PFが高く無効電力損失が少ない中小規模の電力設備を使用しているため、安価になります。 本稿では、PFと全高調波歪み (THD) の概念を紹介します。次に、力率補正 (PFC) 回路とPFCコントローラを使用して、高いPFを実現し、高調波歪みを低減する方法を検討します。 PF (λ) は、有効電力 (P) と皮相電力 (S) の関係を表します。ここで、総消費電力は V x I に等しくなります。λはPとSの比率であり、式 (1) で推定されます。 $$\lambda = P / S$$ 無効電力 (Q)、S、およびPの関係は...
-
ARTICLE
力率改善 (PFC)寄稿文力率は、入力電源から取り出すエネルギーの総量に対する機器が出力に伝送できるエネルギーの比として定義されます。これは、特にEUなどの国や国際機関によって定められている規制により、電気機器の設計における重要な性能指数です。これは、欧州市場での販売のために機器が持つ必要のある最小力率または最大レベルの高調波を定義しています。 組織が力率の改善に投資している理由は、低品質の電力が電力網にとって本当の脅威であり、熱損失を増加させ、潜在的に停電を引き起こすためです。 力率の低下には、主に2つの原因があります。 力率改善 (PFC) は、機器の力率を向上させるために使用する一連の方法です。 変位の問題を解決するために、回路の総無効電力を補償するために外付けの無効成分が一般的に使用されます。 歪みの問題を解決するには、次の2つのオプションがあります。 優れた力率改善回路は、力率の悪...
-
PRODUCT
MP44014A製品境界伝導モード、オフラインPFCコントローラ
-
PRODUCT
MP9985製品High-Frequency, CCM/DCM, Flyback Ideal Diode with Integrated 100V/10mΩ MOSFET and No Auxiliary Winding Requirement
-
PRODUCT
HR1008製品デジタル、電流モードLLCコントローラ、起動用高電圧電流源、設定可能なXコンデンサディスチャージャ
-
PRODUCT
HFC0502製品ACおよびDC入力アプリケーションの両用で、スタンバイ時の消費電力が低い固定周波数フライバックコントローラ
-
PRODUCT
HFG611-45製品300mΩ GaN FETを内蔵した高周波疑似共振フライバックレギュレータ
-
PRODUCT
HFG610-45製品270mΩ GaN FETを内蔵した高周波疑似共振フライバックレギュレータ
-
PRODUCT
HFC0310A製品SiC MOSFETに適した設定可能な固定周波数フライバックコントローラ
-
PRODUCT
MP6925A製品改善されたノイズ耐性と高速スイッチング用の強化ドライバ付き、高速ターンオフ、CCM / DCM互換デュアルLLC同期整流器IC
-
PRODUCT
MP6908A製品補助巻線不要、高速ターンオフのインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6924A製品高速ターンオフ、CCM / DCM互換、ノイズ耐性が向上したデュアルLLC同期整流器
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成