MP44014A
入手可能な製品番号
MP44014-AGS-Z MP44014-AGS-P
P&Zの意味 
関連商品
EV44014-S+HR1001-S-01A 240W LEDドライバ & アダプタ評価ボード
EV44014-S HR1001-S-01Aは、240W LEDドライバおよびアダプタアプリケーション用のMP44014、HR1001B、MP6922、およびMP174の汎用評価ボードです。
MP44014は、最小限の外付け部品を使用してシンプルかつ高性能のアクティブ力率補正を提供できる境界導通モードPFCコントローラです。
HR1001Bは、アダプティブデッドタイム調整 (ADTA) および共振はずれ保護 (CMP) の新機能を提供する強化されたLLCコントローラです。
MP6922は、同期整流用のLLC共振コンバータ内の2つのN-CHパワーMOSFETを駆動するデュアル高速ターンオフ インテリジェントコントローラです。
MP174は、フォトカプラなしで正確な定電圧 (CV) 調整を提供する1次側レギュレータです。
通常、EV44014-S HR1001-S-01Aは、12V、20 A 定電圧出力、240W定格電力、90VAC~265VAC、50Hz / 60 Hz のLEDドライバおよびアダプタ用に設計されています。
EV44014-S HR1001-S-01Aはすぐれた効率と高い力率を備えています。さらに、EV44014-S HR1001-S-01Aには、過負荷保護、短絡保護、過電圧保護、アンチ容量性モード保護などの出力故障保護機能が備わっています。また、IEC61000-3-2のクラスC規格、およびEN55022規格にも準拠しています。
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成