EV44014-S+HR1001-S-01A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
概要
EV44014-S HR1001-S-01Aは、240W LEDドライバおよびアダプタアプリケーション用のMP44014、HR1001B、MP6922、およびMP174の汎用評価ボードです。
MP44014は、最小限の外付け部品を使用してシンプルかつ高性能のアクティブ力率補正を提供できる境界導通モードPFCコントローラです。
HR1001Bは、アダプティブデッドタイム調整 (ADTA) および共振はずれ保護 (CMP) の新機能を提供する強化されたLLCコントローラです。
MP6922は、同期整流用のLLC共振コンバータ内の2つのN-CHパワーMOSFETを駆動するデュアル高速ターンオフ インテリジェントコントローラです。
MP174は、フォトカプラなしで正確な定電圧 (CV) 調整を提供する1次側レギュレータです。
通常、EV44014-S HR1001-S-01Aは、12V、20 A 定電圧出力、240W定格電力、90VAC~265VAC、50Hz / 60 Hz のLEDドライバおよびアダプタ用に設計されています。
EV44014-S HR1001-S-01Aはすぐれた効率と高い力率を備えています。さらに、EV44014-S HR1001-S-01Aには、過負荷保護、短絡保護、過電圧保護、アンチ容量性モード保護などの出力故障保護機能が備わっています。また、IEC61000-3-2のクラスC規格、およびEN55022規格にも準拠しています。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 広い動作入力範囲 (90V〜265V)
- 240Wの定格電力と定電圧出力
- 最大93%の高効率
- IEC61000-3-2のクラスC規格に適合
- EN55022規格に適合
- EN61000-4-5 レベル4のサージ耐性 (4kV) に適合
- 高力率
- 過負荷保護 (ヒカップモード)
- 短絡保護 (ラッチモード)
- 過電圧保護
- アンチ容量モード保護
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成