- 製品
- インダクタ
- セミシールドインダクタ
- MPL-SE5040
- MPL-SE5040-150
MPL-SE5040-150
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
- Series DescriptionSemi-Shielded
- L (µH)15
- RDC (typ) (mΩ)83
- IR (40K) (A)2.5
- Isat (30%) (A)2.9
- Size Code5040
- A Dimension (L) (mm)4.90
- B Dimension (W) (mm)4.90
- C Dimension (H) (mm)4.0
- Operating Temp (max) (℃)125
- Mounting TypeSMD
MPL-SEシリーズは、磁気特性を向上するために外部を磁性エポキシ樹脂でシールドされた半シールドパワーインダクタを提供します。その最適化された設計は、より低いDCRとより高い電流機能を提供します。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- サイズ 4.9mm x 4.9mm x 4mm
- セミシールド構造
- 低DCR
- 低漂游磁界
- 最大動作温度 +125℃
- RoHS / REACH準拠 ; ハロゲンフリー
もっと見る
少なく表示
入手可能な製品番号
MPL-SE5040-150
MPL-SE5040-150 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
MPL-SE5040製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
セミシールドインダクタ製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
インダクタ製品カテゴリ -
PRODUCT
MPL-AT2512-1R5C製品1.5μH, Low-Profile Molded Inductor
-
PRODUCT
MPL-AT2512-4R7C製品4.7μH, Low-Profile Molded Inductor
-
PRODUCT
MPL-AT2512-1R0C製品1.0μH, Low-Profile Molded Inductor
-
PRODUCT
MPL-AT2512-2R2C製品2.2μH, Low-Profile Molded Inductor
-
PRODUCT
MPL-AT2512-R47C製品0.47μH, Low-Profile Molded Inductor
-
PRODUCT
MPL-SR7345-101製品100μH Shielded Inductor
-
PRODUCT
MPL-SR7345-100製品10μH Shielded Inductor
-
PRODUCT
MPL-SR7345-150製品15μH Shielded Inductor
-
PRODUCT
MPL-SR7345-220製品22μH Shielded Inductor
-
PRODUCT
MPL-SR7345-330製品33μH Shielded Inductor
-
PRODUCT
MPL-SR7345-470製品47μH Shielded Inductor
-
PRODUCT
MPL-SR7345-6R8製品6.8μH Shielded Inductor
-
PRODUCT
MPL-SR7345-3R3製品3.3μH Shielded Inductor
-
PRODUCT
MPL-SR7345-2R2製品2.2μH Shielded Inductor
-
PRODUCT
MPL-SR7345-1R5製品1.5μH Shielded Inductor
-
PRODUCT
MPL-SR7345-1R0製品1μH Shielded Inductor
-
PRODUCT
MPL-SR7345-4R7製品4.7μH Shielded Inductor
-
PRODUCT
MPL-AT2512-100C製品Low-Profile Molded Inductor, 10μH
-
PRODUCT
MPL-SE4030-470製品セミシールドインダクタ 47μH
-
PRODUCT
MPL-AT2512-2R2製品薄型のモールドインダクタ 2.2μH
-
PRODUCT
MPL-AT2512-4R7製品薄型のモールドインダクタ 4.7μH
-
PRODUCT
MPL-SE4030-R68製品セミシールドインダクタ 0.68μH
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成