MP4021A
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP4021A continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP4027
MP4027
アクティブPFC、NTCおよびPWM調光付き、高性能、1次側制御、オフラインLEDコントローラ
Features & Benefits
- 2次フィードバック回路なしの実電流制御
- <2% ライン / ロードレギュレーション
- 過熱時の電流フォールドバック (NTC)
- PWM調光可能
- ユニバーサル入力電圧にわたる高い力率 (=0.9)
- 効率を向上させる境界導通モード
- 停電保護
- 過電圧保護
- 短絡保護
- 過熱保護
- 1次側過電流保護
- サイクルごとの電流制限
- 入力UVLO
- FCTSOT-8パッケージで提供
… and many more!
Session textval
Session Titefor popup
- Vac (min) (V)85
- Vac (max) (V)305
- Open LED ProtectionYes
- TypeFlyback
- Pout (max) (W) (Recommended)40
- Vfb (V)0.4
- fsw(最大)(kHz)333
- Iq (mA)0.75
- Ishutdown (µA)20
- SyncNo
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)SOIC-8
- Power Range DefinedNo
- 入力電圧 (最大) (V)431.3
- 入力電圧(最小) (V)120
- Active PFCYes
- IsolatedYes
- Isolated LLCNo
- Isolated FlybackNo
- Non-IsolatedNo
- Internal MOSFETいいえ
- High Side Rectificationいいえ
- Low Side Rectificationいいえ
- Vin (max) (V) AC305
- Vin (min) (V) AC85
- Secondary Synchronous RectificationNo
MP4021Aは、単一のSOIC8パッケージで絶縁型シングルパワーステージのライティング・アプリケーション向けに高力率と正確なLED電流を実現する、一次側制御オフラインLEDライティング・コントローラです。独自の真電流制御方式により、一次側情報からLED電流を正確に制御します。二次側フィードバック部品とオプトカプラを排除することで、LEDライティングシステムの設計が大幅に簡素化されます。MP4021Aは力率補正を内蔵し、境界導通モードで動作することでMOSFETのスイッチング損失を低減します。極めて低い起動電流と待機電流により総消費電力が削減され、ライティング・アプリケーション向けの高効率ソリューションを提供します。MP4021Aの多機能保護機能はシステムの信頼性と安全性を大幅に向上させます。MP4021Aは過電圧保護、短絡保護、サイクルバイサイクル電流制限、VCC UVLO、および自動再起動機能付き過温度保護を備えています。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 2次フィードバック回路を使用しない実電流制御
- 優れたラインレギュレーションを実現する独自のアーキテクチャ
- ユニバーサル入力電圧にわたる高い力率 = 0.9
- 境界導通モードによる効率向上
- 超低起動電流 (20µA)
- 低静止電流 (1mA)
- 入力UVLO
- サイクルごとの電流制限
- 過電圧保護
- 短絡保護
- 過熱保護
- SOIC8パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP4021GS-A-Z MP4021GS-A-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP4021A Resources
-
PRODUCT CATEGORY
AC/DCライティング製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
PFC付き製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
AC/DC製品セレクタ製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
PFC付き / トライアック調光なし製品カテゴリ -
PRODUCT
MP44020製品拡張THD性能付き、CrM / DCMマルチモードPFCコントローラ
-
PRODUCT
MP6925A製品改善されたノイズ耐性と高速スイッチング用の強化ドライバ付き、高速ターンオフ、CCM / DCM互換デュアルLLC同期整流器IC
-
PRODUCT
MP6908A製品補助巻線不要、高速ターンオフのインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6924A製品高速ターンオフ、CCM / DCM互換、ノイズ耐性が向上したデュアルLLC同期整流器
-
PRODUCT
MP6908製品補助巻線不要、高速ターンオフのインテリジェント整流器
-
PRODUCT
HF500-15製品最大15Wの700V MOSFETを統合したフル機能のフライバックレギュレータ
-
PRODUCT
HFC0500製品無負荷時超低消費電力の固定周波数フライバックコントローラ
-
PRODUCT
HR1000A製品共振ハーフブリッジコントローラ
-
PRODUCT
MP6924製品高速ターンオフ、低スリープモード電流のCCM / DCM互換デュアルLLC同期整流器
-
PRODUCT
HR1002A製品堅牢なアダプティブデッドタイム調整と共振はずれ保護を備えて強化されたLLCコントローラ
-
PRODUCT
MP4078製品一次側制御、CV出力、アクティブPFC付きシングルステージオフラインコントローラ
-
PRODUCT
MP6908L製品補助巻線を必要としない高速ターンオフインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP44018A製品CRM / DCMマルチモード PFCコントローラ、軽負荷効率の強化
-
PRODUCT
HF920B製品900V、固定周波数、EMI 最適化フライバックレギュレータ(超低スタンバイ付き)
-
PRODUCT
MP6928A製品適応型順方向レギュレーション電圧と超低スリープモード電流を備えた高速ターンオフ、デュアルチャネルインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6973製品スルーレート検出機能を備えた100V /17mΩ MOSFETを統合したCCM / DCMフライバック理想ダイオード
-
PRODUCT
HR1002製品堅牢なアダプティブ・デッドタイム調整を備えた拡張LLCコントローラ
-
PRODUCT
MP6972製品スルーレート検出機能を備えた100V / 17mΩ MOSFETを内蔵したCCM / DCMフライバック理想ダイオード
-
PRODUCT
HFC0100製品準共振フライバックコントローラ
-
PRODUCT
MP171A製品700V、非絶縁型、オフラインレギュレータ、最大60mAまでの出力電流、向上したEMI性能
-
PRODUCT
MP172A製品700V、非絶縁型、オフラインレギュレータ、最大120mAまでの出力電流、向上したEMI性能
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成