MP8869W
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP8869W continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP8869S
MP8869S
I2Cインタフェース経由のテレメトリ内蔵、2.85~18V、12A、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
Features & Benefits
- 2.85V〜18Vの広い動作入力範囲
- 12A連続 / 15Aピーク出力電流
- 1%の内部基準精度
- スルーレート制御により4mVステップで、I2Cプログラム可能な0.6V~1.108Vの基準電圧範囲
- I2Cを介した5%精度の出力電圧および出力電流モニタリング
- 選択可能なPFM / PWM モード、調整可能な周波数とI2Cによる電流制限
- 4つの異なる選択可能なI2Cアドレス
- 外部ソフトスタート (SS)
- オープンドレインのパワーグッド (PG) 表示
- 出力過電圧保護 (OVP)
- ヒカップ / ラッチオフ過電流保護 (OCP)
- QFN-14 (3mm x 4mm) パッケージで提供
… and many more!
入手可能な製品番号
MP8869WGL-P MP8869WGL-Z
P&Zの意味 
関連商品
EVKT-8869W 3V~18V、12A、高効率、広い入力、同期整流ステップダウンコンバータ
MP8869Wは、I2C制御インタフェースを備えた高周波、同期整流、ステップダウン・スイッチモードコンバータです。MP8869Wは、広い入力範囲にわたってすぐれたロードレギュレーションとラインレギュレーションを備え、最大12Aの連続電流と15Aのピーク出力電流を実現する完全に統合されたソリューションを提供します。
高度にカスタマイズ可能なMP8869Wは、さまざまなアプリケーションに対応可能です。ユーザーは、MPS I2C GUIを介してプログラムできます。ただし、I2Cモードで行われた変更は、EVBの電源がオフになると保持されません。
EVKT8869Wは、初心者から専門家まで、あらゆる種類の経験レベルに適した貴重な評価ツールであり、MP8869Wがターゲットアプリケーションに適しているかどうかをユーザーが迅速に判断するのに役立ちます。
I2Cインタフェースを備えた高効率、12A、18V、同期整流ステップダウンコンバータ評価ボード
Configure multiple parameters of the MP88xx including output voltage and fsw.
通信インターフェースデバイスUSB to I2C / PMBusは、製品評価キットに含まれていますが、個別に購入することもできます。
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成