MP8848
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP8848 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP8847
MP8847
I2Cインタフェース付き、6A、6V、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
Features & Benefits
- 5mVステップで0.6V~1.235VのI2Cでプログラマブルな出力範囲
- 2.7V〜6Vの入力電圧範囲
- 最大6Aまでの負荷電流
- 35mΩのハイサイド15mΩのローサイドパワーMOSFET内蔵
- 最大3.4MbpsのI2C互換インタフェース
- 工場で調整可能なスイッチング周波数: 0.85MHz~2.2MHz
- I2C経由で選択可能な省電力モード
- 内部1msのソフトスタート
- パワーグッドインジケータ
- 電流過負荷およびサーマルシャットダウン保護
- 2mm x 3mm QFN-14パッケージで提供
… and many more!
入手可能な製品番号
MP8848GD-P MP8848GD-Z
P&Zの意味 
関連商品
EV8848-D-00A 6A、高効率、I²Cインタフェース付き同期整流ステップダウンスイッチャ
MP8848は、I2C制御インタフェースを備えて高度に機能集積した高周波同期整流ステップダウンスイッチャです。これは、すぐれたロードレギュレーションおよびラインレギュレーションを備え、2.7V〜6Vの入力供給範囲にわたり最大6Aまで対応できます。
固定周波数ヒステリシスモードは、ループ補償なしで非常に高速な過渡応答を提供し、軽負荷条件下で容易に高効率を実現します。出力電圧レベルは、3.4MbpsのI2Cシリアルインタフェースを通じてオンザフライで制御できます。電圧幅は0.6V ~ 1.235Vまで、5mVステップで調整可能です。
電圧スルーレート、スイッチング周波数、イネーブル、および省電力モードも、I2Cインタフェースを通じて選択可能です。
MP8848は、すぐに利用できる標準の外部部品が最小限の数で済み、コンパクトなQFN (2mm x 3mm) パッケージで提供されます。
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成