MP8845
入手可能な製品番号
MP8845GC-P MP8845GC-Z
P&Zの意味 
関連商品
EV8845-C-02A 5A、高効率、I2Cインタフェース付き同期整流ステップダウンスイッチャ
EV8845-C-02Aは、MPSのMP8845の性能を実証するために使用されます。MP8845は、I2C制御インタフェースを備えた、高度に統合された高周波同期整流ステップダウンスイッチャです。これは、すぐれたロードレギュレーションおよびラインレギュレーションを備え、2.7V〜6Vの入力供給範囲にわたり最大5Aまで対応できます。
一定周波数のヒステリシス制御モードは、非常に高速な過渡応答と高効率を提供します。出力電圧レベルは、3.4MbpsのI2Cシリアルインタフェースを通じてオンザフライで制御できます。電圧幅は0.6Vから1.1Vまで、3.9mVステップで調整可能です。電圧スルーレート、スイッチング周波数、イネーブル、および省電力モードも、I2Cインタフェースを通じて選択可能です。豊富な保護機能には、内部ソフトスタート、過電流保護、および過熱保護が含まれます。
MP8845は、WLCSP20-1の6mm x 2mmパッケージで提供されます。
I2Cインタフェースによる複数のMPSデジタルパワーソリューションの設定およびモニタで使用されるMPSがサポートするグラフィカル ユーザーインタフェース (GUI)
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成