- 製品
- パワーマネジメント
- デジタルスイッチングレギュレータ
- MP2422B
MP2422B
24V, 25A, Digital, Synchronous Step-Down Converter with Differential Remote Sense and Configurable System Settings via I2C and OTP
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)3.6
- 入力電圧 (最大) (V)24
- Iout (max) (A)25
- Iq (typ) (mA)0.23
- Vfb (V)0.4
- fsw(最大)(kHz)1000
- Control ModeCOT Control
- パッケージ(mm)TLGA-36 (5x5)
- グレードCatalog
The MP2422B is a fully integrated, high-frequency, synchronous buck converter with an I2C/PMBus control interface. It offers a very compact solution that achieves up to 25A of output current (IOUT), with excellent load and line regulation across a wide input supply voltage (VIN) range. The MP2422B operates at high efficiency over a wide IOUT load range.
The MP2422B adopts an internally compensated constant-on-time (COT) control mode that provides fast transient response and eases loop stabilization. Its operation frequency can be configured from 300kHz to 1MHz, pulse-width modulation (PWM) frequency (fPWM), or pulse-frequency modulation (PFM) via the I2C.
An open-drain power good (PG) signal indicates whether the output voltage (VOUT) is within its nominal range. PG is clamped at about 0.7V with an external pull-up voltage if the input supply fails to power the MP2422B.
Full protection features include over-current protection (OCP), over-voltage protection (OVP), under-voltage protection (UVP), and over-temperature protection (OTP).
The MP2422B requires a minimal number of readily available, standard external components, and is available in a TLGA-36 (5mmx5mm) package.
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- Wide 3.6V to 24V Input Voltage (VIN) Range
- Differential Output Voltage (VOUT) Remote Sense
- 25A Continuous Output Current (IOUT)
- Adaptive Constant-On-Time (COT) for Ultra-Fast Transient Response
- 1% Reference Voltage Accuracy
- I2C-Configurable Reference Voltage (VREF) from 0.3V to 1.536V (in 1.5mV Steps) with Slew Rate Control
- Selectable Pulse-Frequency Modulation (PFM)/Forced Pulse-Width Modulation (PWM) Mode, Adjustable Frequency, and Current Limit via the I2C Interface
- 7 Different Selectable I2C Addresses
- Open-Drain Power Good (PG)/PMBus Alert Selectable via the I2C
- PG Active Clamped at Low Level during Power Failure
- Configurable Soft Start (SS)
- Pre-Biased Start-Up
- Over-Current Protection (OCP), Under-Voltage Protection (UVP), Under-Voltage Lockout (UVLO), Thermal Shutdown, and Over-Voltage Protection (OVP)
- Available in a TLGA-36 (5mmx5mm) Package
- Optimized Performance with MPS Inductor MPL-AY Series
入手可能な製品番号
MP2422BGLUTH-xxxx-Z MP2422BGLUTH-xxxx-P MP2422BGLUTH-0001-Z MP2422BGLUTH-0001-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
推奨インダクタ
モールドインダクタ 0.47μH
インダクタ選択ツール
MP2422B Resources
-
APPLICATION
ネットワーク接続ストレージ (NAS)アプリケーションネットワーク接続ストレージ (NAS) は、急速に人気が高まっているデータストレージの選択肢です。 NASシステムは、ネットワークに接続され、ネットワーク内の許可されたユーザーがアクセスできる集中型のストレージサーバーです。これらのシステムは、オンサイトで物理的に保管および保守できることと、変化するニーズに合わせてストレージを拡張できることにより、利便性と柔軟性を提供します。 NASシステムは、顧客や技術の進歩による増大するデータ需要に対応するために、マルチプロトコル機能、優れたエネルギー効率、およびより高い電力密度に加えて、熱およびホットスワップ保護などの優れた保護機能を提供する必要があります。 MPSのパワーマネジメントソリューションの広範なポートフォリオには、Eヒューズ、電流制限スイッチとホットスワップ保護、電源モジュール、PMIC、ロードスイッチ、降圧コンバータ、リニアレギュレー...
-
APPLICATION
フラットパネルテレビアプリケーション4K、8K、LCD、OLEDなどのテクノロジーを含むフラットパネルテレビは、巨大なコンシューマ市場です。クラウドベースのストリーミングサービスとスマートデバイスの普及により、これらのテレビの設計要件はかつてないほど課題を抱えています。消費者は、高効率、低消費電力、低コストを維持しながら、卓越したオーディオ品質とさまざまな入力およびインタフェース機能を備えた高解像度および高輝度ディスプレイを期待しています。次世代フラットパネルテレビは、これらの要求を満たし、可能な限り最高のパフォーマンスと利便性を提供するために新しいテクノロジーに適応する必要があります。 MPSの幅広い製品ポートフォリオには、コンバータ、レギュレータ、ドライバ、アンプ、スイッチ、同期整流器、コントローラ、および監視回路が含まれます。これらの製品は、受動部品の数を最小限に抑えることで設計プロセスをシンプルにし、小さなパッ...
-
APPLICATION
ワイヤレスアクセスポイントシステムアプリケーションワイヤレス接続は最新のテクノロジーの中心であり、強力で安全なワイヤレ性能の必要性は、IoTとスマート機器の人気によって高まっています。無線アクセスポイントシステムは、スイッチやルーターから分離することも、その一部にすることもでき、Wi-Fi機器がワイヤレスネットワークに接続できるようにします。ワイヤレスネットワークは、最終的にイーサネットなどの有線アクセスポイントにリンクします。これらの機器は信頼性の高い性能を提供し、最新のプロトコルに対応し、なおかつエンドユーザーに簡単で高速なWi-Fi / WLAN接続を提供する必要があります。エネルギー効率、小型、低コストに対する消費者の要望は、設計プロセスにさらなる課題を追加しました。 MPSの広範な製品ポートフォリオには、チャージポンプ、WLEDドライバ、レギュレータ、コントローラ、およびコンバータが含まれます。小さなパッケージでありながら非常...
-
APPLICATION
MFPアプリケーションMFP (多機能プリンタ、複合機) は通常、ひとつのコンシューマ機器で印刷、スキャン、コピー、および場合によってはより多くの機能を提供します。 インクジェットプリンタとレーザープリンタはどちらも、より多くの機能、より簡単なワイヤレス接続、よりスムーズなユーザーインタフェースを新規の設計に取り入れています。 これらのオールインワンプリンタは、ドキュメントや写真の高品質な表現をすばやく印刷または画像化できる必要があり、省エネの傾向により、超低待機電力の必要性が高まり、エネルギー消費が少なくなっています。MPSのLCD電源、WLEDドライバ、コンバータ、整流器、ブラシレスおよびブラシ付きモータ・ドライバ、およびステッピング・モータ・ドライバを使用すれば、高度に機能統合された効率的なMFPの設計がこれまでになく簡単になります。 これらの製品はBOMと総ソリューションコストを削減しながら、モータと速...
-
PRODUCT CATEGORY
デジタルスイッチングレギュレータ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP8850製品2.9V to 5.5V, 30A, Stackable, High-Efficiency, Synchronous Buck Converter with I2C Interface
-
PRODUCT
MP2421B製品I2CおよびOTPでシステム設定可能、24V、20A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8869H製品I2Cインタフェース経由のテレメトリ内蔵、18V、12A、高効率、広い入力範囲、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8864製品I2Cインタフェース付き、4A、21V、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8853製品I2Cインタフェース付き、2.85V~18V、4A、高効率、ワイド入力、同期整流、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8869N製品I2Cインタフェース経由のテレメトリ内蔵、18V、12A、高効率、広い入力範囲、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8833A製品I2Cインタフェース付き、1.5A、熱電クーラーコントローラ
-
PRODUCT
MP8870製品I2CとMTP経由でシステム設定を調整可能、18V、15A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8854製品I2Cインタフェース経由のテレメトリ内蔵、2.85V~18V、4A、高効率、広い入力範囲、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8861製品I2Cインタフェース経由のテレメトリ内蔵、2.85V~18V、6A、高効率、広い入力幅、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8865製品I2Cインタフェース付き、6A、21V、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8869S製品I2Cインタフェース経由のテレメトリ内蔵、2.85~18V、12A、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8847製品I2Cインタフェース付き、6A、6V、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8868製品I2Cインタフェース付き、10A、17V、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8867製品I2Cインタフェース付き、8A、17V、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
REFERENCE DESIGN
VERSAL ACAP 最高効率I2C付き電源リファレンスデザインリファレンスデザイン -
REFERENCE DESIGN
VERSAL ACAP 最高効率I2C付き8パワーレールリファレンスデザインリファレンスデザイン -
ARTICLE
電源アプリケーションにおけるデジタル通信寄稿文デジタルインタフェースの人気が高まっているにもかかわらず、電力サブシステムのデジタルインタフェースが特定の電子アプリケーションにどのように役立つかは広く理解されていません。この寄稿文では、さまざまなアプリケーションの例としてMPSデジタル電源ソリューションを使用して、現在利用可能な一般的な物理インタフェースとプロトコルの側面を要約します。 デジタル通信と制御は、電力変換サブシステムとそれらが含まれるシステムに利益をもたらします。デジタルインタフェースは、システムボードが組み立てから戻った後、特定のパラメータ (電圧レールのシーケンス、障害保護しきい値、フィードバック補償など) を完成させ、最適化するための柔軟性を電源設計エンジニアに提供します。 デジタル通信にOSIモデルを使用すると、デジタル通信には2つの主要な側面があります。通信が実行される物理層 (PHY) と、情報の通信に使用さ...
-
ARTICLE
アナログ信号 VS. デジタル信号寄稿文信号は、あるシステムまたはネットワークから別のシステムまたはネットワークにデータを運ぶ電磁気流または電流です。電子機器では、信号は情報を運ぶ時変電圧であり、それは電磁波でもありますが、電流などの他の形式をとることもあります。電子機器で使用される信号には、アナログ信号とデジタル信号の2つの主要なタイプがあります。この記事では、対応する特性、用途、長所と短所、およびアナログ信号とデジタル信号の一般的なアプリケーションについて説明します。 アナログ信号は時変であり、一般に範囲 (+12V~-12Vなど) にバインドされますが、その連続範囲内には無限の数の値があります。アナログ信号は、ワイヤを移動する電気などの媒体の特定のプロパティを使用して信号の情報を伝達します。電気信号では、信号の電圧、電流、または周波数を変化させて情報を表すことができます。アナログ信号は、多くの場合、光、音、温度、位置...
-
PRODUCT
MP8796B製品PMBus付き、16V、30A、スケーラブル、デジタル、同期整流ステップダウンコンバータ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成