- 製品
- パワーマネジメント
- デジタルスイッチングレギュレータ
- MP8850
MP8850
2.9V to 5.5V, 30A, Stackable, High-Efficiency, Synchronous Buck Converter with I2C Interface
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)2.9
- 入力電圧 (最大) (V)5.5
- Iout (max) (A)30
- Iq (typ) (mA)3.3
- fsw(最大)(kHz)2500
- Control ModeMCOT
- パッケージ(mm)LGA-26 (3x4)
- グレードCatalog
The MP8850 is a fully integrated, stackable, synchronous buck converter with an I2C interface. It provides a complete power solution that integrates the control and power stage, offering excellent efficiency across a wide load range.
By adopting MPS’s proprietary, multi-phase constant-on-time (MCOT) control, it provides ultra-fast transient response and minimizes the required output capacitance (COUT). The I2C interface provides digital configurability and key parameter monitoring.
The device features full protection functions, including over-current protection (OCP), over-voltage protection (OVP), under-voltage protection (UVP), and over-voltage protection (OTP).
The MP8850 is available in a compact LGA-26 (3mmx4mm) package.
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- Wide 2.9V to 5.5V Input Voltage (VIN) Range
- 0.2V to 3.6V Selectable Output Voltage (VOUT)
- 30A Continuous Output Current (IOUT)
- 500kHz to 2.5MHz Selectable Switching Frequency (fSW)
- True Remote Sense
- Multi-Phase Constant-On-Time (MCOT) Control for Fast Transient Response
- Internal 1.7mΩ/0.9mΩ Power MOSFET
- Supports AC/DC Load Line
- Configurable Soft Start (SS) and Soft Shutdown
- Selectable Power-Saving Mode (PSM)/Forced Continuous Conduction Mode (FCCM) for Light Loads
- Accurate Voltage and Current Telemetry
- Multiple One-Time Programmable (OTP) Memory Pages
- Available in an LGA-26 (3mmx4mm) Package
入手可能な製品番号
MP8850GLKT-xxxx-Z MP8850GLKT-xxxx-P MP8850GLKT-0000-Z MP8850GLKT-0000-P MP8850GLKT-0001-Z MP8850GLKT-0001-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP8850 Resources
-
APPLICATION
光学モジュールアプリケーション光学モジュールは高速データ伝送で使用される光学トランシーバで、より大きなデータが送受信される場所で使用されます。データセンターから通信、短距離から長距離にいたるまで、光学モジュールは、膨大で効率的なデータ伝送に適しています。光学モジュールにはさまざまなサイズと帯域幅があり、最新世代は最大400GB/秒に対応しています。これらのトランシーバは大量のデータを動かすので、大電力要件と小さなフォームファクタに見合う独自の電源ソリューションが必要になります。 >MPSのモノリシック設計は、大電力でありながら、超小型パッケージで超低電力損失を可能にします。これにより、レイアウトと熱設計がシンプルになり、最大効率が得られます。これはどの光学モジュール設計にも重要です。MPSは光学モジュールの電源の特徴に対応する幅広い製品ポートフォリオを展開しており、降圧または昇圧コンバータ、コントローラ、電子ヒューズ...
-
PRODUCT CATEGORY
デジタルスイッチングレギュレータ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP2421B製品I2CおよびOTPでシステム設定可能、24V、20A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2422B製品24V, 25A, Digital, Synchronous Step-Down Converter with Differential Remote Sense and Configurable System Settings via I2C and OTP
-
PRODUCT
MP8869H製品I2Cインタフェース経由のテレメトリ内蔵、18V、12A、高効率、広い入力範囲、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8864製品I2Cインタフェース付き、4A、21V、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8853製品I2Cインタフェース付き、2.85V~18V、4A、高効率、ワイド入力、同期整流、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8869N製品I2Cインタフェース経由のテレメトリ内蔵、18V、12A、高効率、広い入力範囲、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8833A製品I2Cインタフェース付き、1.5A、熱電クーラーコントローラ
-
PRODUCT
MP8870製品I2CとMTP経由でシステム設定を調整可能、18V、15A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8854製品I2Cインタフェース経由のテレメトリ内蔵、2.85V~18V、4A、高効率、広い入力範囲、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8861製品I2Cインタフェース経由のテレメトリ内蔵、2.85V~18V、6A、高効率、広い入力幅、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8865製品I2Cインタフェース付き、6A、21V、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8869S製品I2Cインタフェース経由のテレメトリ内蔵、2.85~18V、12A、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8847製品I2Cインタフェース付き、6A、6V、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8868製品I2Cインタフェース付き、10A、17V、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8867製品I2Cインタフェース付き、8A、17V、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
REFERENCE DESIGN
VERSAL ACAP 最高効率I2C付き電源リファレンスデザインリファレンスデザイン -
REFERENCE DESIGN
VERSAL ACAP 最高効率I2C付き8パワーレールリファレンスデザインリファレンスデザイン -
ARTICLE
電源アプリケーションにおけるデジタル通信寄稿文デジタルインタフェースの人気が高まっているにもかかわらず、電力サブシステムのデジタルインタフェースが特定の電子アプリケーションにどのように役立つかは広く理解されていません。この寄稿文では、さまざまなアプリケーションの例としてMPSデジタル電源ソリューションを使用して、現在利用可能な一般的な物理インタフェースとプロトコルの側面を要約します。 デジタル通信と制御は、電力変換サブシステムとそれらが含まれるシステムに利益をもたらします。デジタルインタフェースは、システムボードが組み立てから戻った後、特定のパラメータ (電圧レールのシーケンス、障害保護しきい値、フィードバック補償など) を完成させ、最適化するための柔軟性を電源設計エンジニアに提供します。 デジタル通信にOSIモデルを使用すると、デジタル通信には2つの主要な側面があります。通信が実行される物理層 (PHY) と、情報の通信に使用さ...
-
ARTICLE
アナログ信号 VS. デジタル信号寄稿文信号は、あるシステムまたはネットワークから別のシステムまたはネットワークにデータを運ぶ電磁気流または電流です。電子機器では、信号は情報を運ぶ時変電圧であり、それは電磁波でもありますが、電流などの他の形式をとることもあります。電子機器で使用される信号には、アナログ信号とデジタル信号の2つの主要なタイプがあります。この記事では、対応する特性、用途、長所と短所、およびアナログ信号とデジタル信号の一般的なアプリケーションについて説明します。 アナログ信号は時変であり、一般に範囲 (+12V~-12Vなど) にバインドされますが、その連続範囲内には無限の数の値があります。アナログ信号は、ワイヤを移動する電気などの媒体の特定のプロパティを使用して信号の情報を伝達します。電気信号では、信号の電圧、電流、または周波数を変化させて情報を表すことができます。アナログ信号は、多くの場合、光、音、温度、位置...
-
PRODUCT
MP8796B製品PMBus付き、16V、30A、スケーラブル、デジタル、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8848製品I2Cインタフェース付き、6A、6V、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8845製品I2Cインタフェース付き、5A、6V、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8869W製品I2Cインタフェース付き、高効率、12A、18V、同期整流ステップダウンコンバータ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成