Versal ACAP 高効率 I2C付き電源リファレンスデザイン
リファレンスデザイン
リファレンスデザインの詳細を
2営業日以内に回答します

MPS製品
| 製品型番 | 員数 | 詳細 |
| MP8796 | お問い合わせください | |
| MP2326 | パワーグッドおよび外部ソフトスタート付き、4A、19V、40µA IQ、高効率ステップダウンコンバータ | |
| MP2321 | 1 | 19V、2A、40µA IQ、高効率、コンスタントオンタイム (COT) ステップダウンコンバータ、QFNパッケージ (2mm x 3mm) |
| MP8770C | 強制CCM付き、3V~17V、8A、同期整流ステップダウンコンバータ | |
| MP8796B-3333 | 1 | PMBus付き、16V、30A、スケーラブル、デジタル、同期整流ステップダウンコンバータ |
| MP8854 | 3 | I2C経由のテレメトリ内蔵、2.85V~18V、4A、高効率、広範な入力範囲、同期整流ステップダウンコンバータ |
| MP8865 | 1 | Isup>2Cインタフェース付き、6A、21V、高効率同期整流ステップダウンコンバータ |
| MP20075 | 1 | 3A、DDRターミネーションレギュレータ |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成