EV8869W-L-00A

I2Cインタフェースを備えた高効率、12A、18V、同期整流ステップダウンコンバータ評価ボード

Shopping Cart注文

EV8869W-L-00A

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

I2Cインタフェースを備えた高効率、12A、18V、同期整流ステップダウンコンバータ評価ボード

EV8869W-L-00A continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

EV8869S-L-00A

アクティブ

EV8869S-L-00A

アクティブ

高効率、12A、18V、I²Cインタフェース付き同期整流式ステップダウンコンバータ

Features & Benefits

  • FBピンを使用して最大5.5Vまで調整可能なVout
  • 2.85V〜18Vの広い動作入力範囲
  • 12A連続 / 15Aピーク出力電流
  • 1%の内部基準精度
  • スルーレート制御により4mVステップで、I2Cによりプログラム可能な0.6V~1.108Vの出力範囲
  • I2C経由で5%精度の出力電圧および出力電流リードバック
  • 選択可能なPFM / PWMモードおよびI2Cを通じて調整可能な周波数と電流制限
  • 4つの異なるI2Cアドレスを選択可能
  • 外部ソフトスタート
  • オープンドレインパワーグッド表示
  • 出力過電圧保護
  • ヒカップ / ラッチオフOCP保護
  • QFN-14 (3mm x 4mm) パッケージ

… and many more!

評価対象製品

入手可能な製品番号

EV8869W-L-00A

設計リソース

Technical Documents
タイプ
タイトル
Product Brief
Product Brief

MPSから直接購入

標準価格

  • 数量 価格
  • 1
    ¥3,943.50 /単位

在庫あり

4~7営業日程度で到着 配送料1注文につき5ドルのみ


限られた在庫で多くのお客様の製品開発をサポートするため、各お客様あたり100個を限度数とさせて頂いております。
品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。