1次側レギュレーション

機能を集積した設計
独自のパッケージ技術
より少ない設計作業
高集積化で
設計をシンプルに
高効率
業界トップクラス

参照表示列
ステータス
MPS在庫状況
Pout (max) (W) (Recommended)
Type
Vac (min) (V)
Vac (max) (V)
fsw(最大)(kHz)
Isw Limit (A)
Vfb (V)
Vbr (V)
VCC(最大)(V)
パッケージ(mm)
MPSafe
MPL
Product URL
Pout (max) (W) (Recommended)
Type
Vac (min) (V)
Vac (max) (V)
fsw(最大)(kHz)
Isw Limit (A)
Vfb (V)
Vbr (V)
VCC(最大)(V)
パッケージ(mm)
MPS
Controller
Regulator
SOIC8-7A
SOIC8-7B
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
MP023

一次側コントローラ

MPSから購入 10 Controller 85 305 75 4 700 SOIC8-7A 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp023.html
MP024-10

高電圧の電流源およびプログラマブルケーブル補償を備えた1次側、CC/CV、フライバックレギュレータ、10W未満のアプリケーション向け700V 4.5Ω MOSFETを統合

MPSから購入 10 Regulator 85 305 3.96 700 28 SOIC8-7B 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp024-10.html
MP020A-5

CC / CV制御および700V MOSFETを備えたオフラインの一次側レギュレータ

MPSから購入 7 Regulator 85 305 75 0.38 4 700 28 SOIC8-7A 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp020a-5.html
MP020-5

CV / CC制御付き1次側レギュレータ

7 Regulator 85 305 75 0.38 4 700 30 SOIC8-7A 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mp020-5.html
他の該当製品型番はありません