- 製品
- パワーマネジメント
- スイッチングコンバータとコントローラ
- 降圧
- コンバータ
- MPQ8632-20
MPQ8632-20
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)2.5
- 入力電圧 (最大) (V)18
- Iout (max) (A)20
- Iq (typ) (mA)0.86
- Vfb (V)0.611
- fsw(最大)(kHz)1000
- Control ModeCOT Control
- パッケージ(mm)QFN-25 (5x4), QFN-29 (5x4)
- グレードIndustrial
- Regulated Outputs1
- Vout (min) (V)0.611
- Vout (max) (V)13
- Isw Limit (typ) (A)25
- Max Duty Cycle (%)90
- LDO Current (A)0
- PGYes
- SSExternal
MPQ8632は、機能集積型、高周波、同期整流、スイッチモードのステップダウンコンバータです。非常にコンパクトなソリューションを提供し、すぐれたロードレギュレーションとラインレギュレーションを備え、広い入力供給範囲で4A / 6A / 8A / 10A / 12A / 15A / 20Aの出力電流を実現します。MPQ8632は、コンスタントオンタイム (COT) 制御モードを使用して、高速過渡応答を提供し、ループの安定化を容易にします。外付け抵抗によって動作周波数が200kHz~1MHzにプログラムされ、フィードフォワード補償によって入力電源が変化しても周波数はほぼ一定に保たれます。デフォルトの低電圧誤動作防止機能しきい値は内部で約4.1Vに設定されていますが、イネーブルピン上の抵抗ネットワークによってこのしきい値を高くできます。ソフトスタートピンは、出力電圧の立ち上がりの傾斜を制御します。オープンドレインのパワーグッド信号は、出力電圧が公称電圧範囲内であることを示します。これは、過電流保護、過電圧保護、サーマルシャットダウンなどの保護機能を備えています。MPQ8632は、すぐに利用できる標準の外付け部品が最小限の数で済み、16ピンのQFN (3mm x 4mm) または29ピンの QFN (5mm x 4mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 2.5Vからの低い入力電圧範囲:
- 外部5Vバイアスで2.5V〜18V
- 内部バイアスで4.5V~18V
- 4A~20Aの出力電流アプリケーション向けのスケーラブルな製品ファミリ
- 4A / 6A / 8A / 10A / 12Aで同じフットプリントを共有
- 4A / 6A / 8A / 10A / 12Aでパワーステージ部分のわずかな変更、15A / 20Aで同じフットプリントを共有
- デバイスごとに最適な低RDS(ON)パワーMOSFET内蔵
- 独自のスイッチング損失低減技術
- 超高速過渡応答のアダプティブCOT
- 0°C〜70°Cの接合部温度幅で0.5%の基準電圧
- プログラム可能なソフトスタート時間
- プリバイアス・スタートアップ
- 200kHz~1MHzまでのプログラム可能なスイッチング周波数
- ノンラッチOCP、OVP、およびサーマルシャットダウン保護
- 0.611V~13Vまで調整可能な出力
入手可能な製品番号
MPQ8632GVE-20-P MPQ8632GVE-20-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
推奨インダクタ
モールドインダクタ 0.47μH
インダクタ選択ツール
MPQ8632-20 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
ステップダウン (降圧)製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
最大入力電圧14V~19V製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
コンバータ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP8776製品16V, 20A, Synchronous Step-Down Converter with Configurable Current Limit and Remote Sense
-
PRODUCT
MP9946製品Single-Phase, Digital Step-Down Converter for VR14.Cloud with PMBus Interface
-
PRODUCT
MPQ8791製品16V, 10A, Digital, Synchronous Step-Down Converter with PMBus
-
PRODUCT
MP1652F製品16V, 2A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
ARTICLE
DESIGNING AN OPTIMIZED INPUT FILTER FOR BUCK CONVERTERS寄稿文Input filter design in DC/DC converters has a significant impact on power converter performance, as well as the reliability, electromagnetic interference (EMI), and electromagnetic emissions of the overall system design. This article will discuss how to optimize input filter design for application boards that contain single or multiple DC/DC converters on the same voltage bus. An optimized input ...
-
PRODUCT
MP2322A製品1A, 3V to 22V, 5μA IQ, Synchronous Step-Down Converter in a QFN-8 (1.5mmx2mm) Package
-
PRODUCT
MPQ82D00製品16V, 20A, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with Integrated Telemetry via PMBus Interface
-
PRODUCT
MP8796K製品16V, 30A, Scalable, Digital, Synchronous Step-Down Converter with PMBus
-
PRODUCT
MP1682C製品16V, 2A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1682製品16V, 2A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1654L製品16V, 4A, 600kHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1676C製品16V, 6A, 800kHz, Step-Down Converter with FCCM in an SOT583 Package
-
PRODUCT
MP1653F製品16V, 3A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 (1.6mmх1.6mm) Package
-
PRODUCT
MP1678製品16V, 8A, 800kHz, Step-Down Converter with PG and Mode in QFN-10 (2mmx3mm) Package
-
PRODUCT
MP1654F製品16V, 4A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1654N製品16V, 4A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP8772C製品12A, 17V, 700kHz, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in QFN-16 Package
-
PRODUCT
MP1653N製品16V、3A、1.1 MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1652N製品16V、2A、1.1 MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
ARTICLE
インピーダンスマスクへの適合: PDN設計と最適化戦略寄稿文通信アプリケーションでは、ターゲット インピーダンスは PDN 設計の重要なベンチマークとして機能します。ダイ上の電源レールの最大許容 PDN インピーダンスを定義することにより、最悪の過渡電流の状況下でも、ダイがレール電圧ノイズの許容レベル内で動作することを保証します。 本稿では、 MPQ8785 PoL(point-of-load )デバイスを使用してターゲットインピーダンスに適合するための最適化手法に焦点を当てるとともに、信頼性が高く効率的な電力供給のために電力供給ネットワーク (PDN)を最適化しようとする設計者に貴重な洞察と実用的なガイダンスを提供します。 高周波信号の増加とボード上の電力需要の増大に伴い、電源設計者は集積回路 (IC) に効率的に電力を供給できるノイズのない電力供給を優先しています。特定の周波数の幅にわたって電力供給ネットワークのインピーダンスを制御する...
-
PRODUCT
MPQ8785製品PMBus付き、16V、40A、スケーラブルな、デジタル同期整流ステップダウンコンバータ
-
ARTICLE
MPS製品による家庭用リモコンの最適化寄稿文赤外線 (IR) とリモート周波数 (RF) の家庭用リモコンは、サウンドシステム、テレビ、ライティング、その他の制御などのシステムに使用されています。これらのシステムは、音声制御、接続性、LEDディスプレイ、静電容量式タッチパネルなどの機能により、ますます複雑になっています。リモコンは信頼性が高く、使いやすく、バッテリー寿命が長い必要があります。 MPSは、システム全体にわたって家庭用リモコンシステムに対応するために使用できる、費用対効果の高いソリューションを提供します (図1参照)。図1の青で示されている、リモートホームコントロールを最適化するMPSのソリューションは、モータドライバ、LEDバックライトドライバ、監視回路、AC/DCコンバータ、バッテリーチャージャ、ステップダウンコンバータ、ステップアップコンバータ、LDO、PMICです。本稿では、これらの各部品について説明し、それら...
注文

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成