絶縁型DC/DCコンバータ

絶縁型DC/DCコンバータ

MPSは、最大10MHzまでスイッチできるLLC共振電源方式で、革新的な絶縁型DC/DCトポロジーに投資しています。このソリューションはSiCのFETをバイアスするのに最適です。このトポロジーは高い絶縁電圧と小さな巻線間量量の設計に対応します。これらの製品はEMIのパフォーマンスを最適化しつつ、より小型で堅牢なソリューションを実現します。

小型のソリューションサイズ: 最大10MHzのスイッチング周波数と共振トポロジー
EMIパフォーマンスの最適化: ソフトスイッチングトポロジーとスペクトラム拡散オプション
車載環境に向けた堅牢な設計: 最大5kVの絶縁 (強化絶縁) およびAEC-Q100認定済み
参照表示列
ステータス
MPS在庫状況
出力電力 (W)
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
出力 電圧(代表値) (V)
Integrated Transformer
Device Type
パッケージのサイズ:幅×長さ (mm)
パッケージタイプ
絶縁電圧 (kVDC)
出力数
MPSafe
MPL
Product URL
出力電力 (W)
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
出力 電圧(代表値) (V)
Integrated Transformer
Device Type
パッケージのサイズ:幅×長さ (mm)
パッケージタイプ
絶縁電圧 (kVDC)
出力数
MPS
いいえ
Converter
2x2.5x0.9
QFN-10 (2x2.5)
1, Multiple Possible
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
MPQ18914

30V, High-Frequency Transformer Driver for Automotive Applications, AEC-Q100 Qualified

MPSから購入 6 5 30 18, 22 いいえ Converter 2x2.5x0.9 QFN-10 (2x2.5) 1, Multiple Possible 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq18914.html
MPQ18913

30V, High-Frequency Transformer Driver for Automotive Applications, AEC-Q100

MPSから購入 6 5 35 20 いいえ Converter 2x2.5x0.9 QFN-10 (2x2.5) 1, Multiple Possible 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq18913.html
他の該当製品型番はありません