絶縁型ソリューション

絶縁型ソリューション

MPSは過酷な車載アプリケーションの厳しい高電力要件に対応する絶縁型ソリューション製品ファミリを提供しています。MPSの絶縁型製品は容量型絶縁を使用しており、供給電流を最小にする一方、高CMTIと磁気ノイズへの高い耐性を実現し、堅牢なソリューションを提供します。

これらの製品は車両の電動化に最適で、オンボードチャージャ、DC/DCコンバータ、トラクション・インバータ、マイルドハイブリッドの48Vシステム、またはDC高速給電ステーションなどのアプリケーションに適しています。

高信頼性と小型ソリューションサイズを実現する容量性絶縁
最大10MHzのスイッチング周波数と高度な保護機能を備えた革新的ソリューション
AEC-Q100認定済みの最大5kVの強化絶縁に対応する堅牢なソリューション

このカテゴリに定義されている属性がありません