MP2322

QFN-8 (1.5mm x 2mm) パッケージ、1A、3V~22V、5μA Iq、同期整流ステップダウンコンバータ

Shopping Cart注文

MP2322

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

QFN-8 (1.5mm x 2mm) パッケージ、1A、3V~22V、5μA Iq、同期整流ステップダウンコンバータ

MP2322 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP2322A

新商品

MP2322A

新商品

1A, 3V to 22V, 5μA IQ, Synchronous Step-Down Converter in a QFN-8 (1.5mmx2mm) Package

Features & Benefits

  • Improved Performance under No-Load and Light-Load Conditions
  • Wide 3V to 22V Operating Input Voltage (VIN) Range
  • 5µA Low Quiescent Current (IQ)
  • 1A Load Current
  • 260mΩ/120mΩ On Resistance (RDS(ON)) Internal Power MOSFETs
  • High Efficiency from 100µA to 1A Load during VIN from 4V to 22V
  • Power-Save Mode (PSM) under Light-Load Conditions
  • 1.25MHz Fixed Switching Frequency (fSW) during Continuous Conduction Mode (CCM)
  • On Time (tON) Extension to Support Large Duty Cycles 
  • Power Good (PG) Indication
  • Enable (EN) Shutdown Output Discharge
  • Over-Current Protection (OCP) and Over-Voltage Protection (OVP) with Hiccup Mode
  • Output Voltage (VOUT) Adjustable from 0.6V
  • Available in a QFN-8 (1.5mmx2mm) Package
  • Optimized Performance with MPS Inductor MPL-AL6050 Series

… and many more!

入手可能な製品番号

MP2322GQH-P MP2322GQH-Z

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

参考資料
タイプ
タイトル
Article
Analog Signals vs. Digital Signals
シンボル、フットプリント&3Dモデル
タイプ
タイトル
Mechanical Model
3D STEP Model
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

MPSから直接購入

標準価格


在庫あり

MP2322GQH-Z MP2322GQH-P Info Icon

5,000個 / 1リール

現在の価格 ¥105.69 1K

  • 数量 単価
  • 1
    ¥208.22
  • 10
    ¥154.59
  • 100
    ¥124.61
  • 250
    ¥116.73
  • 500
    ¥112.00
  • 1K
    ¥105.69
数量が多い場合は特価提供 見積もりまたは技術サポート
在庫数: 444

現時点の発注で最大444個までの出荷予定日: 2026年11月27日

上記以上の数量のリードタイム

上記以上の数量数量の出荷予定日: 2026年12月06日