Virtex UltraScale+用最高効率電源のリファレンスデザイン
リファレンスデザイン
リファレンスデザインの詳細を
2営業日以内に回答します
AMD Xilinx 部品番号
- XCVU3P
- XCVU5P
- XCVU7P
- XCVU9P
- XCVU11P
- XCVU13P
- XCVU31P
- XCVU33P
- XCVU35P
- XCVU37P
使用されているMPS製品
| 製品型番 | 員数 | 詳細 |
| MP8796B-3333 | 1 | PMBus付き、16V、30A、スケーラブル、デジタル、同期整流ステップダウンコンバータ |
| MP8796B-0022 | 3 | PMBus付き、16V、30A、スケーラブル、デジタル、同期整流ステップダウンコンバータ |
| MP2326 | 1 | パワーグッドおよび外部ソフトスタート付き、4A、19V、40μA IQ、高効率のステップダウンコンバータ |
| MP8774 | 1 | パワーグッドおよび外部ソフトスタート付き、3 x 3mm QFNパッケージ、12A、3V~18Vの広範囲入力、700kHz同期整流ステップダウンコンバータ |
| MP2332C | 2 | パワーグッド、ソフトスタート、強制CCM付き、18V、2A、650kHz、同期整流ステップダウンコンバータ |
| MP2333C | 2 | パワーグッド、ソフトスタート、強制CCM付き、SOT583パッケージ (1.6 x 2.1mm) 、同期整流ステップダウンコンバータ |
| MP20075 | 1 | 3A、DDRターミネーションレギュレータ |
| MPQ7962-0010 | 1 | お問い合わせください |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成