- 製品
- インダクタ
- モールドインダクタ
- MPL-AT 薄型
- MPL-AT2010
- MPL-AT2010-4R7
MPL-AT2010-4R7
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
- Series DescriptionMolded Low Profile
- L (µH)4.7
- RDC (typ) (mΩ)200
- IR (40K) (A)1.5
- Isat (30%) (A)2
- Size Code2010
- A Dimension (L) (mm)2.0
- B Dimension (W) (mm)1.60
- C Dimension (H) (mm)1.0
- Operating Temp (max) (℃)125
- Mounting TypeSMD
MPL-ATシリーズは、高さ制限のある設計向けに非常に薄型のインダクタを提供します。これらは、低DCR / ACRおよび高電流能力を備えています。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- サイズ 2.0mm x 1.6mm x 1.0mm
- 薄型
- 低可聴ノイズ
- モールド構造
- ソフトサチュレーション
- 高温で安定
- 低DCR
- 最大動作温度 +125℃
- RoHS / REACH準拠 ; ハロゲンフリー
もっと見る
少なく表示
入手可能な製品番号
MPL-AT2010-4R7
MPL-AT2010-4R7 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
MPL-AT2010製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
モールドインダクタ製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
インダクタ製品カテゴリ -
PRODUCT
MPL-AT2512-1R5C製品1.5μH, Low-Profile Molded Inductor
-
PRODUCT
MPL-AT2512-4R7C製品4.7μH, Low-Profile Molded Inductor
-
PRODUCT
MPL-AT2512-1R0C製品1.0μH, Low-Profile Molded Inductor
-
PRODUCT
MPL-AT2512-2R2C製品2.2μH, Low-Profile Molded Inductor
-
PRODUCT
MPL-AT2512-R47C製品0.47μH, Low-Profile Molded Inductor
-
PRODUCT
MPL-SR7345-101製品100μH Shielded Inductor
-
PRODUCT
MPL-SR7345-100製品10μH Shielded Inductor
-
PRODUCT
MPL-SR7345-150製品15μH Shielded Inductor
-
PRODUCT
MPL-SR7345-220製品22μH Shielded Inductor
-
PRODUCT
MPL-SR7345-330製品33μH Shielded Inductor
-
PRODUCT
MPL-SR7345-470製品47μH Shielded Inductor
-
PRODUCT
MPL-SR7345-6R8製品6.8μH Shielded Inductor
-
PRODUCT
MPL-SR7345-3R3製品3.3μH Shielded Inductor
-
PRODUCT
MPL-SR7345-2R2製品2.2μH Shielded Inductor
-
PRODUCT
MPL-SR7345-1R5製品1.5μH Shielded Inductor
-
PRODUCT
MPL-SR7345-1R0製品1μH Shielded Inductor
-
PRODUCT
MPL-SR7345-4R7製品4.7μH Shielded Inductor
-
PRODUCT
MPL-AT2512-100C製品Low-Profile Molded Inductor, 10μH
-
PRODUCT
MPL-SE4030-R68製品セミシールドインダクタ 0.68μH
-
PRODUCT
MPL-SE4030-330製品セミシールドインダクタ 33μH
-
PRODUCT
MPL-AT2512-4R7製品薄型のモールドインダクタ 4.7μH
-
PRODUCT
MPL-SE4030-470製品セミシールドインダクタ 47μH
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成