MP8891
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
概要
MP8891は、4つの高効率降圧DC/DCコンバータと柔軟なロジックインタフェースを集積した完全な電源管理ICです。
コンスタントオンタイム (COT) 制御により、高速過渡応答が得られます。設定可能なスイッチング周波数 (fSW、最大1.6MHz) により、外部インダクタとコンデンサのサイズを大幅に削減できます。出力電圧 (VOUT) は、 I2Cバスを介して調整するか、3回のマルチタイムプログラマブル (MTP) メモリ電気ヒューズでプリセットすることができます。オン / オフシーケンスは、MTPを介して設定することもできます。
追加機能には、低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、過電流保護 (OCP)、およびサーマルシャットダウンが含まれます。MP8891は、必要とする外付け部品を最小限にし、省スペースのQFN-22 (3mm x 4mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 4つの高効率ステップダウンコンバータ
- チャネル1〜チャネル4に3A/3A/2A/2A
- システム :
- I2Cスレーブおよび3回設定可能なMTP
- MTPを介した柔軟なオン / オフシーケンス
- ENピン
- 位相ずれ同期
- I2C電圧スケーリングをサポート
- 4V〜16V 動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 低RDS(ON)と高効率
- 統合されたブートストラップコンデンサ
- 500kHz〜1.6MHzスイッチング周波数 (fSW)
- ENピンで500kHz〜1.6MHz周波数同期入力
- 設定可能なI2Cスレーブアドレス
- ADD、PG、出力ポート、またはSYNCOに設定可能な1つのGPIOピン
- 省電力モード
- 強制連続導通モード (FCCM)
- CH1とCH2は、MTPを介して並列モードに設定できます
- CH3とCH4は、MTPを介して並列モードに構成できます
- MTPで設定可能なソフトスタート (SS) と遅延
- MTPを介した選択可能なシャットダウン遅延
- MTPを介した設定可能な電流制限値
- ヒカップモードによる過電流保護 (OCP)
- QFN-22 (3mm x 4mm) パッケージで提供
- MPL-SEインダクタシリーズが最高の性能を発揮
入手可能な製品番号
MP8891GL-xxxx-Z MP8891GL-xxxx-P MP8891GL-0000-Z MP8891GL-0000-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成