- MPQ8655
MPQ8655
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧 (最大) (V)16
- 入力電圧(最小) (V)4
- Iout (max) (A)30
- fsw(最大)(kHz)1000
- Iq (typ) (mA)2.5
- Vfb (V)0.6
- PGYes
- SSInternal
- Max Duty Cycle (%)90
- パッケージ(mm)TQFN-25 (4x5)
- グレードIndustrial
- Control ModeCOT Control
MPQ8655は、機能集積型、デジタルインタフェース互換の、高周波同期整流降圧型コンバータです。MPQ8655は、広い入力電源範囲にわたってすぐれたロードレギュレーションとラインレギュレーションを備え、位相あたり最大30Aの出力電流 (IOUT) を実現する非常にコンパクトなソリューションを提供します。MPQ8655は、広いIOUT負荷範囲にわたって高効率で動作します。デジタルインタフェースはコンバータ構成を実現し、主要パラメータをモニタします。
MPQ8655は、MPS独自のマルチフェーズ・コンスタントオンタイム (MCOT) 制御を採用しており、超高速な過渡応答を提供し、ループ安定化を簡単にします。MCOT方式により、複数のPQ8655デバイスを並列に接続して、高電流アプリケーション向けのすぐれた電流共有と位相インターリービングを実現することもできます。
豊富な保護機能には、過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、過熱保護 (OTP) が含まれます。
MPQ8655は、最小限の数のすぐに利用できる標準の外付け部品だけで済み、TQFN-25 (4mm x 5mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- デジタルインタフェース1.3準拠
- スケーラブルなマルチフェーズ操作
- 外部3.3V VCCバイアス幅で、3.1V〜16Vの入力電圧 (VIN)
- 内部バイアスによる4V~16V VIN
- 位相あたり最大30Aの連続出力電流 (IOUT)
- 低オン抵抗 (RDS(ON)) のパワーMOSFET内蔵
- 損失のない正確なオンダイ電流検知
- 超高速過渡応答用の適応型マルチフェーズ・コンスタントオンタイム (MCOT)
- ゼロESR出力コンデンサによる安定化
- 0°C〜70°Cの接合部温度 (TJ) 範囲で0.5%の基準電圧 (VREF)
- 出力電圧 (VOUT) のリモート検知
- VOUT、IOUT、VIN、およびTJ報告
- 最大0.4V~0.9VINで、最大5.5Vまで調整可能なVOUT
- カスタム設定を保存する内蔵メモリ
- デジタルインタフェース経由で設定可能:
- VOUT
- IOUT制限
- 選択可能なパルススキップモード (PSM) または強制連続導通モード (FCCM)
- ソフトスタート時間 (tSS)
- 選択可能な、400kHz、600kHz、800kHz、または1000kHzの設定可能なスイッチング周波数 (fSW)
- ヒカップモードまたはラッチオフモード用オプションによる過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)、および過熱保護 (OTP)
- ランプ補償
- TQFN-25 (4mm x 5mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MPQ8655GVT-xxxx-Z MPQ8655GVT-xxxx-P MPQ8655GVT-0000-Z MPQ8655GVT-0000-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ8655 Resources
-
ARTICLE
5Gアプリケーション用電力供給ネットワークでの静電容量の最適化寄稿文5Gアプリケーション用の電源システムを設計する場合、設計者は、そのようなアプリケーションに固有の周波数の広い幅である、電圧レギュレータの中域周波数からFPGAコアの高域クロック周波数まで考慮する必要があります。このエンドツーエンドの全二重設計は、電源、電力変換、配電プロセスのパフォーマンスを最適化する上で非常に重要です。 本稿では、効率的な電力供給ネットワーク (PDN) 設計を達成する方法に焦点を当てます。PDNは、電源およびグランドプレーンのレイアウト、受動素子、IC、および主電源レールに接続または結合されているその他の銅部品を含む、電圧およびグランドレールに接続されているすべての部品で構成されます。PDN内の規制要素の動作は、システム全体の動作に影響を与えるため、設計プロセス中に考慮する必要があります。 バイパスコンデンサとデカップリングコンデンサは、PDNの重要な部品です。容量...
-
APPLICATION
スイッチ用電源ソリューションアプリケーション -
PRODUCT CATEGORY
ステップダウン (降圧)製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
最大入力電圧14V~19V製品カテゴリ -
PRODUCT
MP8776製品16V, 20A, Synchronous Step-Down Converter with Configurable Current Limit and Remote Sense
-
PRODUCT
MP9946製品Single-Phase, Digital Step-Down Converter for VR14.Cloud with PMBus Interface
-
PRODUCT
MPQ8791製品16V, 10A, Digital, Synchronous Step-Down Converter with PMBus
-
PRODUCT
MP1652F製品16V, 2A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
ARTICLE
DESIGNING AN OPTIMIZED INPUT FILTER FOR BUCK CONVERTERS寄稿文Input filter design in DC/DC converters has a significant impact on power converter performance, as well as the reliability, electromagnetic interference (EMI), and electromagnetic emissions of the overall system design. This article will discuss how to optimize input filter design for application boards that contain single or multiple DC/DC converters on the same voltage bus. An optimized input ...
-
PRODUCT
MP2322A製品1A, 3V to 22V, 5μA IQ, Synchronous Step-Down Converter in a QFN-8 (1.5mmx2mm) Package
-
PRODUCT
MPQ82D00製品16V, 20A, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with Integrated Telemetry via PMBus Interface
-
PRODUCT
MP8796K製品16V, 30A, Scalable, Digital, Synchronous Step-Down Converter with PMBus
-
PRODUCT
MP1682C製品16V, 2A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1682製品16V, 2A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1654L製品16V, 4A, 600kHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1676C製品16V, 6A, 800kHz, Step-Down Converter with FCCM in an SOT583 Package
-
PRODUCT
MP1653F製品16V, 3A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 (1.6mmх1.6mm) Package
-
PRODUCT
MP1678製品16V, 8A, 800kHz, Step-Down Converter with PG and Mode in QFN-10 (2mmx3mm) Package
-
PRODUCT
MP1654F製品16V, 4A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1654N製品16V, 4A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP8772C製品12A, 17V, 700kHz, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in QFN-16 Package
-
PRODUCT
MP1653N製品16V、3A、1.1 MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1652N製品16V、2A、1.1 MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
ARTICLE
インピーダンスマスクへの適合: PDN設計と最適化戦略寄稿文通信アプリケーションでは、ターゲット インピーダンスは PDN 設計の重要なベンチマークとして機能します。ダイ上の電源レールの最大許容 PDN インピーダンスを定義することにより、最悪の過渡電流の状況下でも、ダイがレール電圧ノイズの許容レベル内で動作することを保証します。 本稿では、 MPQ8785 PoL(point-of-load )デバイスを使用してターゲットインピーダンスに適合するための最適化手法に焦点を当てるとともに、信頼性が高く効率的な電力供給のために電力供給ネットワーク (PDN)を最適化しようとする設計者に貴重な洞察と実用的なガイダンスを提供します。 高周波信号の増加とボード上の電力需要の増大に伴い、電源設計者は集積回路 (IC) に効率的に電力を供給できるノイズのない電力供給を優先しています。特定の周波数の幅にわたって電力供給ネットワークのインピーダンスを制御する...
-
PRODUCT
MPQ8785製品PMBus付き、16V、40A、スケーラブルな、デジタル同期整流ステップダウンコンバータ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成