- MPQ8643
MPQ8643
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)4
- 入力電圧 (最大) (V)16
- Iout (max) (A)20
- Iq (typ) (mA)0.65
- Vfb (V)0.6
- fsw(最大)(kHz)1000
- Control ModeCOT Control
- パッケージ(mm)QFN-21 (3x4)
- グレードIndustrial
- Max Duty Cycle (%)90
- LDO Current (A)0
- PGYes
- SSExternal
MPQ8643は、機能集積型、高周波数のステップダウンコンバータです。MP2332は、非常にコンパクトなソリューションで、すぐれたロードレギュレーションおよびラインレギュレーションを備え、広い入力電圧 (VIN) 範囲にわたって最大20Aの出力電流 (IOUT) を実現します。MPQ8643は、広いIOUT負荷範囲にわたって高効率で動作します。
内部補償コンスタントオンタイム (COT) 制御は、高速過渡応答を提供し、ループ安定化を容易にします。選択可能なスイッチング周波数 (fSW) は、MODEピンを設定して、600kHz、800kHz、または1000kHzに設定できます。これにより、VINと出力電圧 (VOUT) に関係なく、一定のfSWを維持できます。
起動時に、内部ソフトスタート時間 (tSS) (1ms) は、制御された方法でVOUTを上昇させます。tSSは、TRK / REFピンにコンデンサを追加すると増加できます。オープンドレインのパワーグッド (PG) 信号は、VOUTが公称電圧範囲内であるかどうかを示します。入力がMPQ8643に電力を供給できない場合、PG電圧 (VPG) は、外部プルアップ電圧によって約0.7Vにクランプされます。
豊富な保護機能には、過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、過熱保護 (OTP) などがあります。
MPQ8643は、最小限の標準外付け部品だけで済み、QFN-21 (3mm x 4mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 広い入力電圧 (VIN) 範囲:
- 外部3.3Vバイアスで、2.7V〜16V
- 内部バイアスまたは外部3.3Vバイアスで、4V〜16V
- 差動出力リモート検知
- 設定可能な正確な電流制限 (ILIMIT)
- 20Aの出力電流 (IOUT)
- 低RDS(ON)のパワーMOSFET内蔵
- 独自のスイッチング損失低減技術
- 超高速過渡応答用のアダプティブ・コンスタントオンタイム (COT)
- ゼロESR出力コンデンサで安定
- 基準電圧 (VREF) 精度 :
- 0°C~70°Cで 0.5%VREFの精度
- -40°C~+125°Cで1%VREF
- 選択可能なパルススキップモード (PSM) または強制連続導通モード (FCCM)
- すぐれたロードレギュレーション
- 出力電圧 (VOUT) トラッキングと放電
- 電源障害時にLowにクランプされるPGOOD
- 1msから設定可能なソフトスタート時間 (tSS)
- プリバイアス起動
- 600kHz、800kHz、または1000kHzの選択可能なスイッチング周波数 (fSW)
- ノンラッチ過電流保護 (OCP)、低電圧保護 (UVP)、低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、およびサーマルシャットダウン
- ラッチオフモードによる過電圧保護 (OVP)
- 0.6VからVIN (最大5.5V) の90%まで調整可能な出力
- QFN-21 (3mm x 4mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MPQ8643GLE-Z MPQ8643GLE-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ8643 Resources
-
APPLICATION
スイッチ用電源ソリューションアプリケーション -
PRODUCT CATEGORY
ステップダウン (降圧)製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
最大入力電圧14V~19V製品カテゴリ -
PRODUCT
MP8776製品16V, 20A, Synchronous Step-Down Converter with Configurable Current Limit and Remote Sense
-
PRODUCT
MP9946製品Single-Phase, Digital Step-Down Converter for VR14.Cloud with PMBus Interface
-
PRODUCT
MPQ8791製品16V, 10A, Digital, Synchronous Step-Down Converter with PMBus
-
PRODUCT
MP1652F製品16V, 2A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
ARTICLE
DESIGNING AN OPTIMIZED INPUT FILTER FOR BUCK CONVERTERS寄稿文Input filter design in DC/DC converters has a significant impact on power converter performance, as well as the reliability, electromagnetic interference (EMI), and electromagnetic emissions of the overall system design. This article will discuss how to optimize input filter design for application boards that contain single or multiple DC/DC converters on the same voltage bus. An optimized input ...
-
PRODUCT
MP2322A製品1A, 3V to 22V, 5μA IQ, Synchronous Step-Down Converter in a QFN-8 (1.5mmx2mm) Package
-
PRODUCT
MPQ82D00製品16V, 20A, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with Integrated Telemetry via PMBus Interface
-
PRODUCT
MP8796K製品16V, 30A, Scalable, Digital, Synchronous Step-Down Converter with PMBus
-
PRODUCT
MP1682C製品16V, 2A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1682製品16V, 2A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1654L製品16V, 4A, 600kHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1676C製品16V, 6A, 800kHz, Step-Down Converter with FCCM in an SOT583 Package
-
PRODUCT
MP1653F製品16V, 3A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 (1.6mmх1.6mm) Package
-
PRODUCT
MP1678製品16V, 8A, 800kHz, Step-Down Converter with PG and Mode in QFN-10 (2mmx3mm) Package
-
PRODUCT
MP1654F製品16V, 4A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1654N製品16V, 4A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP8772C製品12A, 17V, 700kHz, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in QFN-16 Package
-
PRODUCT
MP1653N製品16V、3A、1.1 MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1652N製品16V、2A、1.1 MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
ARTICLE
インピーダンスマスクへの適合: PDN設計と最適化戦略寄稿文通信アプリケーションでは、ターゲット インピーダンスは PDN 設計の重要なベンチマークとして機能します。ダイ上の電源レールの最大許容 PDN インピーダンスを定義することにより、最悪の過渡電流の状況下でも、ダイがレール電圧ノイズの許容レベル内で動作することを保証します。 本稿では、 MPQ8785 PoL(point-of-load )デバイスを使用してターゲットインピーダンスに適合するための最適化手法に焦点を当てるとともに、信頼性が高く効率的な電力供給のために電力供給ネットワーク (PDN)を最適化しようとする設計者に貴重な洞察と実用的なガイダンスを提供します。 高周波信号の増加とボード上の電力需要の増大に伴い、電源設計者は集積回路 (IC) に効率的に電力を供給できるノイズのない電力供給を優先しています。特定の周波数の幅にわたって電力供給ネットワークのインピーダンスを制御する...
-
PRODUCT
MPQ8785製品PMBus付き、16V、40A、スケーラブルな、デジタル同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8795H製品電流制限調整可能、周波数プログラム可能、電圧トラッキング付き、16V、20A、同期整流、ステップダウンコンバータ
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成