- 製品
- パワーマネジメント
- スイッチングコンバータとコントローラ
- 降圧
- コンバータ
- MP1601A
MP1601A
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)2.3
- 入力電圧 (最大) (V)5.5
- Iout (max) (A)1
- Iq (typ) (mA)0.5
- Vfb (V)0.6
- fsw(最大)(kHz)2200
- Control ModeCOT with fixed CCM
- パッケージ(mm)SOT563
- グレードCatalog
- Isw Limit (typ) (A)2
- Max Duty Cycle (%)1
- Regulated Outputs1
- Vout (max) (V)5.5
- Vout (min) (V)0.6
MP1601Aは、パワーMOSFETを内蔵したモノリシックなステップダウン・スイッチモードコンバータです。これは、すぐれたロードレギュレーションとラインレギュレーションを備え、2.3V~5.5Vの入力電圧範囲で1Aの連続出力電流を実現します。出力電圧は0.6Vの低さまで調整可能です。強制連続導通モード (CCM) のコンスタントオンタイム (COT) 制御方式は、高速過渡応答、低出力電圧リップルを実現し、ループ安定化を容易にします。故障保護には、サイクルごとの電流制限およびサーマルシャットダウンなどがあります。MP1601Aは超小型のSOT563パッケージで提供され、すぐに入手可能な標準的な外付け部品を最小限しか必要としません。MP1601Aは、高性能DSP、ワイヤレス電源、ポータブル / モバイルデバイス、その他の省電力システムなど、幅広いアプリケーションに最適です。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 2.2MHzのスイッチング周波数
- 電源シーケンス用のEN
- 2.3V〜5.5Vの広い動作入力範囲
- 0.6Vから調整可能な出力
- 最大1Aの出力電流
- 160mΩ および120mΩパワーMOSFETスイッチ内蔵
- 出力放電
- 100%デューティサイクル
- ヒカップモードによる短絡保護 (SCP)
- 低ESR出力セラミックコンデンサによる安定化
- 連続導通モード (CCM)
- SOT563パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP1601AGTF-Z MP1601AGTF-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP1601A Resources
-
APPLICATION
DC急速充電ステーションアプリケーション電気自動車の導入の増加に伴い、DC急速充電ステーションがより一般的になってきています。充電ステーションは、主要幹線道路や人口の多い郊外にあるインフラストラクチャの重要な部分であり、電気自動車が長距離移動中や日常の運転中に充電できる場所を確保します。これらのシステムは多くの場合、複数の25kW~75kWモジュールで構成され、150kW~400kWの電力を供給する急速充電システムを構築し、電気自動車のバッテリーを10%~90%まで20分という速さで充電できます。 MPSの絶縁型ソリューションの多数の製品一覧には、絶縁型ゲートドライバ、絶縁型ゲートドライバ電源、デジタルアイソレータ、ホール効果電流センサ、および非絶縁型DC/DCコンバータが含まれます。これらの部品は、SiCとIGBTの両方のバイアスおよび駆動に使用できるだけでなく、トランスをチップスケールのパッケージに統合することで高...
-
PRODUCT CATEGORY
最大入力電圧7V以下製品カテゴリ -
APPLICATION
ワイヤレスアクセスポイントシステムアプリケーションワイヤレス接続は最新のテクノロジーの中心であり、強力で安全なワイヤレ性能の必要性は、IoTとスマート機器の人気によって高まっています。無線アクセスポイントシステムは、スイッチやルーターから分離することも、その一部にすることもでき、Wi-Fi機器がワイヤレスネットワークに接続できるようにします。ワイヤレスネットワークは、最終的にイーサネットなどの有線アクセスポイントにリンクします。これらの機器は信頼性の高い性能を提供し、最新のプロトコルに対応し、なおかつエンドユーザーに簡単で高速なWi-Fi / WLAN接続を提供する必要があります。エネルギー効率、小型、低コストに対する消費者の要望は、設計プロセスにさらなる課題を追加しました。 MPSの広範な製品ポートフォリオには、チャージポンプ、WLEDドライバ、レギュレータ、コントローラ、およびコンバータが含まれます。小さなパッケージでありながら非常...
-
APPLICATION
防犯カメラアプリケーション防犯カメラ (スマートホームカメラ) は、コネクテッド・スマートホームのネットワークにおいて不可欠です。ユーザーの期待が高まり、デジタルと物理の両方の脅威に対する懸念が高まっているため、新しいセキュリティカメラはこれまで以上に高度な機能と高度な統合を提供する必要があります。エネルギー効率、手頃な価格、低消費電力に加えて、今日の高度な機能には次のものが含まれます。 - 高解像度イメージング - 正確で信頼性の高いモーション検知 - 改良されたナイトビジョン - より広い検出範囲 - より良いモーション制御 - ワイヤレス接続 - 誤ったトリガーや異常気象に対する保護 - コンパクトで軽量なトータルソリューション - 大容量のストレージ - システムへの侵入を防ぐための組み込みセキュリティ機能 MPSの整流器、コンバータ、ステッピングモータ・ドライバ、ハーフブリッジモータ...
-
PRODUCT CATEGORY
コンバータ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP1608L製品5.5V, 6A, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an LGA-9 Package
-
PRODUCT
MP1643製品2.4V to 6V, 3A, Synchronous Step-Down Converter in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1641C製品1A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM and Power Good Indicator in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1641A製品1A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1609L製品5.5V, 8A, 700kHz, Synchronous Step-Down Converter with 4.5μA IQ in a QFN-7 (2mmx3mm) Package
-
PRODUCT
MP1642A製品2A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1642C製品2A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM and Power Good Indicator in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1642製品SOT563パッケージ、IQ 35µA、パワーグッドインジケータ付き、 2A、2.4V~6V入力、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1641製品SOT563パッケージ、35µA IQとパワーグッドインジケータ付き、1A、2.4V~6V、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1642N製品2A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with 35µA IQ in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1641N製品1A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with 35µA IQ in an SOT563 Package
-
ARTICLE
インピーダンスマスクへの適合: PDN設計と最適化戦略寄稿文通信アプリケーションでは、ターゲット インピーダンスは PDN 設計の重要なベンチマークとして機能します。ダイ上の電源レールの最大許容 PDN インピーダンスを定義することにより、最悪の過渡電流の状況下でも、ダイがレール電圧ノイズの許容レベル内で動作することを保証します。 本稿では、 MPQ8785 PoL(point-of-load )デバイスを使用してターゲットインピーダンスに適合するための最適化手法に焦点を当てるとともに、信頼性が高く効率的な電力供給のために電力供給ネットワーク (PDN)を最適化しようとする設計者に貴重な洞察と実用的なガイダンスを提供します。 高周波信号の増加とボード上の電力需要の増大に伴い、電源設計者は集積回路 (IC) に効率的に電力を供給できるノイズのない電力供給を優先しています。特定の周波数の幅にわたって電力供給ネットワークのインピーダンスを制御する...
-
PRODUCT
MP2196製品SOT583パッケージ、5.5V、6A、4.5μAの低IQ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2194製品SOT583パッケージ、5.5V、4A、4.5μA Iq、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1609製品5.5V、8A、4.5μA Iq、同期整流ステップダウンコンバータ、QFN-7パッケージ
-
ARTICLE
MPS製品による家庭用リモコンの最適化寄稿文赤外線 (IR) とリモート周波数 (RF) の家庭用リモコンは、サウンドシステム、テレビ、ライティング、その他の制御などのシステムに使用されています。これらのシステムは、音声制御、接続性、LEDディスプレイ、静電容量式タッチパネルなどの機能により、ますます複雑になっています。リモコンは信頼性が高く、使いやすく、バッテリー寿命が長い必要があります。 MPSは、システム全体にわたって家庭用リモコンシステムに対応するために使用できる、費用対効果の高いソリューションを提供します (図1参照)。図1の青で示されている、リモートホームコントロールを最適化するMPSのソリューションは、モータドライバ、LEDバックライトドライバ、監視回路、AC/DCコンバータ、バッテリーチャージャ、ステップダウンコンバータ、ステップアップコンバータ、LDO、PMICです。本稿では、これらの各部品について説明し、それら...
-
PRODUCT
MP8770C製品3V to 17V, 8A, Synchronous Step-Down Converter with Forced CCM
-
PRODUCT
MP2182製品ソフトスタートとパワーグッド付き、2A同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1477H製品17V、3A、1.2MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8774製品3 x 3mm QFNパッケージ、パワーグッドおよび外部ソフトスタート付き、12A、3V~18V入力範囲、700kHz、同期整流ステップダウンコンバータ

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成