JavaScriptがお使いのブラウザで無効になっているようです。" 我々のサイトを最善の状態でみるために、ブラウザのjavascriptをオンにしてください
カート
Low Input Voltage, 500mA Linear Regulator
40V, 150mA, Low Quiescent Current Linear Regulator with EN Pin
40V, 300mA, Low-Quiescent Current Adjustable Output Linear Regulator
Low-Noise, High-PSRR, 250mA, Linear Regulator
Industrial Grade, Low-Noise, High-PSRR, 250mA, Linear Regulator
Industrial Grade, Low Noise, High PSRR, 1A Linear Regulator
24V, 150mA, Low Quiescent Current Linear Regulator
industrial grade, 40V, 300mA, Low-Quiescent Current Adjustable Output Linear Regulator
40V, 500mA, Low Quiescent Current Linear Regulator
Automotive Grade 500mA Linear Regulator
40V, 150mA, Low Quiescent Current Linear Regulator
16V, 500mA, Low Quiescent Current Linear Regulator
Low Input Voltage 150mA Linear Regulator
500mA Linear Regulator
3A, DDR Termination Regulator
Low Noise, 1A Linear Regulator
Fast Transient Response, 2A Low Dropout Voltage Regulator
800mA High PSRR, ULDO Linear Regulator
Low Noise, High PSRR, 1A Linear Regulator
2A, DDR Termination Regulator
Ultra-Low-Noise Low-Dropout, 120mA Linear Regulator
42V, 30mA, Low Power Adjustable Output Linear Regulator
Low Dropout 150mA Linear Regulator
Low Dropout 250mA Linear Regulator
3A Dual Supply Very Low Dropout Linear Regulator
Fast Transient Response, 3A Dual Supply Very Low Dropout Linear Regulator
Ultra-Low Noise, High PSRR 150mA Linear Regulator in 0.8*0.8mm WLCSP
Low Input Voltage 500mA Linear Regulator
あなたは、基本アカウントを持っていますが、myMPS+アカウントが必要です
このアクションにはA Plusアカウントが必要です。myMPS+アカウントにログインするか、 帐号或立即创建一个.
myMPS+アカウントをお持ちですか?
新製品、データシート、すぐアクセスする。フリーサンプルに.
Log in to your account
新しいアカウントを作成する