コントローラ

設計の柔軟性
広い入力電圧範囲
最高の性能
堅牢な特殊機能
信頼性の向上
さまざまな保護機能

参照表示列
ステータス
MPS在庫状況
Regulated Outputs
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Iout (max) (A)
fsw(最大)(kHz)
Iq (typ) (mA)
Vfb (V)
PG
SS
Max Duty Cycle (%)
Special Features
パッケージ(mm)
グレード
MPSafe
MPL
Product URL
Regulated Outputs
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Iout (max) (A)
fsw(最大)(kHz)
Iq (typ) (mA)
Vfb (V)
PG
SS
Max Duty Cycle (%)
Special Features
パッケージ(mm)
グレード
MPS
いいえ
はい
External
Internal
180° Out-of-Phase SYNCO
Adjustable Frequency
Configurable CCM, AAM Mode, and PSM
External Frequency Sync
Hiccup Current Limit
Low-Dropout (LDO) Operation
Selectable Current Limit via the ILIM Resistor
Selectable Cycle-by-Cycle Current Limit
USM, PSM, or FCCM Selectable via the MODE Pin
MSOP-10
QFN-20 (3x4)
QFN-23 (4x4)
QFN-26 (4x6)
SOIC-14
TSSOP-20EP
カタログ
Industrial
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
MP9931

100V Input, Synchronous Step-Down Controller

MPSから購入 7 100 1000 0.45 0.88 はい External 99
180° Out-of-Phase SYNCO, Adjustable Frequency, Low-Dropout (LDO) Operation, Selectable Current Limit via the ILIM Resistor, USM, PSM, or FCCM Selectable via the MODE Pin
QFN-23 (4x4) カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp9931.html
MP2910

同期整流降圧PWM DC/DCおよびリニア電力コントローラ

2 5 12 300 2.7 0.8 はい Internal 1 SOIC-14 カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp2910.html
MP2905

3V~28V入力、ヒステリシス同期整流ステップダウンコントローラ

1 3 28 500 0.6 0.6 いいえ External 0.9 Adjustable Frequency, Hiccup Current Limit MSOP-10 カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp2905.html
MPQ2918

4V~40V入力、電流モード、同期整流、ステップダウンコントローラ、AEC-Q100認定

1 4 40 1000 0.75 0.8 いいえ External 1 Adjustable Frequency, Hiccup Current Limit QFN-20 (3x4), TSSOP-20EP Industrial 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq2918.html
MP2908A

4V~60V入力、電流モード、同期整流ステップダウンコントローラ

MPSから購入 1 4 60 1000 0.75 0.8 はい External 1 Adjustable Frequency, Hiccup Current Limit QFN-20 (3x4), TSSOP-20EP カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp2908a.html
MP2918

4V~40V入力、電流モード、同期整流、ステップダウンコントローラ

MPSから購入 1 4 40 1000 0.75 0.8 はい External 1 Adjustable Frequency, Hiccup Current Limit QFN-20 (3x4), TSSOP-20EP カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mp2918.html
MP9928

4V~60V入力、電流モード、同期整流ステップダウンコントローラ

MPSから購入 1 4 60 1000 0.75 0.8 はい External 0.995
Adjustable Frequency, External Frequency Sync, Hiccup Current Limit
QFN-20 (3x4), TSSOP-20EP カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp9928.html
MPQ2908A

産業用グレード、4V~60V入力、電流モード、同期整流ステップダウンコントローラ

MPSから購入 1 4 60 1000 0.75 0.8 はい External 1 Adjustable Frequency, Hiccup Current Limit QFN-20 (3x4), TSSOP-20EP Industrial 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq2908a.html
MP9929
MPL

100V入力、電流モード、同期整流ステップダウンコントローラ

MPSから購入 1 7 100 100 to 1000 0.55 0.8 はい External 99.5
180° Out-of-Phase SYNCO, Adjustable Frequency, Configurable CCM, AAM Mode, and PSM, Low-Dropout (LDO) Operation, Selectable Cycle-by-Cycle Current Limit
QFN-26 (4x6) カタログ 1 1 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mp9929.html
他の該当製品型番はありません