- MPQ2918
MPQ2918
Session textval
Session Titefor popup
- Regulated Outputs1
- 入力電圧(最小) (V)4
- 入力電圧 (最大) (V)40
- fsw(最大)(kHz)1000
- Iq (typ) (mA)0.75
- Vfb (V)0.8
- PGNo
- SSExternal
- Max Duty Cycle (%)1
- パッケージ(mm)QFN-20 (3x4), TSSOP-20EP
- グレードIndustrial
MPQ2918は、電圧を最大40Vまで直接ステップダウンする高電圧の同期整流ステップダウンコントローラです。MPQ2918は、正確なサイクルごとの電流制限を備えたパルス幅変調 (PWM) 電流制御アーキテクチャを使用し、デュアル・NチャネルMOSFETを駆動できます。
高度な非同期モード (AAM) により、非同期動作が可能になり、軽負荷時の効率が最適化されます。
MPQ2918の動作周波数は、外付け抵抗によってプログラムするか、ノイズに敏感なアプリケーション用の外部クロックに同期させることができます。豊富な保護機能には、高精度な出力過電圧保護 (OVP)、出力過電流保護とサーマルシャットダウンなどがあります。
MPQ2918は、TSSOP20-EPとQFN-20 (3mm x 4mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 4V〜40Vの広い動作入力範囲
- デュアル・NチャネルMOSFETドライバ
- 全温度幅で±1.5%の精度を持つ0.8V電圧リファレンス
- 低ドロップアウト動作 : 99.5%での最大デューティサイクル
- プログラム可能な周波数範囲 : 100kHz~1000kHz
- 外部同期クロック範囲 : 100kHz~1000kHz
- 180°位相差SYNCOピン
- プログラム可能なソフトスタート
- パワーグッド (PG) 出力電圧モニタ
- 選択可能なサイクルごとの電流制限
- 出力過電圧保護 (OVP)
- 過電流保護 (OCP)
- 外部電源オプション付き内部LDO
- プログラム可能な強制CCM およびAAM
- TSSOP20-EPおよびQFN-20 (3mm x 4mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1
入手可能な製品番号
MPQ2918GF-P MPQ2918GF-Z MPQ2918GL-P MPQ2918GL-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ2918 Resources
-
REFERENCE DESIGN
ZYNQ ULTRASCALE+ MPSOC 車載ZU7 ADASリファレンスデザインリファレンスデザイン -
PRODUCT CATEGORY
コントローラ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP9931製品100V Input, Synchronous Step-Down Controller
-
PRODUCT
MP9929製品100V入力、電流モード、同期整流ステップダウンコントローラ
-
PRODUCT
MP9928製品4V~60V入力、電流モード、同期整流ステップダウンコントローラ
-
PRODUCT
MPQ2908A製品産業用グレード、4V~60V入力、電流モード、同期整流ステップダウンコントローラ
-
PRODUCT
MP2918製品4V~40V入力、電流モード、同期整流、ステップダウンコントローラ
-
PRODUCT
MP2908A製品4V~60V入力、電流モード、同期整流ステップダウンコントローラ
-
REFERENCE DESIGN
車載システム用48V降圧型コンバータ MPQ2908リファレンスデザイン新しい自動車設計では、車両のケーブルハーネスの電力損失を減らし、重量を減らすために48V電源システムが採用されています。しかし、EMCの規制に準拠しようとする際に、これは課題になります。周波数スペクトラム拡散 (FSS) のような技術とともに、慎重な部品配置とプリント基板のレイアウトを通じて成功することができます。 このリファレンスデザインでは、CISPR-25 Class5 EMC規格に準拠し、15Aの電流を供給し、48V~12Vの降圧型コンバータを紹介します。 48V公称入力、12V 15A出力機能、入力EMIフィルタ、RPPおよびOVP、FSS変調を備えた降圧型コンバータ。
-
PRODUCT
MP2905製品3V~28V入力、ヒステリシス同期整流ステップダウンコントローラ
-
PRODUCT
MP2910製品同期整流降圧PWM DC/DCおよびリニア電力コントローラ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成