- MP2905
MP2905
Session textval
Session Titefor popup
- Regulated Outputs1
- 入力電圧(最小) (V)3
- 入力電圧 (最大) (V)28
- fsw(最大)(kHz)500
- Iq (typ) (mA)0.6
- Vfb (V)0.6
- PGNo
- SSExternal
- Max Duty Cycle (%)0.9
- パッケージ(mm)MSOP-10
- グレードCatalog
MP2905は、ヒステリシス電圧モード制御で、同期整流PWM降圧コントローラです。出力電圧は0.6V~0.9*VINで調整できます。3V~28Vの広い入力電源範囲で高い出力電流を実現します。 MP2905は内部LDOレギュレータを内蔵し、広い入力電源でコントローラを機能させます。 ヒステリシス電圧モード制御により、追加のループ補償なしで高速過渡応答が得られます。 調整可能なソフトスタートにより、ターンオン時の突入電流を防ぎます。当ICは、ヒカップ電流制限および短絡電流保護をするために、ハイサイド・スイッチの電圧降下を検出します。周波数は200kHz〜500kHzまで調整可能です。MP2905は、10ピンMSOPパッケージで提供され、外付け部品への依存を最小限に抑えた非常にコンパクトなシステムソリューションを提供します。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 3V〜28Vの広い動作入力範囲
- 0.6V~0.9*のVinで出力調整可能
- スイッチング周波数 200kHz~500kHz
- プログラム可能なソフトスタート
- ヒカップ電流制限
- 無損失ピーク電流センシング
- MSOP-10パッケージ
入手可能な製品番号
MP2905EK-LF-P MP2905EK-LF-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP2905 Resources
-
APPLICATION
オーブンアプリケーションオーブンは重要な家電製品であり、消費者は信頼性が高く、効果的で、便利で、エネルギー効率が高いこと期待しています。スマートホームの台頭により、耐久性があり直感的なユーザーインタフェース、ワイヤレス接続、スマートセンシング、予知保全など、新世代のオーブンに新しい設計要件が追加されました。 IoT機能は、増大する消費者の期待に対応するのに役立ちますが、設計技師は、これを安全で効果的な暖房や低エネルギー消費などの他の優先事項と両立させる必要があります。 MPSの強力なソリューションポートフォリオには、電源モジュール、PMIC、Xコンデンサ、同期整流器、PFCおよびフライバックコントローラ、降圧および昇圧コンバータ、リニアレギュレータ、WLEDドライバ、LCD電源、アナログスイッチ、監視回路、ステッピング / ブラシ付き / ブラシレスモータ・ドライバ、電子ヒューズ、USBおよびロードスイッチ...
-
APPLICATION
光学ラインカードアプリケーション光学ラインカードは、光学ファイバーインタフェースを介して外部ネットワークとつながるルータを接続するため、高速データおよびネットワーク接続において非常に重要です。ルータやスイッチの一部の製品は、しばしば低待機電力、PoE、高エネルギー効率、および優れた熱管理 - ソリューションサイズを小さくし低コストですべてを実現する - を求められます。信頼性の高いネットワーク接続を享受し、ストリーミング、クラウドコンピューティング、およびその他のトレンドによって増え続ける帯域幅のデマンドを抱えるエンドユーザーのために、設計者は最良の部品を光学ラインカードに使用しなければなりません。MPSの最先端のソリューションには、電源モジュール、コンバータ、コントローラおよびレギュレータが含まれており、それぞれが非常に小さなパッケージサイズで効率を最大化し業界をリードする保護機能を実現するよう設計されています。これら...
-
APPLICATION
USB TYPE-CアプリケーションUSB Type-CはUSB-Cとも呼ばれ、高速データ転送と効果的な電力供給で人気を博している最新の進歩です。小さくて便利なコネクタ形状により、消費者は機器の充電やデータの転送を簡単に行うことができます。USB Type-Cはますます多くの携帯機器に組み込まれており、従来のより大きなUSB2.0を代替することになります。これらのコネクタは、多くの消費者が毎日使用する機器において重要な要素として機能するため、高速の充電および転送速度、ESD保護を確実に提供し、高レベルの入力および出力電力を安全に処理できる必要があります。 MPSのレギュレータ、負荷スイッチ、およびコントローラは、高電力密度と優れた熱管理を提供し、高効率と低待機電力を統合するUSB Type-Cの設計を可能にします。 これらのソリューションは、EMIと電力損失を最小限に抑え、エンドユーザー用の機能を最適化します。 MPSの...
-
PRODUCT CATEGORY
コントローラ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP9931製品100V Input, Synchronous Step-Down Controller
-
PRODUCT
MP9929製品100V入力、電流モード、同期整流ステップダウンコントローラ
-
PRODUCT
MP9928製品4V~60V入力、電流モード、同期整流ステップダウンコントローラ
-
PRODUCT
MPQ2908A製品産業用グレード、4V~60V入力、電流モード、同期整流ステップダウンコントローラ
-
PRODUCT
MP2918製品4V~40V入力、電流モード、同期整流、ステップダウンコントローラ
-
PRODUCT
MP2908A製品4V~60V入力、電流モード、同期整流ステップダウンコントローラ
-
REFERENCE DESIGN
ZYNQ ULTRASCALE+ MPSOC 車載ZU7 ADASリファレンスデザインリファレンスデザイン -
REFERENCE DESIGN
車載システム用48V降圧型コンバータ MPQ2908リファレンスデザイン新しい自動車設計では、車両のケーブルハーネスの電力損失を減らし、重量を減らすために48V電源システムが採用されています。しかし、EMCの規制に準拠しようとする際に、これは課題になります。周波数スペクトラム拡散 (FSS) のような技術とともに、慎重な部品配置とプリント基板のレイアウトを通じて成功することができます。 このリファレンスデザインでは、CISPR-25 Class5 EMC規格に準拠し、15Aの電流を供給し、48V~12Vの降圧型コンバータを紹介します。 48V公称入力、12V 15A出力機能、入力EMIフィルタ、RPPおよびOVP、FSS変調を備えた降圧型コンバータ。
-
PRODUCT
MPQ2918製品4V~40V入力、電流モード、同期整流、ステップダウンコントローラ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP2910製品同期整流降圧PWM DC/DCおよびリニア電力コントローラ
-
PRODUCT
MP4501製品60V USB Type-C Port with OVP and IEC ESD Protector
-
PRODUCT
MPM3685製品2.7V to 16V, 15A, Step-Down Power Module
-
PRODUCT
MP6611製品32V, 7A, H-Bridge DC Motor Driver
-
PRODUCT
MP2462製品32V、2A、800kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPM3696-40製品16V、40A、スタック可能、デジタル、PMBus付き、機能集積型、同期整流電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3810A製品6V入力、1.2A、インダクタ内蔵、同期整流ステップダウンコンバータ電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3805A製品6V入力、0.6A、インダクタ内蔵、同期整流ステップダウンコンバータ電源モジュール
-
PRODUCT
MP4423C製品周波数設定可能、6A、36V、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
HFC0502製品ACおよびDC入力アプリケーションの両用で、スタンバイ時の消費電力が低い固定周波数フライバックコントローラ
-
PRODUCT
MP5046製品設定可能な電流制限と逆電流保護付き、60V、5A、電子ヒューズ
-
PRODUCT
MPM54532製品I2Cインタフェース付き、16V、デュアル6A、シングル12A、電源モジュール
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成