MPQ86940
入手可能な製品番号
MPQ86940GVTE-AEC1-Z MPQ86940GVTE-AEC1-P
P&Zの意味 
関連商品
MPQ2977GQKTE シリアルインタフェ-ス付きデジタル 6相コントローラ、AEC-Q100認定
MPQ2977は、自動運転アプリケーション向けの2レール、デジタル、多相コントローラです。デバイスは、MPSのIntelli-PhaseTM 製品と連携して、最小限の外付け部品で多相電圧レギュレータ (VR) ソリューションを完成できます。2レール動作用に最大6相に設定可能です。
MPQ2977は、デバイス設定を保存および復元するためのメモリを提供します。デバイス設定と故障パラメータは、シリアルインタフェースを介して設定およびモニタできます。MPQ2977は、Intelli-PhaseTM 製品からの電流検知 (CS) 出力を介して出力電流 (IOUT) をモニタして報告します。
MPQ2977のユニークなデジタル多相非線形制御は、最小数の出力コンデンサで負荷過渡に対する高速過渡応答を実現します。定常状態と負荷過渡応答の両方に対して1つの電力ループ制御方法のみであるため、電力ループ補償の設定は簡単です。
MPQ2977は、TQFN-40 (6mm x 6mm) パッケージで提供されます。
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成