MPQ86960-A-AEC1
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)3
- 入力電圧 (最大) (V)22
- Load Current (A)50
- VCC (typ) (V)5
- Integrated Current SenseYes
- Integrated Temp SenseYes
- Fault IndicatorYes
- パッケージ(mm)LGA-38 (5x6)
MPQ86960-A-AEC1は内部パワーMOSFETとゲートドライバを内蔵したモノリシック・ハーフブリッジのIntelli-PhaseTM ソリューションです。広い入力電圧 (VIN) 範囲にわたって、最大50Aの連続出力電流 (IOUT) を実現できます。
搭載されたMOSFETとドライバは、デッドタイム (DT) を最適化し、寄生インダクタンスを低減することで、より高い効率を実現します。
MPQ86960-A-AEC1は、トライステート出力コントローラと互換性があります。また、汎用の電流検知と温度検知も含まれています。
MPQ86960-A-AEC1は効率とコンパクトなサイズが重要視される全自動運転アプリケーションに理想的です。これは、LGA-38 (5mm x 6mm) パッケージで提供され、AEC-Q100 グレード1で利用可能です。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 広い動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 最大50Aの連続出力電流 (IOUT)
- トライステートパルス幅変調 (PWM) 信号に対応
- ブートストラップ用の内蔵スイッチ (BST)
- Accu-SenseTM 電流検知
- 温度検知
- 電流制限保護と故障フラグ
- 過熱保護 (OTP) および故障フラグ
- 壊滅の保護と故障フラグ
- マルチフェーズ動作で使用
- LGA-38 (5mm x 6mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
- MPSafeTM : 機能安全アプリケーション向けに開発、ISO 26262準拠
入手可能な製品番号
MPQ86960-AGMJT-AEC1-Z MPQ86960-AGMJT-AEC1-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ86960-A-AEC1 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
SOC用コア電源 - INTELLI-PHASE™ (モノリシックDRMOS)製品カテゴリ -
APPLICATION
センサフュージョン・ドメインコントローラアプリケーション知覚感知システムは、新車で提供される一般的なADASとなり、新車がレーダーとカメラ、さらにはLIDARシステムを統合するにつれて、今後も拡大し続けるでしょう。しかし、これらのセンサにはそれぞれ強みと限界があるため、センサフュージョンが登場します。自動車のすべての知覚感知システムからの入力を組み合わせることによって、ドライバーには、車両周辺の物体や潜在的な危険を正確に検出するための可能な限りベストな情報が提供されます。しかし、これらの素晴らしい機能はまた、ISO26262安全基準への適合およびEMI軽減に加えて、より大きな技術的複雑さも意味します。 信頼性の高い車載グレードの電源管理ソリューションの製品ラインには、電源モジュール、降圧コンバータ、リニアレギュレータなどがあります。これらの部品は、最小のパッケージサイズで最高の効率と性能が得られるように設計されており、EMIを最小限に抑え...
-
PRODUCT
MPQ86761-AEC1製品60A Intelli-PhaseTM Solution in a TQFN-21 (3.5mmx6mm) Package, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ86725-AEC1製品Intelli-PhaseTM Solution in TQFN (3.5mmx4mm) Package, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ86720-AEC1製品65V Intelli-PhaseTM Solution in a TQFN-22 (5mmx6mm) Package, AEC-Q100 Qualified
-
USE CASE
INTELLI-PHASEソリューション使用事例: ロボット用SOC電源使用例この使用事例では、 ロボット用システムオンチップ (SoC) の電源アプリケーションにおける、モノリシックハーフブリッジドライバMPQ86760のアプリケーションについて検討します。 MPQ86760 は、モノリシックハーフブリッジIntelli-Phase™ であり、ロボット用SoCの電源アプリケーションにおける大電流需要に対応する十分な演算能力を備え、最大45Aの連続出力電流 (IOUT) を実現します。 ロボット用SoCプラットフォームは、人工知能 (AI) アクセラレータ、処理コア、高帯域幅インタフェースなど、複数の複雑なサブシステムを集積しています。これらのサブシステムは電力需要や入力電圧要件が異なるため、設計者は、増大する計算要件に対応するためにロボット用SoCを拡張しながら、安定かつ効率的な電力供給を維持するという課題に直面しています。こう...
-
PRODUCT
MPQ86750製品LGA-38 (5mm x 6mm) パッケージ内の50A、モノリシックハーフブリッジ、Intelli-Phase™ ソリューション、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ86970製品TLGA-41 (5mm x 6mm) パッケージ内の、50A、モノリシックなハーフブリッジ、Intelli-Phase™ ソリューション、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ86760製品TQFN-21 (4mm x 5mm) パッケージ内の45A Intelli-Phase™ ソリューション、AEC-Q100認定
-
ARTICLE
車載用SOCコアレールに電力供給する場合の課題とチャンス寄稿文自動車業界は、電気自動車 (EV)、自動運転、ハイエンド インフォテインメントシステム、車両コネクティビティおよびソフトウェア デファインド ビークルに対応するために大きな変革を迎えようとしています。EV変革の目標とメリット、および自動車サプライチェーンへの影響は、現在では十分に理解されています。 ただし、自動運転とハイパフォーマンス コンピューティング (HPC) に向けたデジタル変革は初期段階で、まだ進化し続けています。この変革は、EVと内燃機関 (ICE) 車両の両方に適用されます。こうした将来有望なトレンドによる技術の混乱は、自動車のサプライチェーンに課題とチャンスをもたらすでしょう。 人口増加と都市化が続くため、現代の交通機関は渋滞、事故、移動手段の不足に悩まされており、社会経済に悪影響を及ぼしています (図1参照)。個人使用向けの自動運転車やコネクテッドカー、公共交通機関向...
-
PRODUCT
MPQ86960製品LGA-38 (5mm x 6mm) パッケージ内の、50A、モノリシックなハーフブリッジIntelli-PhaseTM ソリューション、AEC-Q100 認定
-
PRODUCT
MPQ86940製品TQFN-21 (4mm x 5mm) パッケージ内の、40A Intelli-PhaseTMソリューション、AEC-Q100 認定
-
PRODUCT
MPQ79520FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-D, 5-Channel Voltage Monitor, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ79505FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-D, 6-Channel Voltage Monitor with Integrated Watchdog Timer, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ79731FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 6-Channel Power Sequencer, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ79571FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-D, Wide 36V VIN, Window Voltage Supervisor, AEC-Q100 Qualified
-
ARTICLE
AI-POWERED ROBOTICS NEED ADVANCED SOC SOLUTIONS寄稿文The robotics industry is undergoing a major transformation driven by advancements in artificial intelligence (AI), machine learning, and real-time data processing. Today, AI-powered robots are transforming the future of robotics by making systems smarter, more adaptive, and more autonomous. Autonomous robots that were once a topic of futuristic writing are heading for mass production today. Human...
-
PRODUCT
MPQ5816-AEC1製品42V, 9A Integrated Smart Diode with Reverse Protection, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ72963FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-D, 3-Rail, 9-Phase Controller with Digital Interface, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ1966-AEC1製品100V, 4A, High-Frequency, Half-Bridge, N-Channel Power Gate Driver
-
PRODUCT
MPQ4233-AEC1製品3A Buck-Boost Converter with Four Integrated MOSFETs and I2C Interface, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4236-AEC1製品36V, 8A, Switching Current Buck-Boost Converter with Four Integrated MOSFETs and I2C-Adjustable OCP, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ29252-AEC1製品Digital Multi-Phase Controller, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ79531FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 3-Channel Voltage Monitor, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ29260-AEC1製品60V, Multi-Phase Step-Down Controller, AEC-Q100 Qualified
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成