MPQ86761-AEC1
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)3
- 入力電圧 (最大) (V)6
- Load Current (A)60
- VCC (typ) (V)3.3
- Integrated Current SenseYes
- Integrated Temp SenseYes
- Fault IndicatorYes
- Wettable Flank QFN OptionYes
- パッケージ(mm)TQFN-21 (3.5x6)
The MPQ86761-AEC1 is a monolithic half-bridge with built-in internal power MOSFETs and gate drivers. It achieves 60A of continuous output current (IOUT) across a wide input voltage (VIN) range.
The integrated MOSFETs and drivers achieve high efficiency through an optimized dead time (DT) and reduced parasitic inductance.
The MPQ86761-AEC1 is compatible with tri-state output controllers. It also includes general-purpose current sensing and temperature sensing.
The MPQ86761-AEC1 is ideal for autonomous driving applications where efficiency and small size are at a premium. It is available in a TQFN-21 (3.5mmx6mm) package, and is available in AEC-Q100 Grade 1.
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- Wide Operating Input Voltage (VIN) Range
- 60A Output Current (IOUT)
- Accepts Tri-State Pulse-Width Modulation (PWM) Signal
- Built-In Switch for Bootstrap (BST)
- Accu-SenseTM Current Sense
- Temperature Sense
- Current-Limit Protection
- Over-Temperature Protection (OTP)
- Used for Multi-Phase Operation
- Available in a TQFN-21 (3.5mmx6mm) Package
- Available in AEC-Q100 Grade 1
入手可能な製品番号
MPQ86761GRQTE-AEC1-Z MPQ86761GRQTE-AEC1-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ86761-AEC1 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
SOC用コア電源 - INTELLI-PHASE™ (モノリシックDRMOS)製品カテゴリ -
APPLICATION
センサフュージョン・ドメインコントローラアプリケーション知覚感知システムは、新車で提供される一般的なADASとなり、新車がレーダーとカメラ、さらにはLIDARシステムを統合するにつれて、今後も拡大し続けるでしょう。しかし、これらのセンサにはそれぞれ強みと限界があるため、センサフュージョンが登場します。自動車のすべての知覚感知システムからの入力を組み合わせることによって、ドライバーには、車両周辺の物体や潜在的な危険を正確に検出するための可能な限りベストな情報が提供されます。しかし、これらの素晴らしい機能はまた、ISO26262安全基準への適合およびEMI軽減に加えて、より大きな技術的複雑さも意味します。 信頼性の高い車載グレードの電源管理ソリューションの製品ラインには、電源モジュール、降圧コンバータ、リニアレギュレータなどがあります。これらの部品は、最小のパッケージサイズで最高の効率と性能が得られるように設計されており、EMIを最小限に抑え...
-
PRODUCT
MPQ86725-AEC1製品Intelli-PhaseTM Solution in TQFN (3.5mmx4mm) Package, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ86720-AEC1製品65V Intelli-PhaseTM Solution in a TQFN-22 (5mmx6mm) Package, AEC-Q100 Qualified
-
USE CASE
INTELLI-PHASEソリューション使用事例: ロボット用SOC電源使用例この使用事例では、 ロボット用システムオンチップ (SoC) の電源アプリケーションにおける、モノリシックハーフブリッジドライバMPQ86760のアプリケーションについて検討します。 MPQ86760 は、モノリシックハーフブリッジIntelli-Phase™ であり、ロボット用SoCの電源アプリケーションにおける大電流需要に対応する十分な演算能力を備え、最大45Aの連続出力電流 (IOUT) を実現します。 ロボット用SoCプラットフォームは、人工知能 (AI) アクセラレータ、処理コア、高帯域幅インタフェースなど、複数の複雑なサブシステムを集積しています。これらのサブシステムは電力需要や入力電圧要件が異なるため、設計者は、増大する計算要件に対応するためにロボット用SoCを拡張しながら、安定かつ効率的な電力供給を維持するという課題に直面しています。こう...
-
PRODUCT
MPQ86750製品LGA-38 (5mm x 6mm) パッケージ内の50A、モノリシックハーフブリッジ、Intelli-Phase™ ソリューション、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ86960-A-AEC1製品LGA-38 (5mm x 6mm) パッケージ内の50Aモノリシックなハーフブリッジ、Intelli-Phase™ ソリューション、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ86970製品TLGA-41 (5mm x 6mm) パッケージ内の、50A、モノリシックなハーフブリッジ、Intelli-Phase™ ソリューション、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ86760製品TQFN-21 (4mm x 5mm) パッケージ内の45A Intelli-Phase™ ソリューション、AEC-Q100認定
-
ARTICLE
車載用SOCコアレールに電力供給する場合の課題とチャンス寄稿文自動車業界は、電気自動車 (EV)、自動運転、ハイエンド インフォテインメントシステム、車両コネクティビティおよびソフトウェア デファインド ビークルに対応するために大きな変革を迎えようとしています。EV変革の目標とメリット、および自動車サプライチェーンへの影響は、現在では十分に理解されています。 ただし、自動運転とハイパフォーマンス コンピューティング (HPC) に向けたデジタル変革は初期段階で、まだ進化し続けています。この変革は、EVと内燃機関 (ICE) 車両の両方に適用されます。こうした将来有望なトレンドによる技術の混乱は、自動車のサプライチェーンに課題とチャンスをもたらすでしょう。 人口増加と都市化が続くため、現代の交通機関は渋滞、事故、移動手段の不足に悩まされており、社会経済に悪影響を及ぼしています (図1参照)。個人使用向けの自動運転車やコネクテッドカー、公共交通機関向...
-
PRODUCT
MPQ86960製品LGA-38 (5mm x 6mm) パッケージ内の、50A、モノリシックなハーフブリッジIntelli-PhaseTM ソリューション、AEC-Q100 認定
-
PRODUCT
MPQ86940製品TQFN-21 (4mm x 5mm) パッケージ内の、40A Intelli-PhaseTMソリューション、AEC-Q100 認定
-
PRODUCT
MPQ79520FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-D, 5-Channel Voltage Monitor, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ79505FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-D, 6-Channel Voltage Monitor with Integrated Watchdog Timer, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ79731FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 6-Channel Power Sequencer, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ79571FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-D, Wide 36V VIN, Window Voltage Supervisor, AEC-Q100 Qualified
-
ARTICLE
AI-POWERED ROBOTICS NEED ADVANCED SOC SOLUTIONS寄稿文The robotics industry is undergoing a major transformation driven by advancements in artificial intelligence (AI), machine learning, and real-time data processing. Today, AI-powered robots are transforming the future of robotics by making systems smarter, more adaptive, and more autonomous. Autonomous robots that were once a topic of futuristic writing are heading for mass production today. Human...
-
PRODUCT
MPQ5816-AEC1製品42V, 9A Integrated Smart Diode with Reverse Protection, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ72963FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-D, 3-Rail, 9-Phase Controller with Digital Interface, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ1966-AEC1製品100V, 4A, High-Frequency, Half-Bridge, N-Channel Power Gate Driver
-
PRODUCT
MPQ4233-AEC1製品3A Buck-Boost Converter with Four Integrated MOSFETs and I2C Interface, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4236-AEC1製品36V, 8A, Switching Current Buck-Boost Converter with Four Integrated MOSFETs and I2C-Adjustable OCP, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ29252-AEC1製品Digital Multi-Phase Controller, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ79531FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 3-Channel Voltage Monitor, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ29260-AEC1製品60V, Multi-Phase Step-Down Controller, AEC-Q100 Qualified
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成