- MPQ4236-AEC1
MPQ4236-AEC1
36V, 8A, Switching Current Buck-Boost Converter with Four Integrated MOSFETs and I2C-Adjustable OCP, AEC-Q100 Qualified
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)4
- 入力電圧 (最大) (V)36
- Iout (max) (A)5
- Iq (typ) (mA)0.28
- Vfb (V)0 to 2.0475
- fsw(最大)(kHz)2100
- Control ModeCurrent Mode
- パッケージ(mm)QFN-18 (3x4)
- グレードAutomotive
- Isw Limit (typ) (A)10
- Max Duty Cycle (%)80
- Regulated Outputs1
- Vout (max) (V)26
- Vout (min) (V)1
The MPQ4236-AEC1 is a buck-boost converter with four power MOSFETs. The device can deliver up to 60W of output power at certain input supply ranges with excellent efficiency.
The MPQ4236-AEC1 is suitable for battery pre-regulators, USB power delivery (PD), and wireless charging applications. It can work well with external PD or wireless charging controllers via the I2C interface.
The I2C interface and one-time programmable (OTP) memory provide flexibility for configurable parameters.
The adjustable switching frequency (fSW) (up to 2MHz) during continuous conduction mode (CCM) greatly reduces the external inductance and capacitance. Fault condition protections include constant-current (CC) limiting, output and input over-voltage protection (OVP), and thermal shutdown (TSD).
The MPQ4236-AEC1 requires a minimal number of readily available, standard external components. It is available in a small QFN-18 (3mmx4mm) package with wettable flanks, and is available in AEC-Q100 Grade 1.
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 350μA Low Quiescent Current (IQ)
- 8A Average Inductor Current (IL)
- 4V to 36V Operating Input Voltage (VIN) Range
- 1V to 26V Output Voltage (VOUT) Range
- 0V to 2.047V I2C-Configurable Reference Voltage (VREF) Range with 0.5mV Resolution
- SWA/SWB/SWC/SWD On Resistance (RDS(ON)): 15mΩ/21mΩ/14mΩ/13mΩ
- Integrated 5V/60mA Low-Dropout (LDO) Regulator to Supply External Microcontroller Unit (MCU)
- Selectable Input or Output Constant-Current (CC) Limit with 5% Accuracy via Factory Trimming
- Input Over-Voltage Protection (OVP) Function
- Selectable Switching Frequency (fSW) with Frequency Spread Spectrum (FSS): 280kHz, 420kHz, 600kHz,
- 1.2MHz, or 2MHz
- External Clock Synchronization
- Selectable Automatic Pulse-Frequency Modulation (PFM) or Pulse-Width Modulation (PWM) Mode and Forced PWM Mode
- Configurable I2C Target Address Supported by the ADDR Pin and I2C Register
- Line Drop Compensation
- Power Good (PG) Indication
- I2C, Alert, and One-Time Programmable (OTP) Memory
- Enable (EN) Shutdown Passive Discharge
- Available in a QFN-18 (3mmx4mm) Package
- Available in AEC-Q100 Grade 1
入手可能な製品番号
MPQ4236GLE-xxxx-AEC1-Z MPQ4236GLE-xxxx-AEC1-P MPQ4236GLE-0000-AEC1-Z MPQ4236GLE-0000-AEC1-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ4236-AEC1 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
ステップダウン / ステップアップコンバータ製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
USB PD用パワーステージ製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
ステップダウン / ステップアップコンバータおよびコントローラ製品カテゴリ -
APPLICATION
トラクション・インバータアプリケーション電気自動車 (EV) の普及が指数関数的に増加し続けているため、エンジンの轟音は過去のものになりつつあります。間もなく、トラクション・インバータがバッテリから電力を供給するため、EVのモータ音だけが聞こえるようになります。トラクション・インバータは、高電圧バッテリ (400V / 800V) からのエネルギーを3相ACエネルギーに変換して車両のモータを駆動するのに役立ちます。トラクション・インバータは通常、適切な動作を確保するための高度な保護機能を備えた6つのシングルチャネル絶縁型ゲートドライバで構成されています。これらのシステムは、20kW〜400kWのアプリケーション向けに設計されており、プラグインハイブリッド車と完全な電気自動車の両方のモータに瞬時にトルクを供給することができます。 MPSの絶縁型ソリューションの多くの製品一覧には、絶縁型ゲートドライバ、絶縁型ゲートドライバ...
-
APPLICATION
オンボードチャージャモジュール (OBCM)アプリケーション電気自動車 (EV) は日々存在感を増しており、EVの選択は指数関数的な速度で増加しています。オンボード充電 (OBC) は、ACチャージャが車両に接続されている間に可能な最大充電率を決定するため、EVの非常に重要な部分です。完全電気自動車の最大充電能力は通常6.6kW~22kWで、プラグインハイブリッド車の場合は通常3.3kW~7.2kWです。 MPSの車載グレードの絶縁型ソリューションの多数の製品一覧には、絶縁型ゲートドライバ、絶縁型ゲートドライバ電源、デジタルアイソレータ、ホール効果電流センサ、および非絶縁型DC/DCコンバータが含まれます。MPSのソリューションは、高いCMTIと磁気ノイズ耐性のために容量性絶縁を採用することにより、最も厳しい大電力仕様を満たすように設計されています。 MPSの強固な絶縁ソリューションは、次世代のオンボードチャージャに電力を供給す...
-
APPLICATION
DC急速充電ステーションアプリケーション電気自動車の導入の増加に伴い、DC急速充電ステーションがより一般的になってきています。充電ステーションは、主要幹線道路や人口の多い郊外にあるインフラストラクチャの重要な部分であり、電気自動車が長距離移動中や日常の運転中に充電できる場所を確保します。これらのシステムは多くの場合、複数の25kW~75kWモジュールで構成され、150kW~400kWの電力を供給する急速充電システムを構築し、電気自動車のバッテリーを10%~90%まで20分という速さで充電できます。 MPSの絶縁型ソリューションの多数の製品一覧には、絶縁型ゲートドライバ、絶縁型ゲートドライバ電源、デジタルアイソレータ、ホール効果電流センサ、および非絶縁型DC/DCコンバータが含まれます。これらの部品は、SiCとIGBTの両方のバイアスおよび駆動に使用できるだけでなく、トランスをチップスケールのパッケージに統合することで高...
-
APPLICATION
低電力の車載エクステリアおよびインテリア照明アプリケーション車載用LEDドライバが従来の電球に取って代わるにつれて、低電力のエクステリアおよびインテリア用照明システムの動作はますます進歩しています。エクステリア用照明には、方向指示器、サイド マーカー、リアコンビネーションランプ (RCL)、およびフォグランプが含まれます。インテリア用照明には、ボタンバックライト、インストルメントクラスタ、ドームおよびアンビエントライトなどがあります。エクステリアおよびインテリア用照明の低電力動作の改善によって、道路での安全性、高効率、そして耐久性のある重要な照明を実現しますが、これらのシステムには高度なレギュレータとマイクロコントローラも必要です。また、スケーラブルで、移動、可視性、可変強度に対する高度な機能を内蔵している必要があります。すべての車載アプリケーションと同様に、すべての照明システムも、厳しい熱要件、ISO26262安全規格、およびEMI規制に見合う必...
-
APPLICATION
ヘッドライトアプリケーションヘッドライトは、どんな車両においても最も重要な機能安全の1つです。新しい機能ではありませんが、現在、ほとんどの新しい自動車モデルにはLEDヘッドライトが搭載されており、明るさが増し、効率が向上し、ヘッドライトの寿命が長くなりました。そしてもちろん、あらゆる車載アプリケーションと同様に、ヘッドライトの設計は、厳格な熱要件、ISO26262安全規格、およびEMI規制を満たす必要があります。 そのため、MPSではAEC-Q100認定製品の広範な製品ラインアップを提供しています。MPSの非常に効率的で柔軟なライティングソリューションには、ステップアップコンバータ、降圧、昇圧、および昇降圧LEDドライバが含まれます。これらの車載グレードの製品は、最高レベルの安全性と性能を提供すると同時に、市場投入までの時間を短縮します。 MPSの信頼性とコスト効率の高い製品は、次世代の車載用ヘッ...
-
APPLICATION
すべてのLEDライティングアプリケーション車載用LED照明システムは、ヘッドライト、車内照明、テールライト、小型照明、LEDピクセルライトコントローラ、およびDC/DC LEDドライバで構成されています。フレキシブルな制御、生き生きとした動き、エネルギー効率、電源供給、制御、検知、駆動、および通信を集約したよりいっそう動的で正確なLED照明は、さらに複雑になっています。これらの先進的な機能には、それぞれのパワーステージ、通信インタフェースおよびマイクロコントローラにまたがるスケーラブルなヘッドライトシステムとともに、LED電流および個々のLEDの信頼性の高い制御が必要です。近年のLED照明システムは、ISO26262安全基準およびEMC規制に準拠すると同時に、ヒステリシス制御、サーマルシャットダウン、および過電流保護のような保護機能も搭載しています。 MPSの車載グレード製品には、LEDドライバ、電源モジュール、ステップダウ...
-
APPLICATION
セントラルゲートウェイアプリケーション自動車は最先端の機能を実現するためにECUネットワークを搭載し続けているため、車載セントラルゲートウェイは複数のプロトコル (例: CAN、FlexRay、LIN、イーサネット、およびISO-9141) 間のデータ伝送を橋渡しし管理するための中心的な役割を果たしています。セントラルゲートウェイは車両の異なる機能ドメイン間のコミュニケーションに対応するプロトコル間の可搬性と同時に、ECUネットワーク間の物理的な絶縁を実現します。これらの機能はサイバーセキュリティや急成長するIoT、SOTA (Software Over-the-Air) 、およびカーシェアリングなどにとっては必須です。近年のセントラルゲートウェイコントローラは著しい処理電力とセキュリティが必要となっており、ISO26262の安全基準やEMC規制にも見合う必要があります。 MPSの電源ソリューションにおける広範な製品ポー...
-
APPLICATION
ディスプレイ (ナビゲーション、ヘッドアップ、クラスター)アプリケーションセンターディスプレイ、ヘッドアップディスプレイ (HUD)、計器のインストルメントクラスタを含む自動車用ディスプレイは、重要な情報とインタラクティブなコンテンツを運転手に表示します。センターインフォメーションディスプレイはヘッドユニットに接続されており、ナビゲーションやその他の車内インフォテインメントの制御を提供します。車載のHUDと計器のインストルメントクラスタは、ドライバーに簡単に利用できる情報を提供します。HUDは、速度、温度、燃料レベルなど、目の高さのクラスタ・ディスプレイからの重要な指標も映します。これらの高度なディスプレイには、厳しい熱的条件、ISO26262安全基準、およびEMIの規制を満たすことに加えて、高効率の電源、簡単な機能統合、およびスケーラビリティが必要です。 MPSのパワーマネジメントソリューションの製品ラインには、ステップダウンとステップアップコンバータ、...
-
APPLICATION
インフォテイメントシステムアプリケーション自動車の車載インフォテインメントシステムは、安全性とセキュリティ、および全体的な運転体験を向上させるために、ますますソフトウェア指向になりつつあります。現代の自動車は、運転情報と環境情報、乗員のエンタテインメント、ワイヤレス接続、ナビゲーションを一元化したインフォテインメントシステム・アーキテクチャに統合しています。しかし、高度な車載インフォテインメントシステムの台頭により、自動車設計者は、ISO26262安全規格およびEMI規制への準拠に加えて、先進運転支援システム (ADAS) や接続性および快適性の考慮など、システムの複雑さの増大にも直面しています。 MPSの車載用製品には、降圧 / 昇圧コンバータ、電源モジュール、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ、USB給電ポート、ロードスイッチ、アナログスイッチ、PMIC、バックライト (WLED) ドライバ、ブラシ付きDCおよび...
-
APPLICATION
リアカメラ (オフバッテリー)アプリケーション後方確認カメラは、おそらく先進運転支援システム (ADAS) アプリケーションで使用される最もよく知られたカメラのサブシステムです。この機能は、ますます多くの車両に提供され期待されているため、これらのカメラシステムは高度な統合および高速データ処理を提供して、車両の背後にある可能性のある危険を正確かつリアルタイムでモニタし、情報を通常車内のヘッドユニットにあるLCDディスプレイに直接送れるようにする必要があります。消費者の安全と利便性を向上させるように設計されたこれらの高度な安全機能により、ISO26262安全基準への適合とEMI軽減に加え、設計の複雑さとエンジニアにとってのさらなる検討事項も増えます。 拡張できて信頼できる電源管理ソリューション一式には、パワーモジュール、降圧コンバータ、リニアレギュレータが含まれます。これらの車載グレードの部品は、厳しい温度およびEMI要件を満たすと...
-
APPLICATION
前方カメラ (オフバッテリー)アプリケーション前方カメラは先進運転支援システム (ADAS) アプリケーションにおいてより一層使用頻度の高いカメラのサブシステムとなってきています。より多くの車両において標準となってきているので、オフバッテリーのカメラシステムは、車線変更補助や衝突回避に加え、高度の機能集積と、車両の前方にあるかもしれない危険を正確およびリアルタイムに監視するための高速データ処理が必要です。ドライバーの安全性と利便性を改善する一方、これらの先進機能は設計の複雑さが増しており、さらにはISO26262の安全基準とEMCの規則に沿わなければなりません。 MPSの効率的で小型なパワーマネジメントソリューションは、電源モジュール、PMIC、ステップアップおよびステップダウンコンバータ、昇降圧コントローラ、ロードスイッチ、監視回路、リニアレギュレータ、およびターミネーションレギュレータを含みます。これらの車載グレードの製品は...
-
APPLICATION
USB TYPE-C POWER DELIVERYアプリケーションUSB Type-C Power Deliveryは、自動車を含むアプリケーションや市場で人気を集めています。USBポートはほとんどの車種で期待される標準になり、通常、充電機能とデータ機能の両方を提供することが期待されています。USB Type-Cはプラグインを容易にし、USB 3.0の転送速度を2倍にするために、より小さくリバーシブルなポートを提供することで設計された従来のUSBを改善します。USB PDプロトコルにより、USB Type-Cは最大100Wの電力を供給できるため、新製品への急速な採用につながります。ただし、車載用USB Type-Cの設計は、EMCや熱規制などの厳格な自動車安全基準を満たす必要があります。ドライバーと乗員の快適性と利便性を確保するための各新機能により、設計が複雑になり、スペースがさらに貴重となっています。 車載グレード製品のトップクラスのポートフォリ...
-
APPLICATION
ワイヤレス充電アプリケーションワイヤレス車内充電は、新しい車両モデルでますます一般的な機能になりつつあります。スマートフォンやその他の携帯機器を、センターコンソールトレイなどの指定された場所に置くだけで充電できる機能は、機器を物理的に接続したりプラグを差し込んだりする必要がなく、利用者に便利な世界を提供します。充電はほとんどの自動車モデルで期待される標準になっており、これらの設計は効率を最適化すると同時に、EMCや温度規制などの自動車の厳しい安全基準を順守することを使命としています。ドライバーと乗客の快適性と利便性を確保するための各新機能により、設計が複雑になり、スペースがさらに貴重となっています。 MPSの高効率で拡張可能な品揃えには、AEC-Q100認定の降圧コンバータとリニアレギュレータが含まれます。これらの製品は、誘導性および共振性の両方のワイヤレス充電トポロジーに対応します。また、熱放散を最小限に抑え、...
-
APPLICATION
ドライバーモニタリングシステムアプリケーションドライバーモニタリングシステムは、自動車安全技術の最新点の一つです。総合的なヒューマンマシンインターフェース (HMI) の一部として、運転手モニタリングシステムはバイタルサインパラメータとドライバーの注意力を追跡し、ドライバーが車両を運転できない場合に支援します。もちろん、高度な新機能によって設計が複雑になり、エンジニアにとってはさらなる考慮事項が必要になります。安全性は常に最優先事項であるため、これらの部品は厳格なEMIおよび温度要件を満たさなければなりません。これにより、消費者およびメーカーは、運転者の気を散らすことを最小限に抑えながら、快適性および利便性の向上に自信が持てるようになります。 EMCの最もすぐれた車載用ソリューション・カタログには、電源モジュール、PMIC、ステップダウンコンバータ、リニアレギュレータなどがあります。これらの製品は、トップクラスの柔軟性と効率性を...
-
APPLICATION
センサフュージョン・ドメインコントローラアプリケーション知覚感知システムは、新車で提供される一般的なADASとなり、新車がレーダーとカメラ、さらにはLIDARシステムを統合するにつれて、今後も拡大し続けるでしょう。しかし、これらのセンサにはそれぞれ強みと限界があるため、センサフュージョンが登場します。自動車のすべての知覚感知システムからの入力を組み合わせることによって、ドライバーには、車両周辺の物体や潜在的な危険を正確に検出するための可能な限りベストな情報が提供されます。しかし、これらの素晴らしい機能はまた、ISO26262安全基準への適合およびEMI軽減に加えて、より大きな技術的複雑さも意味します。 信頼性の高い車載グレードの電源管理ソリューションの製品ラインには、電源モジュール、降圧コンバータ、リニアレギュレータなどがあります。これらの部品は、最小のパッケージサイズで最高の効率と性能が得られるように設計されており、EMIを最小限に抑え...
-
APPLICATION
77GHZレーダーアプリケーション77GHzレーダーは、自動車の高度運転者支援システム (ADAS) アプリケーションとして急速に普及しつつあります。知覚感知システムはADAS技術の中で成長している市場であり、新しい自動車がレーダーとカメラ、さらにはLIDARシステムを統合しながら拡大し続けるでしょう。車載画像レーダーは、車両周辺の物体または潜在的な危険を感知する追加の方法として使用されます。77GHzレーダーは、従来の24GHzレーダーよりも広い帯域幅を提供することによって改善されたものであり、より広い幅の分解能と正確さを可能にします。また、周波数が高くなると、アプリケーションで使用されるセンサが小さくなるので、より小さなトータルソリューションサイズが可能になります。しかし、これらの素晴らしい機能はまた、ISO26262安全基準への適合およびEMI軽減に加えて、より大きな技術的複雑さも意味します。 MPSのトップク...
-
PRODUCT
MPQ4233-AEC1製品3A Buck-Boost Converter with Four Integrated MOSFETs and I2C Interface, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ8878-AEC1製品36V, 10A, Four-Switch, Synchronous Buck-Boost Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ8837-AEC1製品36V, 8A, 4-Switch, Synchronous Buck-Boost Converter with CC/CV Operation and I2C, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4232A-AEC1製品4個のMOSFETとI2Cインタフェースを内蔵、36V、6Aの昇降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ8887-AEC1製品I2Cインタフェース付き、周波数設定可能、調整可能なOCP、65V、9A、高効率降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ4201-AEC1製品I2C、バッテリー充電、調整可能なOCPおよびPG表示付き、100V、同期整流双方向昇降圧型コントローラ、AEC-Q100認定済み
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成