トラクション・インバータ
Session textval
Session Titefor popup
トラクション・インバータ コンテンツ
概要
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
PRODUCT
MPQ4236-AEC1製品36V, 8A, Switching Current Buck-Boost Converter with Four Integrated MOSFETs and I2C-Adjustable OCP, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MIE1W0505BGY-5R-AEC1製品5V、1W、安定化、5kVRMS、絶縁型DC/DCモジュール、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ18914製品30V, High-Frequency Transformer Driver for Automotive Applications, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ9841A-AEC1製品36V, 1A, Low-IQ, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ6007-AEC1製品広い入力幅、一次側安定化アクティブクランプ・フライバックコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ8880A-AEC1製品60V、4.5A、高効率、デジタル、設定可能、PMBusインタフェース付き同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ5472-AEC1製品完全統合型、16V、12A x 2、パラレルモード付きデュアル出力降圧型コンバータ、450mA LDO、I2Cインタフェース、柔軟なシステム構成、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4242B-AEC1製品5A、36V、昇降圧型コンバータ内蔵、機能集積型USB PDソリューション、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4340-AEC1製品36V、4A、超低静止電流、マルチフェーズ機能を備えた同期整流式降圧コンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ18913製品30V, High-Frequency Transformer Driver for Automotive Applications, AEC-Q100
-
PRODUCT
MPQ2177-AEC1製品5.5V、1A、2.4MHz、パワーグッドおよびソフトスタートを備えた同期整流降圧コンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ8861-AEC1製品18V、12A、高効率、幅広い入力、テレメトリを統合した同期整流式ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4573-AEC1製品60V、2.5A、完全集積、高効率、同期整流式降圧コンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ9841-AEC1製品36V、1A、低自己消費電流、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ9840-AEC1製品36V、3.5A、低自己消費電流、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ9846-AEC1製品36V、0.6A、低 Iq、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPM3509-AEC1製品36V、0.9A モジュール、インダクタが統合された同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100 認定済み
-
PRODUCT
MPQ2019-AEC1製品40V、300mA、低静止電流、調整可能な出力リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2013-AEC1製品40V、150mA、低静止電流リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ4430-AEC1製品36V, 3.5A, Low Iq Synchronous Step-Down Converter AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4431-AEC1製品Automotive Grade. 36V, 1A, Low Quiescent Current, Synchronous, Step-Down Converter, Available in Wettable Flank
-
ARTICLE
高性能と電力密度を実現するオンボードチャージャの設計寄稿文電気自動車 (EV) は日々ますます普及しており、消費者にとってこれらの自動車の費用対効果を高めるための多くのインセンティブが全国的および世界的に提供されています (図1参照)。これにより、2023年の電動自動車販売台数は1,300万台を超え、2022年の販売台数と比較した場合、バッテリー電気自動車 (BEV) とプラグインハイブリッド電気自動車 (PHEV) に対して30%以上増加します。 カーボンニュートラルが世界的に大きなテーマとなる中、自動車メーカーはEVへの取り組みを増加し続けています。航続距離は300マイルがEVの基準でしたが、新しいEVは最大400マイル、または500マイルの航続距離を備えています。一方、ほとんどのプラグインハイブリッドは、バッテリーのみで25~50マイル走行できる動力装置を提供し、内燃エンジンでバッテリーを補助します。 EVを所有する際の...
-
USE CASE
SIC電源の使用事例 : トラクションインバータ使用例本使用事例では、MPQ18913でトラクションインバータのアプリケーションを検証します。 MPQ18913は、30V、0.3A、LLCゲートドライバ絶縁バイアス電源であり、広く設定可能なfSW幅を備え、トラクションインバータの設計用に従来のフライバックコンバータに取って代わるものを提供します。 トラクションインバータは、電気自動車 (EV) のバッテリーのDC電力を三相ハーフブリッジに変換し、モータの速度とトルクを駆動します。フライバックコンバータは、SiCまたはIGBTパワーデバイスに電力を供給する絶縁バイアス電源を作るための確立されたトポロジーです。これらの電圧範囲は、通常、正のレールでは15V~20V、負のレールでは-8V~0Vです。 フライバックトポロジーの制限には、スイッチング周波数 (fSW) と、高い絶縁電圧とトランスによって導入される巻線間静電容量の量との間の...
-
USE CASE
リニアホール効果電流センサの使用事例 : マルチフェーズインバータ使用例この使用事例では、マルチフェーズインバータでのMCS1806リニアホール効果 電流センサのアプリケーションについて検証します。 MCS1806リニアホール効果 電流センサは、内蔵の位相同期整流と組み合わせた統合電流センサを提供して、マルチフェーズインバータの精度と電力品質を向上します。 マルチフェーズインバータは、再生可能エネルギーシステム、電気自動車 (EV)、産業用ドライブなど、電力がマルチフェーズAC電力に変換されるさまざまな大電力アプリケーションで使用されます。正確な電流検知と正確な位相制御を実現することは、マルチフェーズインバータ設計における2つの重要な課題です。電流検知にはシャント抵抗とホール効果センサが実装されることがよくありますが、これらの技術のどちらを選択するかは、精度と電力損失の間の難しいトレードオフが必要になることに加え、両方の技術による干渉やノイズに対す...
-
PRODUCT
MID1W2424A製品5kVRMSの強化絶縁付き、車載用、1.5W、5kV、絶縁型DC/DCコンバータ電源モジュール
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成