MPQ8837-AEC1
36V, 8A, 4-Switch, Synchronous Buck-Boost Converter with CC/CV Operation and I2C, AEC-Q100 Qualified
入手可能な製品番号
MPQ8837GLTHE-xxxx-AEC1-Z MPQ8837GLTHE-xxxx-AEC1-P MPQ8837GLTHE-0000-AEC1-Z MPQ8837GLTHE-0000-AEC1-P
P&Zの意味 
関連商品
Virtual Bench Pro 4.0 I2Cインタフェースによる複数のMPSデジタルパワーソリューションの設定およびモニタで使用されるMPSがサポートするグラフィカル ユーザーインタフェース (GUI)
Virtual Bench Pro 4.0は、I2Cインタフェースで複数のMPSデジタルパワーソリューションを設定およびモニタするために使用されるMPSがサポートするグラフィカルユーザーインタフェース (GUI) です。このGUIは、MPS評価キットで使用できる直観的なツールで、設計の評価およびテスト段階を支援します。
ハードウェアとソフトウェアの要件 :
- USBとI2Cの通信デバイスEVKT-USBI2C-02
- Windows10以降で動作するPC
- .Net Framework 4.0以降
- RAM : 2GBの空きRAM
- CPU : すべの最新CPU
- ディスクスペース : 2GB
- モニタの解像度 : 1024 x 768
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成