MP1494
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP1494 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP1476
アクティブ
MP1476
アクティブ
18V、2A、800kHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
Features & Benefits
- 4.2V〜18Vの広い動作入力範囲
- 126mΩ / 58mΩの低RDS (ON) 内部パワーMOSFET
- 190μAの低自己消費電流
- 高効率同期整流モード動作
- 軽負荷での省電力モード (PSM)
- 高速負荷過渡応答
- 800kHzのスイッチング周波数
- 内部ソフトスタート (SS)
- 過電流保護 (OCP) およびヒカップ
- サーマルシャットダウン
- 0.8Vから調整可能な出力
- SOT563パッケージで提供
… and many more!
入手可能な製品番号
MP1494DJ-LF-P MP1494DJ-LF-Z MP1494DJ-LF MP1494XN
P&Zの意味 
推奨インダクタ
製品型番
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
MPL-AY4020-5R6
モールドインダクタ 5.6μH
5.6
97
2.45
2.6
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
5.6
97
2.45
2.6
MPL-AL5050-5R6
薄型モールドインダクタ 5.6μH
5.6
20
6.8
8
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
5.6
20
6.8
8
MPL-AL6050-5R6
薄型モールドインダクタ 5.6μH
5.6
19
7
10
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
5.6
19
7
10
もっと見る

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成